Zum Hauptinhalt wechseln

Klimageräte für Hotels bieten energieeffiziente Gastlichkeit

Mit unseren Klimatisierungslösungen können Sie Ihren Gästen einen komfortablen Aufenthalt bieten und das zu für Sie günstigen Betriebskosten.

Gutes Design bleibt diskret
Gutes Design bleibt diskret

Gutes Klima-Design bleibt diskret

Aus unserer breiten Auswahl an Geräten und Designs erstellen wir mit Ihnen gemeinsam eine Klimatisierungslösung, die sich unauffällig dem Interieur anpasst und Ihren Gästen den höchsten Komfort bietet. Möglichst leise Klimageräte versprechen Ihren Gästen Ruhe und Erholung. Hotelzimmer werden individuell reguliert, innovative Technologien vermeiden direkten Luftstrom und sorgen für ein angenehmes Raumklima.

 

Intelligente Regelung
Intelligente Regelung

Umfassende Regelungsmöglichkeiten für Sie und Ihre Gäste

Mit unserem Intelligent Touch Manager (Mini-GLT) oder mit der Integration in das Oracle Opera PMS haben Sie die umfassende Kontrolle über die Energienutzung in Ihrem Hotel, und Ihre Gäste können das Komfortklima in ihren Zimmern ganz individuell regeln.  Innovative Regelungstechnik für Gebäudemanagement spart Energie.

 

Verringerung der Betriebskosten
Verringerung der Betriebskosten

Verringerung der Betriebskosten

Durch die Nutzung erneuerbarer Energie und hocheffizienter Wärmerückgewinnungstechnik können Sie Ihre Betriebskosten beachtlich senken und die Rentabilität Ihres Unternehmens deutlich steigern. Individuelle Lösungen zur Klimatisierung sorgen für Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz.

bg-image

Verkabelte Madoka Fernbedienung

Madoka ist eine völlig neu gestaltete Fernbedienung für die optimale Temperaturregelung des Hotelzimmers, sowohl aus Sicht des Gastes, als auch aus der des Betreibers. Die Funktionen umfassen unter anderem:

  • Energieeinsparungen durch Verknüpfung von Schlüsselkarte und Fensterkontakt sowie Sollwertbegrenzungen
  • Flexible Absenkfunktion stellt sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb komfortabler Werte bleibt, damit das Wohlbefinden der Gäste gegeben ist
  • Elegantes und modernes Design in drei verschiedenen Farben fügt sich in jedes Interieur ein
  • Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit Touch-Funktion
iF DESIGN AWARD

Intelligente Schlüsselkarten

Durch unser hervorragendes Managementsystem mit intelligenten Schlüsselkarten können Sie Ihre Energiekosten senken, ohne den Komfort Ihrer Gäste zu beeinträchtigen. Jedes Mal, wenn Ihre Gäste das Zimmer betreten und verlassen oder ein Fenster öffnen und schließen kommunizieren diese intelligenten Schlüsselkarten automatisch mit den Daikin Geräten und schalten die Klimaanlage bzw. Heizung entsprechend ein bzw. aus. Jeder Raum wird dadurch effizient temperiert.

Intelligente Schlüsselkarten

Einzigartige  Selbstreinigungs-Technologie

Unsere Roundflow Kassetten und verdeckten Deckengeräte können optional mit einem selbstreinigenden Filter ausgestattet werden, was Effizienz, Komfort und Funktionsfähigkeit des Gerätes und somit maximale Kundenzufriedenheit sicherstellt.
Speziell für Hotels mit vielen Zimmern eignet sich diese Technologie, da sie die Häufigkeit manueller Reinigung durch Experten auf ein Minimum reduziert. Eine Anzeige informiert Sie, wenn der Staubbehälter nahezu voll ist, sodass Sie diesen dann ganz einfach mittels Haushaltsstaubsauger entleeren können. Besonders in Hotelzimmern ist saubere Luft rund um die Uhr ein wichtiger Faktor. Durch Klimaanlagen mit Selbstreinigungsfilter senken Sie die Wartungs- und Instandhaltungskosten und sorgen stets für saubere Raumluft.

Schnittstelle für die Integration von Daikin HLK-Systemen mit dem Oracle Opera PMS für Hotels

Fallbeispiel Hotel PMS
  • Automatisches Hochladen von Innengeräteeinstellungen anhand der Opera PMS-Befehle Check-In und Check-Out
    • Gesteigerter Komfort für den Hotelgast, da vorgebuchte Zimmer bereits geheizt / gekühlt sind
    • Energieeinsparungen dank der Möglichkeit der Begrenzung von Solltemperaturen
  • Benutzerfreundliche Bedienoberfläche für Support am Empfang in Hotels, Konferenzzentren usw.

       

Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung in Ihrem Hotel

Von individuell regelbaren Heizungen und Klimaanlagen bis hin zu energiesparenden Managementsystemen, bei uns finden Sie Klimatisierungslösungen für Ihre Gästezimmer, Konferenzräume, Restaurants und Wellnesseinrichtungen. Erfahren Sie mehr über die für Ihr Hotel geeigneten Systeme.

Von der kleinen Frühstückspension bis hin zum großen Urlaubshotel

Ob kleines Vorhaben oder Großprojekt, bei uns finden Sie die passenden Lösungen für Heizen und Kühlen in Ihrem Hotel. Wählen Sie die Größe oder den Bedarf Ihres Hotels aus, und finden Sie das dazu passende Klimagerät für Ihren Betrieb. Die unterschiedlichen Systeme von Daikin lassen sich an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen und bieten optimierte Klimalösungen für Hotelzimmer, Lobby, Konferenzräume, Festsäle, Restaurants und mehr.

 
  • Frühstückspensionen und kleinere Hotels

    Sky Air

    • Für den Grundbedarf an Klimatisierung
    • Ideal für kleinere Räumlichkeiten
    • Jedes Gerät wird einzeln geregelt
  • Hotels mittlerer Größe

    VRV

    • Flexible Installation für Rundum-Klimatisierung
    • Ideal für Räumlichkeiten kleinerer bis mittlerer Größe
    • Geräte können einzeln und auch zentral geregelt werden
  • Große Hotels und Resorts

    Kaltwassersätze und luftseitige Anlagen

    • Für Rundum-Klimatisierung
    • Ideal für mittelgroße bis große Räumlichkeiten
    • Zentral gesteuertes System
  • Kältetechnik für Hotelrestaurants und Hotelküchen

    Kältetechnik

    • Lösungen für kleinere bis große Kältetechniksysteme
    • Flexibel auslegbare Systeme für jede Art von Gebäuden
    • Enorme Einsparungen durch Wärmerückgewinnung und Invertertechnologie
  • Warmwasser für Wellness- und Fitness-Einrichtungen im Hotel

    Daikin Altherma Flexi

    • Stellt große Warmwassermengen bereit
    • Warmwasserbereitung mittels Wärmerückgewinnung
  • Frischluft für Konferenz- und Festsäle

    Lüftung und Lüftungsgeräte

    • Ideal für mittelgroße bis sehr große Räumlichkeiten
    • Bringt frische und gesunde Luft ein
    • Integrierbar in alle Daikin Lösungen auf Basis unseres Klimatisierungssystems

Sparen Sie Energie

  • Kontrollieren Sie bis zu 70 % der gesamten Energienutzung im Hotel 
  • Nutzen Sie erneuerbare Energie für Heizen und Warmwasser 
  • Wenn ein Gast das Zimmer verlässt oder ein Fenster öffnet, schaltet die intelligente Schlüsselkarte automatisch die Heizung bzw. Klimaanlage aus 
  • Der Intelligent Touch Manager gibt Ihnen die volle Kontrolle über den Energieverbrauch und unterstützt Sie bei der Regelung und Optimierung der Energienutzung
bg-image

Fallbeispiel Porta Fira

Entdecken Sie, welche kundenspezfisiche Lösung wir für dieses Hochhaushotel bieten konnten: mit einer Mischung aus Luft-Luft-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Kaltwassersätzen.

    Fallbeispiel Hotel The Bloomsbury

    Erfahren Sie, wie wir dazu beitragen konnten, den Energieverbrauch der Hotelkette "The Bloomsbury" zu senken, den CO2-Ausstoß um 30% zu reduzieren und den Komfort der Gäste durch Optimierung der Klimatisierung zu verbessern. 

      bg-image
      bg-image

      Fallstudie Van der Valk

      Erfahren Sie mehr darüber, wie wir ein integriertes System entwickelt haben, um die Bedürfnisse jedes Raumes im Van der Valk Hotel zu erfüllen und den Umwelteinfluss insgesamt zu verringern.

        Fallbeispiel The Post Hotel

        Entdecken Sie, wie unser VRV-System The Post Hotel mit energieeffizienter Technologie und Komfort versorgt, ohne die authentische Atmosphäre des Gebäudes zu stören.

          bg-image
          bg-image

          Fallbeispiel City Centre Hotel

          Erfahren Sie mehr, wie unsere hocheffizienten, schallreduzierten Kaltwassersätze die Grundlage für eine komfortable Kühlung in diesem Londoner Hotel bilden.

            Fallbeispiel 44 Hotelzimmer im Samrya

            Erfahren Sie, wie Daikin das teilweise installierte Kaltwassersystem des Hochhauses in ein funktionsfähiges System optimiert hat, ohne die Bedingungen des Betriebs zu beeinträchtigen.

              bg-image
              bg-image

              Wir sind für Sie da!

              Ein gut gewartetes HVAC-System schafft Nutzen und Kontinuität. Durch Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlage wird sichergestellt, dass die Erfahrung Ihrer Kunden zufriedenstellen und einprägsam ist.

              Erfahren Sie mehr

              Energie effizient nutzen

              Als Hotelbetreiber sind Sie mehr als nur Unternehmer, Sie sind Gastgeber. Das Wohl Ihrer Gäste steht an erster Stelle. Mit Daikin Klimalösungen für Hotels ermöglichen Sie Ihren Gästen höchsten Komfort, gleichzeitig sparen unsere effizienten Systeme Energie, was nicht nur Kosten minimiert, sondern auch der Umwelt gut tut. Egal ob es sich um ein Neubauprojekt handelt oder Sie ein bestehendes Gebäude umrüsten möchten, bei Daikin bieten wir eine Vielfalt an Lösungen für Ihren Betrieb - maßgeschneidert und perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Hotels und Ihrer Gäste angepasst. Ein integriertes System verwaltet dabei 70% Ihrer Energiekosten. Durch Wärmerückgewinnung und zentrale Regelung über den Intelligent Tablet Controller (BMS) lassen sich Kältetechnik, Lüftung, Raumkühlung, Warmwasser und Raumheizung optimal steuern.

              Maximaler Komfort

              Jeder Mensch hat seine eigene Wohlfühtemperatur. Mit den ausgeklügelten Klimalösungen von Daikin lassen sich Hotelzimmer intelligent regeln. Gäste können innerhalb der vorgegebenen Werte ihre Komforttemperatur selbst wählen. Durch zentrale Regelung können die Klimageräte in den Zimmern automatisch bei Check-In und Check-Out ein- bzw. ausgeschaltet werden. Energiesparen und Kostensparen lassen sich so mit perfektem Service für Ihre Kunden vereinbaren. Erfahren Sie mehr über die umfassenden Klimasysteme für Hotels in unserer Broschüre.

               

              Mehr Informationen erhalten

              Fachpartner finden

              Benötigen Sie Unterstützung?

              Mehr Informationen erhalten

              Fachpartner finden

              Benötigen Sie Unterstützung?

              Mehr Informationen erhalten

              Fachpartner finden

              Benötigen Sie Unterstützung?

              Benötigst du Unterstützung?