Zum Hauptinhalt wechseln

Madoka Kabelfernbedienung

Ein völlig neu gestalteter Regler schafft Ihr perfektes Raumklima.

Intuitive Regelung im Premium-Design

  • Gediegene Kreisform für ein schlankes und stilvolles Design 
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit Touch-Schaltfläche
  • Mit Abmessungen von 85 x 85 mm passt dieser kompakte Regler in Standard-Elektroinstallationsdosen

Erweiterte Einstellungen und Inbetriebnahme können bequem über Ihr Smartphone vorgenommen werden

bg-image

Drei Farben zur Auswahl - für jede Raumgestaltung etwas

Völlig unabhängig von Ihrer Einrichtung – Madoka passt dazu. Silber verleiht jedem Interieur und jeder Anwendung eine zusätzliche Note, während Schwarz ideal für dunklere, stilvolle Innenräume ist. Weiß bietet ein elegantes und modernes Aussehen.

bg-image

Preisgekröntes Design

Madoka erhielt für sein innovatives Design einen IF Design Award und den Reddot Product Design Award. Diese Auszeichnungen sind zwei der renommiertesten und größten weltweit.

bg-image

Für maximale Benutzerfreundlichkeit - Madoka-Assistent

  • Verbindung mit Ihrem Smartphone über Bluetooth Low Energy
  • Grafische Nutzeroberfläche unterstützt Sie beim Einstellen von Zeitplänen und Sollwertbeschränkungen und bietet weitere Einstellungen für Nutzer / Techniker
  • Problemlose und zeitsparende Inbetriebnahme für Installationsfirmen

Problemloses Einrichten erweiterter Einstellungen

Einstellung und Abstimmung Ihres Reglers gehen ganz einfach und helfen Ihnen, höhere Energieeinsparungen und mehr Komfort zu erreichen. Das System kann bis zu drei verschiedene Temperaturpläne verwalten, und Menüfunktionen können individuell eingeschränkt werden. Außerdem können Sie Ihr Außengerät auch in einen Flüstermodus setzen und den Energieverbrauch verfolgen.

Einfache und zeitsparende Inbetriebnahme

Installationsfirmen können alle Parameter des Systems schnell einstellen. Über die Benutzeroberfläche ihres Smartphones können sie im Vergleich zu Einstellungen am Regler viel schneller arbeiten.

Auch das Auslesen von Fehlern ist einfacher und beschleunigt Instandhaltungsarbeiten.

Zeitpläne

Download der App

Google play Madoka
App Store Madoka
Madoka für Heizsysteme für den Wohnbereich

Madoka für Heizsysteme für den Wohnbereich

  • Madoka ist kompatibel mit der neuesten Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 3
  • Ähnlich wie Madoka ist auch die dritte Generation von Daikin Altherma mit einem Daikin Eye ausgestattet, sodass Sie den Status Ihres Systems im Handumdrehen erkennen können

Handbücher

Weiß

BRC1H51W

Mehr erfahren

Silber

BRC1H51S

Mehr erfahren

Schwarz

BRC1H51K

Mehr erfahren