Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin VRV – von uns erfunden

Der Branchenstandard für vorbildliche Klimatisierung

Eine einzigartige Kombination von energieeffizienten Technologien

Daikin VRV-Systeme senken Ihren Energieverbrauch durch die Optimierung der saisonalen Leistung mit effizienten Innen- und Außengeräten, innovativen Technologien und intelligenten Energiemanagement-Regelungen.

    • Erfunden von Daikin – unsere Variable Kältemitteltechnologie passt die Kältemitteltemperatur automatisch an die situativen Gegebenheiten an und erreicht im Vergleich zu anderen Lösungen eine um bis zu 28 % höhere Effizienz
    • Mit unseren unverwechselbaren selbstreinigenden Geräten erreichen Sie Einsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu Standardkassetten und Kanalgeräten
    • Das innovative System mit Wärmerückgewinnung nutzt die Energie für Komfortheizen und -kühlen, sowie für die Warmwasseraufbereitung deutlich effizienter
    • Eine präzise Mehrbereichsregelung ermöglicht Ihnen, verschiedene Etagen und Räume einzeln zu regeln und somit den Gesamtenergieverbrauch zu senken
    • Heizen und kühlen Sie Ihr Gebäude mit erneuerbarer Energie
    • Mit der Wahl von Daikin haben Sie den besten Partner für Ihr ‚Grünes Gebäude‘ 
    • Nachhaltigkeitszertifikate wie BREEAM, LEED usw.
    VRV ErP 2021-konform

    Wirklich effizient

    • Hohe saisonale Effizienz
    • Gemessen anhand von Innengeräten in Anwendungen aus dem richtigen Leben
    Entwickelt für Ihren Komfort

    Entwickelt für Ihren Komfort

    Mit der Mehrbereichsregelung können Sie die Temperaturen der verschiedenen Etagen und Räume genau verwalten. Die intelligenten Fußboden- und Anwesenheitssensoren richten den Luftstrom von Ihnen weg, während die variable Kältemitteltemperatur Zugluft verhindert. Entwickelt mit einer Technologie für den flüsterleisen Betrieb, läuft Ihre VRV so leise, dass Sie sie völlig vergessen werden.

    Qualitätsprodukte und Fachleute

    Qualitätsprodukte und Fachleute

    Unser Null-Fehler-Grundsatz bedeutet, dass wir jedes Gerät während der Fertigung wiederholt testen, um sicherzustellen, dass es in den kommenden Jahren perfekt läuft. Wir verfügen außerdem über das größte Support-Netzwerk, damit immer ein zertifizierter Daikin Techniker bereit ist, Ihnen zu helfen.

    Marktführende Regelung

    Marktführende Regelung

    Mit Daikin VRV, ausgestattet mit unserer Daikin Regelung mit Variablem Kältemittelvolumen können Sie eine Einzelregelung der verschiedenen Bereiche, Räume und Etagen realisieren.

    Verbinden Sie Ihr Daikin VRV mit unserem Gebäudemanagementsystem (BMS), das problemlos mit Systemen anderer Hersteller integriert werden kann. Sie können also Klimatisierung, Beleuchtung, Alarme und mehr über eine einzige Anwenderoberfläche abwickeln.

    Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Gebäudes

    Von energieeffizienten Heizungssystemen und Klimaanlagen bis hin zu Lüftung und Gebäudemanagement – bei uns finden Sie alle Lösungen für die Klimatisierung Ihrer Gebäude.

    • Minimieren der Verluste an Warm- bzw. Kaltluft im Eingangsbereich mit Hilfe eines Biddle-Torluftschleiers
    • Das einzigartige Fully Flat Kassettengerät wird bündig in die Zwischendecke eingebaut und ist so leise im Betrieb, dass es keinerlei Beeinträchtigungen verursacht
    • Kein Effizienzverlust bei sehr hohen Raumdecken durch den Einbau einer Fußbodenheizung für die Erwärmung der Luft in Fußbodennähe
    • Immer frische und gesunde Luft, frei von Schimmelpilzen und Allergenen, durch unsere Plug-and-Play-HRV- und Lüftungsgeräte
    • Problemlose Integration von Warmwassersystemen für Küchen und Toiletten
    • Zuverlässiges IT-Infrastrukturkühlen bis zu  -20 °C für Ihre Serverräume
    Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Gebäudes
    • Intelligente Sensoren lenken den Luftstrom weg von Personen und schalten das Gerät automatisch in den Energiesparmodus oder ganz aus, wenn sich keine Personen im Raum befinden
    • Intelligente Programme machen die Klimatisierung im ganzen Gebäude zum Kinderspiel, und mit unserem Gebäudemanagementsystem (BMS) können alle Aspekte Ihres Gebäudes (Heizung, Kühlung, Strom, Beleuchtung, Aufzüge usw.) integriert und geregelt werden
    Kreislaufwirtschaft

    Der Kreis schließt sich

    Die Baureihen VRV IV+ mit Wärmerückgewinnung und VRV IV S tragen nun die Kennzeichnung „Certified Reclaimed Refrigerant Allocation“. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass diese Geräte mit aufbereitetem Kältemittel betrieben werden. Dadurch kann auf eine Neuproduktion von jährlich 150.000 kg Kältemittel verzichtet werden.

    VRV IV⁺

    Unsere neuen VRV IV⁺-Systeme haben den Branchenstandard für Klimakomfort und Leistung angehoben. Die einfache Gestaltung des Geräts ermöglicht eine rasche Installation, volle Flexibilität sowie absolute Effizienz und optimalen Komfort.

    Unsere führenden VRV-Außengeräte

    • VRV IV+ Wärmerückgewinnung

      • Effizienz und Komfort der Spitzenklasse
      • Unsere Wärmerückgewinnungstechnologie realisiert mit Hilfe zurückgewonnener Energie freie Heizung und freie Warmwasserbereitung
      • Gleichzeitiges Heizen und Kühlen für maximalen Komfort
    • VRV IV+ Wärmepumpe

      • Optimale Lösung für hervorragenden Komfort
      • Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten
    • Baureihe „VRV IV s“

      • Kompaktester Einzel-Ventilator spart Platz
      • Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten
      • Mit „Certified Reclaimed Refrigerant Allocation“
    • Baureihe VRV IV C+

      • Ausgelegt selbst für die kältesten Regionen
      • Zuverlässiges Heizen bis -25 °C ohne Kompromisse bei der Effizienz
      • Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten
    • Baureihe „VRV IV i“

      • Unsichtbare Installation hält Geräte aus dem Blickfeld
      • Einzigartige VRV-Wärmepumpe für Inneninstallation
      • Durch 2-teiliges Außengerät flexible und problemlose Installation bei allen Arten von Gebäuden
    • Baureihe VRV 5 S

      • Bessere CO2 Bilanz dank Kältemittel R-32
      • Kältemittel kann problemlos gehandhabt und recycelt werden
      • Wartungsfreundliche und einfache Handhabung
    • Wassergekühlte VRV+ Baureihe

      • Ideal für Hochhäuser
      • Verbesserte CO2-Bilanz durch Verwendung von Wasser als Wärmequelle
      • Kompakter und leichtgewichtiger Aufbau spart Platz
      • Variabler Wasserdurchfluss erhöht Flexibilität und Regelbarkeit

    Abgestimmt auf die Raumgestaltung

    Die breiteste Palette an Innengeräten steht zur Verfügung. Wählen Sie den besten Emitter für Ihren Raum aus.

    Unsere Gesamtlösung

    Integrierte Lüftungslösungen

    Wir sind stolz darauf, das umfassendste DX-Lüftungsprogramm auf dem Markt anbieten zu können. Von kleinen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung bis hin zu großen Lüftungsgeräten schaffen wir für alle Situationen frische, gesunde und komfortable Umgebungen. Jedes Lüftungsgerät kann in unsere VRV-Systeme als Plug-amp;-Play-Lösung integriert werden.

    Intelligentes Gebäudemanagement

    Intelligentes Gebäudemanagement

    Mit Daikin ist Gebäudemanagement so einfach wie nie zuvor. Unser vielfältiges Angebot an Regelungssystemen für die Klimatisierung, die in Ihr VRV-System integriert werden, unterstützt Sie beim effizienten und wirkungsvollen Management des Energieverbrauchs Ihres Gebäudes.

    • Mit der intuitiven Touchscreen-Regelung ist Klimatisierung so einfach wie nie zuvor
    • Das Verbinden mit dem Daikin Cloud Service macht es möglich, Ihr System zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zu regeln
    • Das Integrieren von Drittanbieter-Geräten ist möglich, um ein kostengünstiges Mini-Gebäudemanagementsystem zu schaffen

    Kostengünstiger Austausch

    Unsere Austausch-VRV ist eine kostengünstige Lösung, die sich ideal für den Austausch älterer, weniger effizienter Systeme eignet. Durch die weitere Verwendung der vorhandenen Rohrleitungen und Verkabelungen sind keine Betriebsunterbrechungen notwendig.

    Erfahren Sie mehr über unsere Austauschlösungen

    Einzigartige Selbstreinigungsfunktion

    Unsere Round Flow-Kassettengeräte und unsere Deckeneinbaugeräte können optional mit Filtern mit Selbstreinigung ausgestattet werden. Diese Geräte zeichnen sich durch eine noch höhere Effizienz, einen noch höheren Komfort und eine noch höhere Zuverlässigkeit aus und sorgen so bei Ihren Kunden bzw. Gästen für die maximale Kundenzufriedenheit.

    Erfahren Sie mehr

    Entdecken Sie unsere Produkte