Zum Hauptinhalt wechseln

Samrya 44

Doha, Katar

bg-image

Die Samrya 44 ist ein Beweis für die Vision in Doha, sich auf dem internationalen Markt zu behaupten. Mit elegant gestalteten Luxussuiten auf 44 Stockwerken erfüllt es die höchsten Standards in den Bereichen Bauwesen und HLK.

Dies ist eine Erfolgsgeschichte, die auf einem starken Fundament aus kompetenter Zusammenarbeit und außergewöhnlichem technischem Know-how basiert. Die Hauptinitiative bestand darin, das teilweise installierte Kaltwassersystem zu einem funktionsfähigen System zu optimieren, nämlich in ein wassergekühltes VRV mit Kühltürmen, ohne dass die Bedingungen der Baustelle den Betrieb beeinträchtigen.

„Uns ist die Umsetzung eines Projekt gelungen, von dem wir glauben, dass es ein Markenzeichen ist; es hat ein einzigartiges Konzept und weist auch eine erhebliche Verbesserung des Endsystems gegenüber dem ursprünglichen Design auf, bei dem wir die Betriebskosten für Kühlung um 40 % senken konnten und außerdem eine Heizung eingeführt haben, die ursprünglich nicht vorgesehen war.“

– Antonio Ragheb, Leiter Maschinenbau von Erga/SDT Katar

Erhalten der Integrität und des Designs des Standortes

Da im Gebäude teilweise ein Kaltwassersystem installiert wurde, war eines der Hauptziele des Projekts, dieses zu einer maßgeschneiderten und energieeffizienten Lösung zu optimieren, die nicht nur die grundlegenden HLK-Anforderungen des Gebäudes erfüllt, sondern auch den potenziellen Wärmebedarf abdeckt.

Lösung auf einen Blick

Zuverlässige VRV-Technologie
VRV IV-W-Effizienz

  • Ideal für Hochhäuser, die Wasser als Wärmequelle nutzen
  • Deckt den gesamten Wärmebedarf eines Gebäudes ab: exakte Temperaturregelung, Lüftung, Luftbehandlung
  • Eines der kompaktesten auf dem Markt erhältlichen Geräte

Daikin Lüftungsgerät mit Plug-&-Play-Anschluss

  • Nahtlose Integration in das Klimaanlagensystem
  • Große Mengen an Frischluft können eingebracht werden
  • Wärmerückgewinnung aus der Abluft für maximale Effizienz
  • Anpassbar an die exakten Gebäudeanforderungen
Daikin Lüftungsgerät mit Plug-&-Play-Anschluss
Daiking Intelligent Network

Intelligentes Netzwerk

  • Überwachen des VRV-Systems rund um die Uhr
  • Daikin-Experten maximieren die Lebensdauer des Systems
  • Über die Leistungsanalyse erhalten Sie Kontakt zu Daikin-Experten, die Wege zur Leistungssteigerung aufzeigen

Daikin-Servicepartner

  • Hält für ein ruhiges Gewissen alles reibungslos am Laufen
  • Service durch Experten
  • Größtes Ersatzteillager vor Ort für schnelles Eingreifen

Was wir geliefert haben

  • Grüne Lösung für geringe Umweltbelastung
    • Hohe saisonale Wirkungsgrade des VRV IV-Systems mit Wasserkühlung und Wärmerückgewinnung
  • Einfaches und leistungsfähiges Managementsystem
    • Integration in das Gebäudeleitsystem mit Intelligent Touch Manager
  • Niedrige Gesamtlebenszykluskosten
    • Geringere Installationskosten im Vergleich zur wasserbasierten Konfiguration mit 4 Leitungen
    • Optimierte saisonale Effizienzen
    • Leistungsstarke Steuerung und Verwaltung senkt die Betriebskosten
  • Ein einziger Kontaktpunkt für die verschiedenen technischen Lösungen
    • Daikin bietet eine Gesamtlösung für die Haus- und Klimatechnik (HLKK)
    • Daikin bietet ein Überwachungssystem mit regelmäßiger technischer Berichterstattung
Samrya Hotelzimmer

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

  • ACTION

    Für Action als Discounter waren die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Wahl der HVAC-Systeme; Action suchte einen HVAC-Lieferanten, der auch die Planung und Unterstützung der HVAC übernehmen und die lokale Koordination in jedem aufstrebenden Land anbieten konnte.
  • Camp;A

    Das Bekleidungsgeschäft Camp;A wollte sein komplettes HVAC-System renovieren und so ganzjährig den Komfort auf die kosteneffektivste und effizienteste Art und Weise erzielen.
  • City Centre Hotel

    Austausch der Kaltwassersätze in einem Hotel im Zentrum von London
  • Coral Wettbüros

    Erfahren Sie, wie unsere selbstreinigenden Roundflow Kassettengeräte in Coral Wettbüros 50 mehr Energieeinsparungen erzielt.
  • Courtyard Hotel Paris

    Der Courtyard Umbau zeigt eine erfolgreiche Kombination von zukunftsweisender Stadterneuerung und Daikins flexibler, zukunftssicherer VRV-Wärmerückgewinnungstechnologie.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Crystal Tower

    Damit der Crystal Tower seine Energieeffizienz maximieren kann, planten wir, die Leistung von luftgekühlten und wassergekühlten VRV-Geräten sowie Kaltwassersätzen zu kombinieren, um eine All-in-one-Klimatisierungslösung zu liefern.
  • JBC

    In its ongoing search to optimise running costs, JBC conducted a site trial with Daikin designed to evaluate the gains generated by Variable Refrigerant Temperature VRT technology.
  • K-Way

    Als das High-End-Bekleidungsunternehmen K-Way ein neues Geschäft in Covet Garden, London eröffnete, arbeiteten wir mit dem landesweiten D1-Dienstleister Royale zusammen, um die perfekte energieeffiziente Lösung für die Immobilie zu entwickeln und zu installieren.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Naturkost Brinkman

    Der Bio-Fachhändler Naturkost Brinkman nutzt Daikin Kältetechnik, um die Energieeffizienz und den Komfort im Laden zu verbessern.
  • Pomme d'Or Hotel

    In den meisten neuen und renovierten Hotels ist Klimatisierung zur Norm geworden. Heutige Systeme halten das Raumklima für die Gäste im Sommer kühl – und sorgen im Winter zusätzlich für eine kostengünstige Heizung. Daikin Wärmepumpen nutzen dabei erneuerbare Energien und senken so die Betriebskosten des Hotels. Auch der Einfluss auf die Ästhetik im Innenbereich ist positiv.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Die Santos-Gruppe, die für den Bau von Porta Fira verantwortlich ist, hat Daikin als zuverlässigen Partner ausgewählt, um ein einzigartiges, zuverlässiges und energieeffizientes Klimatisierungssystem für das Gebäude zu erhalten.
  • Hotel The Post

    Als Spezialisten für Klimatisierung haben wir uns beim Hotel The Post in Gent für die Kombination aus energieeffizienter Technologie und mehr Komfort entschieden.
  • Samrya 44

    Mit elegant gestalteten Luxussuiten auf 44 Stockwerken erfüllt Samrya 44 die höchsten Standards in den Bereichen Bauwesen und HLK.
  • Sportisimo

    Für dieses Projekt haben wir uns für ein Außensystem entschieden, an das eine Vielzahl von strategisch im Geschäft platzierten Innen- und Lüftungsgeräten angeschlossen wird.
  • Hotel The Bloomsbury

    Das VRVnbsp;III-Wärmerückgewinnungssystem von Daikin wurde aufgrund seines extrem niedrigen Energieverbrauchs und seiner Fähigkeit ausgewählt, erhebliche Einsparungen im Vergleich zu ähnlichen Systemen zu erzielen.
  • Torre Serenissima

    Das mit einem veralteten Kältemittelsystem mit R22 ausgestatte Torre Serenissima haben wir komplett aufgerüstet, um mehr Energieeffizienz und Komfort zu erreichen.
  • Hotel Van der Valk

    Von der Lobby über die Gästezimmer bis hin zur Küche: jeder Raum im Hotel Van der Valk hat seine ganz eigenen klimatischen Bedürfnisse. Unser Ziel war, ein integriertes System zu entwickeln, um die Bedürfnisse jeder dieser Räumlichkeiten zu erfüllen und die gesamten Umweltauswirkungen des Systems zu senken.
  • Bürogebäude Velocity

    Nachhaltigkeit steht beim Design von Velocity im Vordergrund. Jedes Element des Designs wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass eine EPC-Bewertung von „B“ und eine BREEAM-Bewertung von „Excellent“ erreicht werden.
  • Arsenal, Venedig

    Ein innovatives Klimatisierungssystem, das die natürliche Energie der Lagune von Venedig nutzt, ein hohes Maß an Komfort und Energieeffizienz bietet und gleichzeitig ein historisches Industriegebäude im Herzen von Venedig bewahrt.
  • Bürokomplex VMD

    Ein VRV-IV-System versorgt den VMD Towernbsp;B, ein 25-geschossiges Bürogebäude in Zagreb, komplett mit Heizung und Kühlung. Damit werden höchste Effizienzniveaus erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.