Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin ist Vorreiter bei saisonaler Effizienz von Klimageräten

Erfahren Sie alles über unsere hochmoderne Methode zur Entwicklung und Einführung energieeffizienterer Technologien für HLKK-Produkte!

Der Vorläufer der Innovation

Grundstein unserer Mission ist die Selbstverpflichtung, unseren Kunden die energieeffizientesten Produkte zu liefern. Als die Europäische Union die Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) mit Mindestanforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte erlies, waren wir gut vorbereitet.

Im Jahr 2010 hat DAIKIN als erster Hersteller und Lieferant von HLKK-Anlagen die saisonale Effizienz eingeführt: eine hochmoderne Methode zur Entwicklung und Einführung energieeffizienter Technologien für Produkte, um die Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Umwelt senken.

So konnten wir nicht nur die zu erwartenden Vorgaben der Gesetzgebung zu erfüllen, sondern sie mit unseren modernen Technologien und Produkten sogar übertreffen.

bg-image

Was ist „Saisonale Effizienz“?

Die „Saisonale Effizienz“ ist ein Maß für die tatsächliche Energieeffizienz von Heiz- und/Kühlgeräten über den Verlauf eines ganzen Jahres. Im Gegensatz zu früheren Kennzahlen für Heiz- und Kühlsysteme erfasst die saisonale Effizienz den alltäglichen Betrieb eines Systems und berücksichtigt so auch Temperaturschwankungen und Standby-Zeiten. Nach Ablauf eines Jahres geben die saisonalen Effizienzdaten einen tieferen und zuverlässigeren Einblick von dem Energieverbrauch eines Systems. So können Verbraucher sinnvolle Schritte zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks ihres Systems unternehmen.

Saisonale Effizienz und Energieeffizienzklassen

Um sicherzustellen, dass diese Energieeffizienzstandards erfüllt werden, verlangt die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union bei bestimmten Daikin Produktreihen eine Kennzeichnung durch ein einheitlichtes Energieetikett. Diese Energieetiketten weisen die Energieeffizienz von Heiz- und Kühlgeräten aus und ermöglichen den Verbrauchern, verschiedene Modelle leichter miteinander zu vergleichen.

  • Energieetikett – LOT 10

    Etikettenerstellung für Luft-Luft-Wärmepumpen

  • Energieetikett – LOT 1 und 2

    Etikettenerstellung für Warmwasserheizungen

  • Energieetikett – LOT 6

    Etikettenerstellung und Abfrage technischer Daten für Lüftungsgeräte

  • Eco Design - Entr LOT21

    Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Hinblick auf Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren

  • Ökodesign – Entr LOT 1

    Abfrage technischer Daten für kältetechnische Geräte

Energie intelligent nutzen

Schon im Jahr 2010 hat Daikin die saisonale Effizienz in die Produktpalette der kleineren gewerblichen Geräte integriert. Eine komplette, für saisonale Effizienzen optimierte Produktreihe ist bereits für Geschäfte, Restaurants, kleine Hotels und Büros verfügbar.

Durch die Angabe der saisonalen Effizienz erfüllen diese Geräte eine wichtige Forderung von Industrie, Gewerbe und Wohnungsbau.

  • Daikin Sky Air

    „Sky Air“ ist die Daikin Produktpalette für kleinere Gewerbeanwendungen. Die auf optimale saisonale Energieeffizienz ausgelegte Sky Air-Baureihe erreicht Energieeffizienzklassen bis A++, und dies sowohl im Kühlbetrieb als auch im Heizbetrieb.

  • Daikin Split

    Das Daikin Split-System umfasst eine breite Palette von Innengeräten, die hohen Maßstäben bei Design und Leistung genügen. Mit Hilfe von Energiesparfunktionen wie Intelligent Eye und Wochen-Zeitschaltuhr erreichen diese Geräte saisonale Energieeffizienzklassen von bis zu A+++.

  • Daikin VRV

    Daikin VRV-Technologie ist darauf ausgelegt, hohe saisonale Effizienzen im Gewerbesektor zu erreichen. Die Variable Kältemitteltemperatur (VRT) sorgt dafür, dass die VRV-Palette den höchsten Komfort und die beste Effizienz für Endverbraucher erreicht.

  • Daikin Kaltwassersätze

    Daikin Kaltwassersätze sind mit den modernsten Technologien ausgestattet und erreichen höchste Energieeffizienzwerte. So tragen sie zur Senkung der Betriebskosten bei.

  • Daikin Altherma

    Daikin Altherma zählt zu den meistverkauften Wärmepumpen auf dem Markt und zeichnet sich durch eine besonders gute CO2-Bilanz aus.