Zum Hauptinhalt wechseln

intelligent Tablet Controller

Regeln Sie mehrere Bereiche und Gebäude von einem einzigen zentralen Touchscreen aus oder online über unseren Daikin Cloud Service.

Anwenderfreundlich

Mit der intuitiven Touchscreen-Oberfläche ist Klimatisierung so einfach wie nie zuvor

Überwachung des Energieverbrauchs

Vergleich des Energieverbrauchs mehrerer Standorte anhand von Benchmark-Vergleichsdaten

Überwachung und Regelung mehrerer Standorte

Regelung von bis zu 32Geräten je Standort über unseren Daikin Cloud Service

Anwendungen für Gewerbebetriebe

Der intelligent Tablet Controller eignet sich ideal für alle Arten von kleineren bis mittelgroßen gewerblichen Anwendungen

Zentralisierte Regelung mehrerer Bereiche

Gewerblich genutzte Räumlichkeiten weisen einen hohen Energieverbrauch auf und setzen sich oft aus mehreren Bereichen mit unterschiedlichem Bedarf an Heizen, Kühlen, Beleuchtung, Kältetechnik und Lüftung zusammen. Mit unserem intelligent Tablet Controller haben Sie eine Lösung in der Hand, mit der Sie alle diese Variablen von einer einzigen zentralisierten Anwenderoberfläche aus oder auch über die Daikin Cloud regeln können. Durch die Nutzung einer Gesamtlösung für die Verwaltung mehrerer Bereiche können Sie die maximale Energieeffizienz erreichen, den Energieverbrauch senken und Ihren Kunden einen hohen Komfort bieten.

Regeln Sie eine einzige oder auch unendliche viele Standorte: über den Daikin Cloud Service.

1. Küche – Einzelregelung durch Personal
2. Vorratsraum – Senkung des Energieverbrauchs in Bereichen ohne Komfortklimatisierung durch Einstellen eines anderen, breiteren Temperaturbereichs
3. Umkleideraum – Individuell wählbare Einstellungen ermöglichen einen wärmeren Bereich für Umkleideräume und bieten den Kunden einen maximalen Komfort
4. Verkaufsbereich – Unterschiedliche, durch eine Zeitschaltuhr gesteuerte Bedingungen für vor, während und nach den Öffnungszeiten

bg-image

Intuitive, anwenderfreundliche Regelungen

Der moderne Touchscreen für die Regelung vor Ort passt sich in jedes Interieur ein, und durch die intuitive Anwenderoberfläche kann das System auf einfache Weise geregelt werden.

Sie können vorgeben, in welchem Umfang Einstellungen durch Dritte geändert werden können. Dadurch erreichen Sie eine optimale Nutzbarkeit und stellen gleichzeitig die maximale Energieeffizienz bei höchstem Komfort für Ihre Kunden sicher.

Verbindung zur Daikin Cloud

Überwachen und regeln Sie Ihre Gebäude von jedem beliebigen Ort aus. Unser Daikin Cloud Service kann mehrere Gebäude miteinander verbinden und ist über jedes webfähige Gerät erreichbar. Installateure und Techniker verfügen ebenfalls über einen Zugang zur Cloud und können sich bei Auftreten einer Störung oder Fehlfunktion aus der Ferne anmelden und ohne Zeitverzug mit der Fehlersuche beginnen. Durch die anwenderfreundliche Oberfläche vereinfachen sich Überwachung und Regelung weiter, und die automatische Nachvollziehung des Energieverbrauchs unterstützt Sie auf lange Sicht bei der Senkung Ihrer Kosten.