Zum Hauptinhalt wechseln

Hervorragende Kältetechnik-Lösungen für Gewerbe und Industrie

Unsere Kältegeräte sind für alle Arten von kleinen bis zu großen gewerblichen Anwendungen geeignet und auf Zuverlässigkeit und Energieeffizienz ausgelegt.

Daikin Energieeffizienz

Energieeffizienz

Mit Hilfe unseren Wärmerückgewinnungs- und Invertertechnologien können Sie Ihre Energiekosten enorm senken. Daikin Kältegräte mit ihrer um bis zu 50 % höheren Energieeffizienz im Vergleich zu anderen Geräten gehören zu den Spitzenlösungen für Gewerbekälte. Aufgrund dieser hohen Effizienz ergibt sich für Sie eine höhere Rentabilität.

Kältetechnik – kompakter Aufbau
Kältetechnik – kompakter Aufbau

Kompakter Aufbau

Durch die Integration aller Komponenten für Kältetechnik und Klimatisierung in ein kompaktes Verflüssigergerät kann die Stellfläche, die für die Außeninstallation benötigt wird, um bis zu 60 % verringert werden.

Kältetechnik - langlebiges Produkt
Kältetechnik - langlebiges Produkt

Langlebiges Kältetechnik-Produkt

Daikin Außengeräte werden in unseren Werken rigorosen Tests unterzogen. Aufgrund wetterbeständiger Gehäuse und zuverlässiger Technik zeichnen sich unsere Kältetechnik-Lösungen durch eine besondere Langlebigkeit aus, selbst unter den härtesten Wetterbedingungen.

Kältetechnik – flexible Anwendung
Kältetechnik – flexible Anwendung

Flexible Anwendung

Diese Geräte können einen breiten Temperaturbereich von 10 °C bis -45 °C abdecken. Daher sind diese Geräte für eine Vielzahl von Anwendungen für Kühlen und Tiefkühlen geeignet!

Zuverlässiger Betrieb

Jedes einzelne Daikin Gerät wird in unseren Werken im Verlauf der Montage rigorosen Tests unterzogen. Unsere Kältegeräte mit Konstruktion und Technik der Spitzenklasse werden als die langlebigsten auf dem Markt verfügbaren Geräte angesehen. Korrosionsschutzbehandlung und widerstandsfähige Gehäuse sorgen für eine lange Lebensdauer, selbst unter den härtesten Wetterbedingungen. Da kältetechnische Systeme lebenswichtig für einen Geschäftsbetrieb sind, unterhalten wir Support-Teams für einen umfassenden Service, die im Fall des Falles ohne Zeitverzug reagieren können.

bg-image
bg-image

Einhalten und Übertreffen der F-Gas-Verordnung

Daikin Produkte erfüllen die Vorgaben der neuesten F-Gas-Verordnung. Durch den Einsatz hochmoderner Technologien konnten wir die Gesamttreibhausbelastung (Total Equivalent Warming Impact, TEWI) unserer Geräte verringern und so höhere Energieeffizienzwerte und eine bessere CO2-Bilanz erreichen.

 

Hand in Hand bei Kälte

Zur Übernahme von Zanotti

Mit der Übernahme von Zanotti kann Daikin eine noch vielfältigere Produktpalette zu allen Aspekten der Kühlkette anbieten. Mit dieser erweiterten Palette können wir nun auch die Produktion und den Transport (auf dem Landweg) von Lebensmitteln und noch mehr Einzelhandelseinrichtungen bedienen.

Über die Zanotti Produktpalette

Die ausgedehnte Zanotti Produktpalette für den gewerblichen Bereich erstreckt sich über kältetechnische Geräte für Restaurants, Supermärkte und Logistikzentren.

Dazu gehören auch spezielle Luftaufbereitungssysteme für das Reifen von Salamis und Käsen, Lagerung und Veredlung von Weinen und Kühlung von Silos für Getreide und Saatgut.

Neben der Produktpalette für den gewerblichen Bereich bietet Zanotti eine umfassende Palette an Kältetechnik für die Logistikbranche und für die Industriekälte an, die Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, in Reinräumen, in Eisstadien u.v.m. abdecken.

Unsere gefragtesten Kältetechnik-Lösungen

ZEAS
Invertergeregelte Verbundanlagen 

  • Hohe Energieeffizienz
  • Hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung
  • Kleine Stellfläche und geringes Gewicht
  • Niedriger Schallpegel

 

Conveni-Pack

  • Für Kühllagerung, Tiefkühllagerung und Raumheizen und -kühlen in kleinen bis großen Gewerbeeinrichtungen
  • DC-Inverter und Wärmerückgewinnung
  • Um bis zu 50 % niedrigerer Energieverbrauch im Vergleich zu Systemen ohne Inverter
  • Modularer Aufbau ergibt flexible Installationsmöglichkeiten in kleinen bis großen Gewerbeeinrichtungen
  • Besonders leiser Betrieb durch weiterentwickelte Technik und spezielle Einstellungen

Erfahren Sie mehr über unsere Kältetechnik-Lösungen

Kältetechnik für jeden Gebäudetyp

Ob Betreiber eines Ladengeschäfts, Hotelmanager oder Verantwortlicher für eine Industrieanlage – unsere Daikin Kältetechniklösungen sorgen für die benötigte Kälte. Beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen.