Zum Hauptinhalt wechseln

Kaltwassersätze für energieeffiziente Prozesskühlung

Unsere mit führender Technologie ausgestatteten Kaltwassersätze sorgen verlässlich für energieeffiziente Prozesskühlung bzw. Komfortkühlung und -heizung.

bg-image

Energieeffizient

Daikin Kaltwassersätze sind mit modernster Wärmepumpen- und Invertertechnologie ausgestattet, optional auch mit Wärmerückgewinnung, und zeichnen sich durch ein optimales Betriebsverhalten und einen optimalen Energieverbrauch aus. Das zeigen auch niedrigere Betriebskosten und eine bessere CO2-Bilanz.

Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energiequellen und sparen so Energie und Kosten. Durch die Invertertechnologie kann der Kaltwassersatz in Teillast betrieben werden, wodurch sich Energieverbrauch sowie Betriebskosten verringern und die CO2-Bilanz um bis zu 25%  verbessert wird.

Für Sie maßgeschneidert

Mit mehr als 150 verschiedenen Ausstattungsoptionen, wie zusätzliche Pumpen, Schallschutzsysteme, Optionen für den Transport, Wärmerückgewinnung, schneller Wiederanlauf u.v.m. kann jeder Kaltwassersatz speziell auf die konkrete Anwendung, das konkrete Umfeld und die konkreten Anforderungen zugeschnitten werden. Wir werden in jedem Fall mit Ihnen zusammen eine Lösung zusammenstellen, die Ihren konkreten Erfordernissen entspricht.

bg-image
bg-image

Ausfallsicherheit

Entsprechend unseres Null-Fehler-Grundsatzes werden alle unsere Kaltwassersätze werkseitig geprüft, damit ein Betrieb höchster Güte sichergestellt ist. Jedes einzelne Bauteil eines Geräts wurde sorgfältig konstruiert und besteht so die anspruchsvollsten Herausforderungen.

Einzigartige Technologien

Jedes einzelne Daikin Gerät ist mit modernsten Technologien ausgestattet. Da wir sämtliche Komponenten im eigenen Hause entwickeln, sind wir in der Lage, unsere Produkte und Technologien beständig weiterzuentwickeln. Als Beispiele seien nur unser Daikin Inverter-Schraubenverdichter, unsere Wärmetauscher und Kondensatoren aufgeführt.

bg-image

Luftgekühlte Kaltwassersätze

Luftgekühlter Kaltwassersatz
  • Ideal für kleinere, mittelgroße und große Anwendungen
  • Installation im Freien
  • Energieeffizient
  • Auswahl zwischen „Nur Kühlen und „Wärmepumpe“
  • Entscheidung für Geräte mit Invertertechnologie
  • Auswahl zwischen Schwing-, Scroll- oder Schraubenverdichter

Wassergekühlte Kaltwassersätze

Wassergekühlter Kaltwassersatz
  • Ideal für mittelgroße und große Anwendungen
  • Inneninstallation
  • Hohe Energieeffizienz
  • Auswahl zwischen „Nur Kühlen und „Kühlen/Heizen“
  • Entscheidung für Geräte mit Invertertechnologie
  • Auswahl zwischen Scroll-, Schrauben- oder Turboverdichter

EWAT-B Kaltwassersatz-Baureihe

Eine neue Generation luftgekühlter Multi-Scroll Kaltwassersätze mit dem umweltfreundlichen R-32 Kältemittel.

bg-image
bg-image

Luft-Wasser-Mehrzweckgerät EWYD-4Z

Durchgängig mit Inverter-Technologie ausgestattetes 4-Leitungs-System für unabhängiges und gleichzeitiges Kühlen und Heizen zu jeder Jahreszeit

Kaltwassersatz-Baureihe DZ

Zentrifugale, ölfreie, wassergekühlte Inverter-Kaltwassersatz-Baureihe mit zahlreichen modernsten Technologiemerkmalen, die auf dem Markt einzigartig sind.

bg-image

Auslegungssoftware für Kaltwassersätze

Nutzen Sie unsere Auslegungssoftware für Kaltwassersätze, und visualisieren Sie die von Ihnen selbst auf die konkreten Gegebenheiten und den konkreten Standort maßgeschneiderte Kaltwassersatz-Lösung.

  • Schnell neue Projekte erstellen, bereits vorhandene Projekte öffnen und ändern oder einfach die Schnellauslegung nutzen
  • Technische Auslegungsberichte und verschiedenen Formaten herunterladen
  • Zugriff auf das Werkzeug von jedem beliebigen Ort und mit jedem beliebigen Gerät
Auslegungssoftware für Kaltwassersätze
bg-image

Fernüberwachung und -regelung für Kälteanlagen und Lüftungsgeräte von Daikin

Die Fernüberwachung von Daikin führt zu einer optimalen Nutzung und Kosteneinsparungen über die gesamte Lebensdauer des Systems, während gleichzeitig die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöht wird.

bg-image

iCM = intelligent Chiller Manager für Kühlanlagenräume

Optimieren Sie die Leistung und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihres Kühlanlagenraums mit unserer werkseigenen Systemregelung.

iCM hilft Ihnen, Energiekosten zu senken und die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu erhöhen.

bg-image

Services von Daikin Rental – Kaltwassersätze

  • Lösungen für Kühlung in Notfällen
  • Standby-Kühlung für kritische Anwendungen und Prozesse
  • Kälteversorgung während geplanter Stillstände und Ausfälle
  • Lösungen bei Schwankungen der Kühllast sowie für besondere Ereignisse