Zum Hauptinhalt wechseln

Sky Air - Klimatisierung für Shops und Gewerbe

Mit Sky Air haben Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen. Klimatisieren Sie Ihr Geschäftslokal mit innovativen Geräten der Sky Air-Baureihe und sparen Sie Energie und Kosten.

Saisonale Effizienz

Höchste saisonale Effizienz

Die Daikin Sky Air verfügt über eine saisonale Energieeffizienzklasse von A++ für Heizen und Kühlen. Durch innovative Technologien wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt:

  • Wärmetauscher mit Optimierung des Kältemittelflusses in der häufigsten Betriebsart
  • Selbstreinigungseinheiten erhöhen die Einsparungen um bis zu 50% im Vergleich zu Standardkassetten und verdeckten Kanalgeräten 
  • Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energie, um im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen
Bluevolution

Bluevolution-Technologie

Sky Air mit Bluevolution Technologie verzeichnet eine hervorragende CO2-Bilanz. Entdecken Sie unsere vollständige Bluevolution-Produktpalette, und erfahren Sie mehr über die Vorteile des Kältemittels R-32. Wir setzen neue Maßstäbe für Umweltverantwortung.

Entwickelt für Ihren Komfort
Entwickelt für Ihren Komfort

Entwickelt für Ihren Komfort

Egal ob Winter oder Sommer, Zugluft ist unangenehm für Mitarbeiter und Kunden. Für ein angenehmes Raumklima in Ihrem Geschäftslokal sorgen Fußboden- und Anwesenheitssensoren. Diese richten den Luftstrom aktiv von Personen weg. Die variable Kältemitteltemperatur verhindert außerdem kalte Zugluft. Unsere Sky Air-Systeme sind flüsterleise im Betrieb, sodass Sie Ihre Klimaanlage gar nicht bemerken werden.

 

Qualitätsprodukte

Qualitätsprodukte und Fachleute

Unser Null-Fehler-Grundsatz besagt, dass wir jedes Gerät während der Fertigung wiederholt testen. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihr Klimagerät in den kommenden Jahren perfekt läuft. Wir verfügen außerdem über das größte Vertriebsnetzwerk, sodass Ihnen immer ein zertifizieter Techniker für Klimaanlagenwartung und Support zur Seite steht.

Stets volle Kontrolle

Unsere intelligenten Regelungssysteme ermöglichen Ihnen den optimalen Überblick über Temperatureinstellungen sowie Energieverbrauch. Mit dem Daikin Cloud-Service können Sie all Ihre Systeme jederzeit von jedem Standort aus regeln und überwachen. So senken Sie nicht nur Energiekosten, sondern verlängern auch die Lebensdauer Ihrer Anlage. Erfahren Sie mehr über Daikin Regelungstechnik.

Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Ladengeschäfts

  • Unsere Biddle-Torluftschleier minimieren Verluste von Warm- bzw. Kaltluft durch den Eingang und weisen Energieeinsparungen um bis zu 72 % im Vergleich zu elektrischen Geräten auf.
  • Genießen Sie Frischluft dank Lüftungssystemen mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung
  • Unser Kassettengerät mit einzigartigen Selbstreinigungsfunktion reinigt den Filter von Staub und Schmutz. Dadurch kann die Kosteneffizienz um bis zu 50 % gesteigert werden. Zudem verringern sich die Instandhaltungskosten deutlich.
  • Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss fügen sich nahtlos in die Inneneinrichtung ein und lassen Wandflächen frei für Regale und Schaukästen
  • Mit dem Daikin Cloud Service können Sie all Ihre Standorte von einem beliebigen Ort aus verwalten
Daikin Gesamtlösung

Eine flexible Lösung

Mit Daikin Klimasystemen erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen. Egal ob Shop, Restaurant, Freizeiteinrichtung oder Geschäftslokal anderer Art - an jedes Gebäude lassen sich unsere Systeme individuell anpassen. Wir arbeiten mit modernsten Technologien und verbessern unsere Systeme laufend - für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz. Intelligente Sensoren und Steuerung sorgen außerdem für maximalen Komfort für Kunden und Mitarbeiter. Entdecken Sie unsere beliebig anpassbaren Systeme für kleine bis mittelgroße Gewerbeeinrichtungen.

 

  • Boutiquen und Geschäfte

    Erhöhen Sie die Energieeffizienz, indem Sie Ihr Skynbsp;Air an unser pflegeleichtes Daikin Roundflow Kassettengerät mit selbstreinigendem Filter anschließen.

  • Technikräume

    Sky Air ist eine zuverlässige und energieeffiziente Lösung, die den anspruchsvollen Bedürfnissen von kleinen und mittleren Telekommunikationseinrichtungen, Serverräumen und Laboreinrichtungen gerecht wird.

  • Restaurants

    Erleben Sie eine Gesamtlösung, die Ihnen ermöglicht unterschiedliche Restaurantbereiche wie Küche, Lager- und Speiseräume individuell zu temperieren. Sowohl Kühl- als auch Heizbetrieb können mittels Daikin Online Controller zentral gesteuert werden. 

     

  • Büros

    Unsere Sky Air-Lösung eignet sich ideal für kleinere Räume, mit separater Regelung für jedes Gerät. Wählen Sie für jedes Bürozimmer und jeden Meetingraum die perfekte Raumtemperatur und sparen Sie Energie dank Bewegungssensoren. 

     

Abgestimmt auf die Raumgestaltung

Wählen Sie aus einer breiten Palette an Innengeräten den besten Emitter für Ihre Räumlichkeiten aus.

Ausgestattet mit innovativer Technik

Sky Air ist mit der VRT-Technik (Variable Kältemitteltemperatur) ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine einzigartigeTechnologie, bei der die Kältemitteltemperaturen intuitiv an die Witterungsbedingungen und die Lasten im Gebäude angepasst wird.

Neben der Gewissheit, dass Ihr Sky Air-System jederzeit mit höchster Effizienz läuft, sorgt die variable Kältemitteltemperatur auch für höchsten Komfort. Es wird eine höhere Luftstromtemperatur erreicht, was zur Aufrechterhaltung eines temperaturstabilen, zugluftfreien Raumklimas beiträgt. In einem solchen Umfeld werden Ihre Kunden gerne noch etwas länger in Ihrem Geschäft verweilen.

Flexible und problemlose Installation

Die Außengeräte sind kompakt gebaut und können problemlos an der Wand, auf dem Dach oder auf einer Terrasse installiert werden. Mit Sky Air lassen sich kostengünstige Lösungen für Neubauprojekte realisieren. Da vorhandene Rohrleitungen und Verkabelungen weiterverwendet werden können und keine Wanddurchbrüche ausgeführt werden müssen, eignet sich Sky Air zudem ideal als Austausch-Lösung für ältere, weniger effiziente Systeme.

Schnelle Installation in das Ladengeschäft

Einzigartige Selbstreinigungsfunktion

Unsere Round Flow-Kassettengeräte und unsere Deckeneinbaugeräte können optional zusätzlich mit Selbstreinigungsfilter ausgestattet werden. Diese Geräte zeichnen sich durch eine noch höhere Effizienz, mehr Komfort und eine noch höhere Zuverlässigkeit aus und sorgen so bei Ihren Kunden bzw. Gästen für die maximale Kundenzufriedenheit.

Unsere beliebtesten Sky Air-Lösungen