Zum Hauptinhalt wechseln

Klimaanlagen für den Einzelhandel - das perfekte Klima für Ihre Kunden

Steigern Sie Ihren Umsatz und heißen Sie Ihre Kunden mit einem komfortablen Klima herzlich willkommen. Dazu können Sie Ihre Energiekosten anhand von Energiemanagement-Tools stets unter Kontrolle halten. Unsere Klimalösungen für den Einzelhandel lassen sich individuell auf Ihr Unternehmen anpassen. Sparen Sie Energiekosten und minimieren Sie Wartungsaufwand mit den innovativen Daikin Systemen.

Non-Food-Einzelhandel

Non-Food-Einzelhandel

Komfort und Kosten im Griff

Kunden, die sich wohlfühlen, verweilen länger in Ihrem Geschäft. Uns ist bewusst, dass eine ideale Lösung für den Einzelhandel zu vernünftigen Energiekosten ein wesentlicher Baustein für den Erfolg Ihres Geschäfts ist. Mit Hilfe der Daikin Cloud und intelligenter Regelungen können Sie Klimaanlagen und Heizsysteme problemlos überwachen und dabei den Energieverbrauch fest im Griff behalten.

Lebensmittel-Einzelhandel

Lebensmittel-Einzelhandel

Alles frisch

Die von Ihnen angebotenen Lebensmittel sind von genauso großer Bedeutung wie Ihre Kunden. Halten Sie Ihre Waren frisch und sorgen Sie dennoch für eine angenehme Einkaufstemperatur. Unsere energieeffizienten Kältetechniklösungen und unsere Technologien für die präzise Regelung von Klimatisierungssystemen sind darauf ausgerichtet, Ihrer Ware und Ihren Kunden gleichsam ein komfortables Umfeld zu bieten.

Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Ladengeschäfts

Von energieeffizienten Systemen für Heizen und Kühlen bis zu verlässlicher Kältetechnik - bei uns finden Sie Klimageräte für Ihre Boutique, Ihr Einzelhandelsgeschäft oder Ihren Lebensmittelmarkt. Passen Sie die Temperatur in unterschiedlichen Räumen und Bereichen Ihres Geschäftslokals individuell an und regeln Sie Heizen und Kühlen zentral. Erfahren Sie mehr über die für Ihr Ladengeschäft geeigneten Klimalösungen.

Energieeffizientes Ladengeschäft
Energieeffizientes Ladengeschäft

Nutzen einer hohen Energieeffizienz

Jede Daikin Lösung ist mit innovativer, energiesparender Technologie ausgestattet.

  • Das hervorragende Kassettengerät mit Selbstreinigung kann eine um bis zu 50% höhere Kosteneffizienz erreichen. Die Sky Air A-Baureihe mit Bluevolution Technologie verfügt über das energieeffizienteste Kältemittel, das zur Zeit auf dem Markt ist.
  • Nutzung erneuerbarer Energie mit Hilfe unserer hervorragenden Wärmerückgewinnungstechnologie.
  • Biddle-Torluftschleier minimieren Verluste an Warm- bzw. Kaltluft durch den Eingang und weisen Energieeinsparungen um bis zu 72% im Vergleich zu elektrischen Geräten auf.
  • Mit unserem Daikin Cloud-Service können Sie Ihre Kühl- und Heizungsanlage jederzeit und von jedem Ort aus regeln und den Energieverbrauch überwachen. Sie haben mehrere Filialen? Kein Problem, Sie können alle Ihre Standorte zentral verwalten, von überall.

Energiekosten im Griff

Mit unserem Daikin Cloud-Service können Sie mehrere Ladengeschäfte zu jeder Zeit und von jedem Ort aus überwachen und regeln. Anhand der anwenderfreundlichen Programme und Berichte gehalten Sie Ihre Energiekosten im Griff und optimieren den Verbrauch.

bg-image

Benutzerfreundliche Kabelfernbedienung im Premium Design

  • User Interface mit Symbolen und intuitiver Touch-Bedienung für die Store-Mitarbeiter
  • Schlankes und elegantes Design

 

 

Senkung der Gesamtbetriebskosten

Unsere Lösungen für Heizen und Kühlen für den Einzelhandel sind auf maximale Rentabilität ausgerichtet. Durch die Nutzung energieeffizienter Technologien werden Sie langfristig Einsparungen verzeichnen. Da Ihr System von uns produziert, installiert und gewartet wird, können wir Ihr System optimieren und für dessen maximale Lebensdauer sorgen. Mit Daikin Klimageräte für den Einzelhandel sparen Sie daher nicht nur Kosten, sondern üben außerdem einen Positiven Einfluß auf die Umwelt aus.

Von der kleinen Boutique bis hin zum großen Lebensmittelmarkt

Ob kleines Vorhaben oder Großprojekt, bei uns finden Sie die passenden Klimalösungen für Heizen und Kühlen in Ihrem Geschäft. Egal, ob Sie einen Neubau planen, oder ob Sie ein älteres Gebäude nachrüsten wollen, wir bieten Lösungen sowohl für den Neubau als auch für den nachträglichen Einbau. Wählen Sie die Größe oder den Bedarf Ihres Einzelhandelsgeschäfts aus, und finden Sie das dazu passende System.

  • Sky Air

    • Boutiquen und kleinere Geschäfte
    • Für den Grundbedarf an Klimatisierung
    • Ideal für kleinere Räumlichkeiten
    • Jedes Gerät wird einzeln geregelt
  • VRV

    • Einzelhandel mittlerer Größe
    • Flexible Installation für Rundum-Klimatisierung
    • Ideal für Räumlichkeiten kleinerer bis mittlerer Größe
    • Geräte können einzeln und auch zentral geregelt werden
  • Lüftung und Lüftungsgeräte

    • Frischluft für alle Einzelhandelseinrichtungen
    • Ideal für mittelgroße bis sehr große Räumlichkeiten
    • Bringt frische und gesunde Luft ein
    • Integrierbar in alle Daikin Lösungen auf Basis unseres Klimatisierungssystems
  • Kältetechnik

    • Lebensmittelmärkte und Lebensmittel-Einzelhändler
    • Lösungen für kleinere bis große Kältetechniksysteme
    • Flexibel auslegbare Systeme für jede Art von Gebäuden
    • Enorme Einsparungen durch Wärmerückgewinnung und Invertertechnologie
  • Regelungen

    • Intelligente Regelungen für den Einzelhandel
    • Regeln des Klimatisierungssystems von überall und zu jeder Zeit
    • Wahl zwischen zentraler und Vor-Ort-Regelung – Programmieren von Zeitplänen
    • Optimieren des Energieverbrauchs mit Hilfe unserer Werkzeuge für das Energiemanagement
    • Problemlose Integration mit Anlagen und Ausrüstungen anderer Hersteller
  • Biddle-Torluftschleier

    • Bei offenen Eingangsbereichen
    • Senken Wärmeverluste durch die Eingangstür – Energieeinsparungen von bis zu 72 %
    • Erhöhen die Stabilität des Raumklimas
  • Rooftop

    • Problemlose Installation als Paket
    • Ideal für mittelgroße Räumlichkeiten
    • Ideal für Räumlichkeiten mit nur einer Zone

Der Erfolg gibt uns recht - Fallstudien

Bei Daikin garantieren wir durch jahrelange Expertise und zahlreiche Referenzen nur absolut beste Qualität und herausragenden Service. Wir helfen Ihnen, Ihr Unternehmen rentabel und umweltfreundlich zu führen und bieten für jeden Anspruch die ideale Lösung. Durch unsere Klimageräte sparen Sie neben Wartungsaufwand außerdem Energie und Kosten. Wie unser Fallbeispiel der Coral Wettbüros in Großbritannien zeigt, sparen unsere Roundflow Kassettengeräte mit eingebautem Filter in einem Zeitraum von 5 Jahren fast 50% der Energie und 2 Tonnen der CO2-Emission. Die zusätzlichen Kosten für den selbstreinigenden Filter bei den Klimaanlagen rechneten sich bereits nach 6 Monaten. Erfahren Sie mehr über unsere erfolgreichen Referenzen und überzeugen Sie sich von Daikin Klimageräten.

Fallstudie ACTION

Zusammenarbeit von ACTION und Daikin für die Klimatisierung und Belüftung der Filialen in ganz Europa.

    bg-image
    bg-image

    Fallstudie Coral Wettbüros

    Erfahren Sie, wie unseres selbstreinigendes Roundflow Kassettengerät in Coral Wettbüros 50 % mehr Energieeinsparungen erzielt.

      Fallstudie C&A

      Erfahren Sie, wie unser wassergekühltes VRV-System dem Bekleidungskaufhaus C&A energieeffiziente Klimatisierung, Warmwasser und Lüftung liefert.

        bg-image
        bg-image

        Wir sind für Sie da!

        Ein gut gewartetes HLK-System schafft Nutzen und Kontinuität. Durch Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlage wird sichergestellt, dass Ihre Verkäufe keinem Risiko ausgesetzt werden.

        Erfahren Sie mehr über die Klimalösungen im Einzelhandel

        Maßgeschneiderte Klimalösungen für den Einzelhandel

        Im Handel gilt es, die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Mitarbeiter mit den Anforderungen Ihres Unternehmens zu vereinen. Während der Öffnungszeiten gilt es, die Innentemperatur konstant zu halten. Vor allem bei offenen Türen sind Hitze oder Kälte eine Herausforderung für viele Systeme. Durch den Einsatz der Biddle-Torluftschleier vermindern Sie den Energieverlust über Eingänge. Auch wenn Ihr Geschäft geschlossen ist, können Sie mittels Daikin Cloud-Service das Raumklima Ihrer Filialen kontrollieren, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind. Besonders im Lebensmittelhandel sind leistungsstarke, verlässliche Geräte notwendig, die bei hoher Kühlleistung gleichzeitig einen möglichst geringen Energieverbrauch aufweisen sollen. Daikin-Systeme bieten maßgeschneiderte Klimalösungen für jede Art von Geschäft. Lassen Sie sich von unseren Daikin Profis beraten.