Zum Hauptinhalt wechseln

Bürokomplex VMD

Zagreb, Kroatien

bg-image

Mit seiner Höhe von über 96 m und den 25 Stockwerken ist der VMD Tower B das höchste Bürogebäude Kroatiens und eines der effizientesten, das für seine umweltfreundliche Bauweise ein Energiezertifikat „A“ erhalten hat. Bei einer Grundfläche von 19.800 m², bestehend aus Büros, Fluren und einem Fitnessraum im Erdgeschoss, sorgt unser VRV IV dafür, dass das gesamte Gebäude das perfekte Klima erhält.

Eine Gesamt-Klimalösung

Für die beste Klimakontrolle und Energieeffizienz installierten wir 57 Außengeräte auf dem Dach des Gebäudes, die 685 Deckenkassettengeräte versorgen. Mithilfe der Technologie für variable Kältemitteltemperatur kann VRV IV die Kältemitteltemperatur kontinuierlich anpassen, um den Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes zu decken und gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch zu senken. Durch die Integration von Heizung, Kühlung und Lüftung in ein System haben wir die Energieeffizienz des Gebäudes drastisch verbessert, seine Kohlendioxidemissionen gesenkt und mehr Energie eingespart.

Unser VRV IV ist ein ideales System für Gebäude wie den VMD Tower B, bei dem mehrere Mieter verwaltet werden müssen. Durch dieses System können Mieter ihre eigene Klimazone verwalten, und ihnen wird nur ihr eigener Energieverbrauch berechnet.

bg-image

Lösung auf einen Blick

bg-image
  • 57 VRV IV-Wärmepumpen
  • 685 Roundflow Kassettengeräte
  • 2 Intelligent Touch Manager für Zentralregelung und Rechnungslegung

Erfahren Sie mehr

Unsere anderen Fallbeispiele

  • ACTION

    Für Action als Discounter waren die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Wahl der HVAC-Systeme; Action suchte einen HVAC-Lieferanten, der auch die Planung und Unterstützung der HVAC übernehmen und die lokale Koordination in jedem aufstrebenden Land anbieten konnte.
  • Camp;A

    Das Bekleidungsgeschäft Camp;A wollte sein komplettes HVAC-System renovieren und so ganzjährig den Komfort auf die kosteneffektivste und effizienteste Art und Weise erzielen.
  • City Centre Hotel

    Austausch der Kaltwassersätze in einem Hotel im Zentrum von London
  • Coral Wettbüros

    Erfahren Sie, wie unsere selbstreinigenden Roundflow Kassettengeräte in Coral Wettbüros 50 mehr Energieeinsparungen erzielt.
  • Courtyard Hotel Paris

    Der Courtyard Umbau zeigt eine erfolgreiche Kombination von zukunftsweisender Stadterneuerung und Daikins flexibler, zukunftssicherer VRV-Wärmerückgewinnungstechnologie.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Crystal Tower

    Damit der Crystal Tower seine Energieeffizienz maximieren kann, planten wir, die Leistung von luftgekühlten und wassergekühlten VRV-Geräten sowie Kaltwassersätzen zu kombinieren, um eine All-in-one-Klimatisierungslösung zu liefern.
  • JBC

    In its ongoing search to optimise running costs, JBC conducted a site trial with Daikin designed to evaluate the gains generated by Variable Refrigerant Temperature VRT technology.
  • K-Way

    Als das High-End-Bekleidungsunternehmen K-Way ein neues Geschäft in Covet Garden, London eröffnete, arbeiteten wir mit dem landesweiten D1-Dienstleister Royale zusammen, um die perfekte energieeffiziente Lösung für die Immobilie zu entwickeln und zu installieren.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Naturkost Brinkman

    Der Bio-Fachhändler Naturkost Brinkman nutzt Daikin Kältetechnik, um die Energieeffizienz und den Komfort im Laden zu verbessern.
  • Pomme d'Or Hotel

    In den meisten neuen und renovierten Hotels ist Klimatisierung zur Norm geworden. Heutige Systeme halten das Raumklima für die Gäste im Sommer kühl – und sorgen im Winter zusätzlich für eine kostengünstige Heizung. Daikin Wärmepumpen nutzen dabei erneuerbare Energien und senken so die Betriebskosten des Hotels. Auch der Einfluss auf die Ästhetik im Innenbereich ist positiv.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Die Santos-Gruppe, die für den Bau von Porta Fira verantwortlich ist, hat Daikin als zuverlässigen Partner ausgewählt, um ein einzigartiges, zuverlässiges und energieeffizientes Klimatisierungssystem für das Gebäude zu erhalten.
  • Hotel The Post

    Als Spezialisten für Klimatisierung haben wir uns beim Hotel The Post in Gent für die Kombination aus energieeffizienter Technologie und mehr Komfort entschieden.
  • Samrya 44

    Mit elegant gestalteten Luxussuiten auf 44 Stockwerken erfüllt Samrya 44 die höchsten Standards in den Bereichen Bauwesen und HLK.
  • Sportisimo

    Für dieses Projekt haben wir uns für ein Außensystem entschieden, an das eine Vielzahl von strategisch im Geschäft platzierten Innen- und Lüftungsgeräten angeschlossen wird.
  • Hotel The Bloomsbury

    Das VRVnbsp;III-Wärmerückgewinnungssystem von Daikin wurde aufgrund seines extrem niedrigen Energieverbrauchs und seiner Fähigkeit ausgewählt, erhebliche Einsparungen im Vergleich zu ähnlichen Systemen zu erzielen.
  • Torre Serenissima

    Das mit einem veralteten Kältemittelsystem mit R22 ausgestatte Torre Serenissima haben wir komplett aufgerüstet, um mehr Energieeffizienz und Komfort zu erreichen.
  • Hotel Van der Valk

    Von der Lobby über die Gästezimmer bis hin zur Küche: jeder Raum im Hotel Van der Valk hat seine ganz eigenen klimatischen Bedürfnisse. Unser Ziel war, ein integriertes System zu entwickeln, um die Bedürfnisse jeder dieser Räumlichkeiten zu erfüllen und die gesamten Umweltauswirkungen des Systems zu senken.
  • Bürogebäude Velocity

    Nachhaltigkeit steht beim Design von Velocity im Vordergrund. Jedes Element des Designs wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass eine EPC-Bewertung von „B“ und eine BREEAM-Bewertung von „Excellent“ erreicht werden.
  • Arsenal, Venedig

    Ein innovatives Klimatisierungssystem, das die natürliche Energie der Lagune von Venedig nutzt, ein hohes Maß an Komfort und Energieeffizienz bietet und gleichzeitig ein historisches Industriegebäude im Herzen von Venedig bewahrt.
  • Bürokomplex VMD

    Ein VRV-IV-System versorgt den VMD Towernbsp;B, ein 25-geschossiges Bürogebäude in Zagreb, komplett mit Heizung und Kühlung. Damit werden höchste Effizienzniveaus erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?