Zum Hauptinhalt wechseln

Restaurant Leon

London, GB

bg-image

Bei der Installation eines Klimasystems müssen die meisten Kunden nicht wenig Platz im Freien für die Unterbringung eines voluminösen Verflüssigergeräts aufbringen. Die Suche nach dem richtigen Platz wird für Geschäfte oder Unternehmen in bebauten Gebieten oftmals zu einer schwierigen Aufgabe.

Platzmangel war auch ein Problem, das die Restaurantkette Leon bewältigen musste, um die richtige Klimaanlage für das neue Restaurant Fenchurch Street zu finden. Mit Sitz im Londoner West End musste das Restaurant das richtige System finden, das Komfort und Energieeffizienz in einem platzsparenden Design bietet.

„Die Installation einer solch diskreten und hocheffizienten Klimaanlage wird vielen Einzelhändlern in Stadtzentren in ganz Großbritannien zugutekommen, vor allem aber in London, wo der Platz für einen Verflüssiger im Außenbereich eine Herausforderung darstellen kann.“

– Gary Piper, Synecore HVAC Manager

Suchen Sie nur, Sie werden mich nicht finden

Synecore, ein zuverlässiger Installationspartner in diesem Projekt, hat unsere Baureihe VRV i als beste Wahl für die neue Immobilie ausgewählt. Die Baureihe VRV IV i ist ein Außensystem, das komplett in Innenräumen installiert wird, von außen sind nur die Gitter zu sehen. VRV IV i ist eine Komplettlösung zur Klimatisierung von Gebäuden mit wenig Platz.

Für dieses Projekt hat Synecore entschieden, zwei Geräte mit 5 PS der Baureihe VRV IV i zu installieren: eines für den Restaurantbereich und ein weiteres für die Küche. Da der Wärmetauscher und der Verdichter getrennt sind, war die Installation des Systems einfach und kostengünstig, und zusätzliche Renovierungsprojekte wie eine Rooftop-Installation, Schalldämmung oder weitere Rohrleitungen waren nicht nötig.

Die Trennung von Wärmetauscher und Verdichter bedeutete auch, dass das System sehr diskret ist und sich leicht in den bestehenden Rahmen der Immobilie einfügt.

VRV IV

Revolutionierende Klimatisierung

bg-image

Die Ergebnisse dieser Installation der Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i können sich sehen lassen. Die Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i ist ästhetisch ansprechend, praktisch, energieeffizient und einfach zu installieren, so konnte Leon sein neues Restaurant sogar früher als erwartet eröffnen. Die Installation zeigte auch, dass unsere Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i eine großartige Lösung für andere Einzelhandelsketten in Europa ist, die eine Klimalösung mit einem platzsparenden Design suchen.

Erfahren Sie mehr

Unsere anderen Fallbeispiele