Zum Hauptinhalt wechseln

Drei neue Spitzenreiter: Daikin Baureihe „Sky Air A“

Die gegenwärtig innovationsfreudigste Skynbsp;Air-Baureihe als einzigartige Kombination aus Energieeffizienznbsp;und Komfort zeichnet sich durch höchste Umweltfreundlichkeit aus und kann problemlos installiert, überwacht und geregelt werden.

Einzigartige kompakte Produktpalette mit geringer Bauhöhe

Die Daikin Baureihe „Sky Air A“ ist die einzige Produktpalette mit nur einem Ventilator und wird in Leistungsklassen von 3,5 bis 25 kW angeboten.

Alle Geräte können problemlos von nur 2 Personen gehandhabt werden, und die kompakte Bauweise bietet größere Flexibilität bei der Installation.

Technik für Komfort

Die Baureihe „Sky Air A“ erreicht durch die Daikin VRT-Technologie (VRT steht für „Variable Refrigerant Technology“) die höchsten Effizienzwerte und sorgt so für optimalen Komfort. Zudem ist diese Baureihe enorm flexibel und kann so an den konkreten Bedarf eines jeden Kunden angepasst werden.

Mit dieser neuen Baureihe lassen sich die leisesten Klimatisierungslösungen realisieren, die zurzeit auf dem Markt erhältlich sind. Somit ist diese Baureihe auch für Anwendungen in Stadtzentren und in dicht bewohnten Gebieten ideal.

Die Baureihe „Sky Air A“ bietet Ihnen die ultimativen Überwachungs- und Regelungsmöglichkeiten. Die Anwendung erfolgt einfach über Mobil- oder Tablet-Geräte mit Hilfe des neuen "intelligent Tablet Controllers" und dem Daikin Cloud Service.

  • Ideal für kleinere bis mittelgroße Gewerbeanwendungen und Großkunden
  • Verbindung mit der Daikin Cloud für den Zugang zu Ihren Geräten zu jeder Zeit und von jedem Ort aus
  • Überwachung mehrerer Standorte ermöglicht Senkung des Energieverbrauchs
  • Problemlos handhabbare Anwenderoberfläche garantiert eine einfache Überwachung und Regelung der Klimaanlagen
  • An alle erhältlichen Daikin Innengeräte wie das Roundflow Kassettengerät und das Fully Flat Kassettengerät anschließbar

Die Baureihe Sky Air A bietet die ultimative Klimaregelung für kleine und große Unternehmen

  • Problemlos handhabbare Anwenderoberfläche garantiert eine einfache Überwachung und Regelung der Klimaanlagen
  • Online Controller bietet einfache Regelung für einzelne Ladengeschäfte über Ihr Smartphone – jederzeit und überall
  • Intelligent Tablet Controller ermöglicht die Überwachung und Regelung mehrerer Standorte für kleine bis mittlere Gewerbe und Großkunden
  • Integration von Alarmen und Möglichkeit der Fernunterstützung durch technische Manager

Hilfe stets zur Hand

Die neue Baureihe zielt auf maximale Handlichkeit für den Installateur ab und verspricht, dass vor Ort stets Hilfe zur Hand sein wird. Dadurch gestalten sich Planung und Installation bedeutend einfacher.

  • Leichtere und kompaktere Geräte lassen sich vor Ort einfacher handhaben: Geräte mit einem Gehäuse unter 1 m und bis zu 25 kW haben nur einen einzelnen Ventilator
  • Schnellere Installation, da Vorbefüllung für Leitungslängen bis zu 40 m ausreicht
  • Marktführende Wartungsfreundlichkeit und Handhabung mit problemlosem Zugriff auf alle Komponenten
  • Neue 7-Segment-Anzeige vereinfacht Auslesen von Störungscodes und Vornehmen von Systemeinstellungen
  • Integrierte Dichtigkeitsprüfung verringert die Anzahl von Prüfungen vor Ort und erhöht die Zuverlässigkeit

bg-image
bg-image

Daikin im Zentrum des Systems

Im Zentrum der neuen, auf Zukunftssicherheit ausgerichteten Baureihe „Sky Air A“ finden sich patentierte Daikin Innovationen.

  • Hocheffizienter Schwingverdichter, speziell für R-32 konstruiert und gefertigt
  • Bluevolution-Technologie erzielt hervorragende Energieeffizienzklassen bis zu A++ (SEER bis zu 7,72), wodurch die Betriebskosten sinken und sich die Umweltverträglichkeit verbessert
  • Dank neuer Kältemitteldurchläufe und durch Kältemittel gekühlter Elektrobauteile, zuverlässiger Betrieb unter allen Wetterbedingungen, und somit auch weniger Vor-Ort-Reparaturen für die Installationsfirma

Bluevolution-Technologie

Mit der Daikin Bluevolution-Baureihe wird das Kältemittel R-32, das zurzeit energieeffizienteste Kältemittel auf dem Markt für kleinere gewerbliche Anwendungen, in großem Stil eingeführt.

Zu den hinreichend bekannten Vorteilen des bereits von Daikin im Jahr 2014 bei kleineren Split Systemen eingeführten R-32 gehören:

  • Verbesserung der Umweltbilanz
  • Ein Treibhauspotenzial, das um 68 % niedriger als bei anderen weitverbreiteten Kältemitteln wie R-410A
  • Niedrigerer Energieverbrauch und somit niedrigere Energiekosten
  • Niedrigere Instandhaltungskosten, da keine jährlichen Dichtheitsprüfungen erforderlich sind
bg-image

Lesen Sie mehr darüber, wie der Modehändler JBC an einem seiner Standorte einen Versuch mit Daikin durchgeführt hat, um die Vorteile der VRT-Technologie Variable Refrigerant Temperature zu bewerten.

Umrüstung auf Bluevolution und Baureihe „Sky Air A“

Alle Geräte der Baureihe „Sky Air A“ sind mit neuer Austausch-Technologie ausgestattet. Damit bietet diese Baureihe einen viel schnelleren, einfacheren und verlässlicheren Weg für den Austausch eines bereits vorhandenen Systems durch ein zukunftssicheres Produkt, das auch während des Prozesses des Zurückfahrens von F-Gasen nicht veralten wird.

  • Im Rahmen des kosten- und zeitsparenden Austauschvorgangs müssen lediglich die Innengeräte und die Außengeräte ausgetauscht werden. Die Rohrleitungen hingegen können weitergenutzt werden.
  • Mögliche Betriebsunterbrechungen werden auf einem Minimum gehalten, und am Ende besteht ein System mit deutlich niedrigerem Energieverbrauch und Energiekosten.
bg-image

Drei neue Spitzenreiter

 Baureihe „Sky Air Alpha“Baureihe „Sky Air Advanced“
 RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-D
Saisonale Effizienz – Energie intelligent genutztA++A++A+–
Austausch-Technologie●●●●
Variable Kältemitteltemperatur ● ●
Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung ●●●
Betrieb bis zu -20 °C garantiert●● ●
IT-Infrastrukturkühlen●● ●

Vorzüge für den Monteur

Kompakte 1-Ventilator-Geräte●●●●
Durch Kältemittel gekühlte Leiterplatten ●●●
Maximale Rohrleitungslänge50m85m50m100m
 
Weitere Informationen finden Sie im Katalog.

Katalog