Zum Hauptinhalt wechseln

Rooftop: Klimatisierung für Einzelhandel & Warenhäuser

Eine „Plug-&-Play“-Paketlösung, bei der Außen- und Innengerät vorverbunden sind.

Daikin Rooftop Baureihe

Ein umfangreiches Paket bei allen Modellen enthalten

1. Serienmäßig-integrierte hocheffiziente Ventilatoren mit elektronischem Kommutator

  • Statischer Druck bis 300 Pa 
  • Invertergeregelt 
  • Wartungsfrei

2. Flexible Luftführung serienmäßig

  • Vor Ort können bis zur 4 mögliche Seiten ausgewählt werden (vorn, links, rechts, unten)

3. Neuester pCo5-Regler

  • Direkte Integration in Daikin BMS mit Intelligent Touch Manager (über optionales BACnet-Protokoll)
  • Einfache Integration in BMS-Systeme von Drittanbietern 
    • Standard-Modbus-Protokoll 
    • Optionales BACnet-Protokoll

4. Alarm bei verstopftem Filter serienmäßig

  • Zeigt an, wenn ein Filter gereinigt werden muss
  • Verbesserte Qualität der Innenluft und verbesserte Effizienz

5. Aluminiumlamellen mit wasseraufnehmendem Überzug auf Innen- und Außenseite

Konstante Kühlung – Infografik

Rooftop für Einzelhandel und Warenhäuser

Einzelhandel und Warenhäuser benötigen aufgrund der begrenzten Fläche und der komplexen Gebäudestruktur mit unterschiedlichen Etagen und Räumen ein anspruchsvolles Design. Daikin Rooftops bieten die Lösung:

  • Leitungen sind flexibel anschließbar (vorn, links, rechts, unten), um den Installationsraum zu optimieren. 
  • Hocheffiziente Einbauventilatoren mit elektronischem Kommutator sind wartungsfrei, sodass die Ausfallzeiten der Anlage für Wartungsarbeiten begrenzt werden. 
  • Abluftklappe und Ventilator sorgen dafür, dass kein Überdruck im Gebäude entsteht und die Luftzirkulation optimiert wird. 
  • Dank der integrierten Frischluftversorgung kann eine hohe Raumluftqualität gewährleistet werden.

Rooftop für Warenhäuser und Industrie

Für Gebäudemanager und Techniker können Warenhäuser oder industrielle Anwendungen aufgrund ihrer Größe und ihres einzigartigen Designs eine große Herausforderung in Bezug auf Klimatechnik darstellen. Daikin Rooftops bieten die Lösung:

  • Vorverbundene Innen-/Außengeräte sowie werkseitig befülltes Kältemittel sorgen für eine kostengünstige Installation. 
  • Hoher ESP von bis zu 300 Pa ermöglicht die gleichmäßige Verteilung der Luft auch in einem großen Raum. 
  • Scrollverdichter und freie Kühlung sorgen für einen hocheffizienten Betrieb rund um die Uhr. 
  • Der Alarm bei verstopftem Filter zeigt an, wann der Filter gereinigt werden muss, sodass ein optimaler Betrieb und ein minimaler Energieverbrauch gewährleistet wird.

3 Produktbereiche für Ihre Bedürfnisse

UATYQ-ABAY1

Hohe Installationsflexibilität und Wartungsfreundlichkeit

  • Einfach zu installierendes Plug-&-Play-System mit einmaliger Installation; keine zusätzlichen Rohrleitungsinstallationen erforderlich, da Anschlüsse für sowohl Innen- als auch Außengeräte bereits verlegt sind 
  • Hocheffizienter und zuverlässiger Scrollverdichter 
  • Kältemittel ist werkseitig eingefüllt, um einen sauberen und effizienten Betrieb zu gewährleisten

UATYQ-AFC2Y1

2 Drosselklappenversionen mit einer integrierten Frischluftlösung

  • Freie Kühlung mit 100 % Frischluftzufuhr möglich
    • Verbesserte Luftqualität 
    • Energieeinsparung durch Verwendung frischer Außenluft zur Gebäudekühlung 
  • Serienmäßiger CO2-Sensoranschluss 
    • Optimale Balance zwischen Energieeffizienz und Raumluftqualität 
  • Enthält alle Funktionen des Grundmodells

UATYQ-AFC3Y1

3 Drosselklappenversionen mit einer integrierten Frischluftlösung und Abzug

  • Abluftklappe integriert 
    • Beseitigt übermäßigen Überdruck im Gebäude 
    • UATYQ45-115AFC3Y1 Modelle mit hocheffizientem Absaugventilator für optimale Luftzirkulation in größeren Gebäuden
  • Thermodynamische Wärmerückgewinnung 
    • Energieeinsparung durch Rückgewinnung der Abwärme über den Außenwärmetauscher
    • Verfügbar für UATYQ20-55AFC3Y1