Zum Hauptinhalt wechseln

VRV IV+ mit Wärmerückgewinnung

Die Heizlösung für Komfort und Energieeffizienz.

bg-image

Energieeffizienz

  • Wärmerückgewinnung überträgt die an zu kühlenden Orten extrahierte Wärmeenergie an Orte, an denen Warmwasser oder Heizen benötigt wird.
  • Variable Kältemitteltechnologie passt die Kältemitteltemperatur automatisch an die Last an und sorgt so für einen optimalen Komfort und eine Erhöhung der saisonalen Effizienz um bis zu 28 % im Vergleich zu anderen Lösungen.
  • Das einzigartige Design des Wärmetauschers ist auf maximale saisonale Effizienz ausgerichtet.
  • Die originale Technologie mit 3 Leitungen erhöht die Energieeffizienz während des Wärmerückgewinnungsbetriebs.

Profitieren Sie von der nahezu freien Heizung

Unser innovatives Wärmerückgewinnungssystem verwendet die Wärme aus Büros und Serverräumen für eine energieeffiziente Warmwasserbereitung und zum Heizen anderer Gebäudebereiche. Der Wärmetauscher ist für den gemischten Betrieb optimiert und verbessert die Wärmerückgewinnung durch Verringerung der Strahlungsverluste.

bg-image
bg-image

Gleichzeitiges Heizen und Kühlen

Wärmerückgewinnung ermöglicht gleichzeitiges Heizen und Kühlen. Das ist für Hotels ideal, da Ihre Gäste ihre Komforteinstellungen individuell festlegen können, und das ist auch sehr hilfreich bei Gebäuden mit Büros in Nord- und in Südlage.

Kreislaufwirtschaft

Der Kreis schließt sich

Die Baureihen VRV IV+ mit Wärmerückgewinnung und VRV IV S tragen nun die Kennzeichnung „Certified Reclaimed Refrigerant Allocation“. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass diese Geräte mit aufbereitetem Kältemittel betrieben werden. Dadurch kann auf eine Neuproduktion von jährlich 150.000 kg Kältemittel verzichtet werden.

Technisches Kühlen für Rechenzentren

Damit Ihre lebenswichtigen IT-Systeme stets reibungslos funktionieren können, ist die VRV IV-Wärmerückgewinnung bei Systemen für die Kühlung technischer Serverräume auf einen Betriebsbereich bis zu -20 °C TK ausgelegt. Gewinnen Sie die aus Ihrem Rechenzentrum abgeführte Wärmeenergie zurück, und nutzen Sie diese Wärmeenergie für die Warmwasserbereitung und für das Komfortheizen anderer Räume.

bg-image

Unverkennbare Technologie mit 3 Leitungen

Unsere einzigartige Daikin Technologie mit 3 Leitungen benötigt weniger Energie für die Rückgewinnung von Wärme und erreicht dadurch im Wärmerückgewinnungsbetrieb deutlich höhere Energieeffizienzwerte. Spezielle Gas-, Flüssigkeits- und Austrittleitungen ermöglichen dem System, Wärme bei niedrigeren Kondensationstemperaturen zurückzugewinnen als andere Lösungen.

Breiteste Palette an BS-Boxen

Wir bieten eine breite Palette von Einzel- und Multi-BS-Boxen für maximale Installationsflexibilität und kürzeste Installationszeit.

Einzel-Anschluss

  • Einmalig auf dem Markt
  • Kompakt und leicht
  • Keine Kondensatleitung erforderlich
  • Ideal für entfernt gelegene Räume

Multi-Anschluss

  • 55 % kleiner und 41 % leichter als andere Multi-Anschluss-Geräte
  • Einfachere Installation mit geringerer Anzahl an Lötstellen und Verkabelungen
  • Alle Innengeräte an eine BS-Box anschließbar
  • Ideal für schrittweise Installationen
bg-image

Hotel Porta Fira

Entdecken Sie unsere maßgeschneiderte Lösung für dieses Hotel, die eine Kombination aus Luft-/Luft-Wärmepumpen und Luft-/Wasser-Chiller verwendet.

Bürokomplex Velocity

Erfahren Sie, wie Daikin Velocity durch die Installation eines Daikin VRV Wärmerückgewinnungssystems zu einer Verbesserung der Umweltbilanz beigetragen hat.

bg-image
bg-image

Courtyard Hotel Paris

VRV-Wärmerückgewinnungssystem bietet energieeffizienten Komfort für die Gäste