Zum Hauptinhalt wechseln

Biddle-Torluftschleier senkt Wärmeverlust

Senken Sie die Wärmeverluste an den Eingangstüren und stabilisieren Sie das Raumklima, indem Sie Ihr Daikin Klimatisierungssystem durch einen problemlos installierbaren und energieeffizienten Biddle-Torluftschleier ergänzen.

bg-image

Kampf gegen Energieverluste

Heißen Sie Ihre Besucher mit offenen Türen willkommen und reduzieren Sie die Wärmeverluste dabei auf ein Minimum: mit unseren Biddle-Torluftschleiern. Unsere Luftschleier verhindern Schwankungen der Raumtemperatur und sorgen so für ein stabiles Raumklima. Gleichzeitig zeichnen sich diese Torluftschleier durch einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen, mit Elektroenergie betriebenen Modellen, aus.

Torluftschleier - eine kluge Investition

Die Anschaffungskosten für einen Biddle-Torluftschleier machen sich, bei Anschluss an Ihr Daikin Klimatisierungssystem, schon in weniger als 18 Monaten bezahlt. Die Integration ist problemlos und nicht mit Nebenkosten für zusätzliche Wasserleitungen, Leitungssysteme oder Warmwasserbereiter verbunden. Da Biddle-Torluftschleier eine um 72 % höhere Energieeffizienz als herkömmliche, mit Elektroenergie betriebene Luftschleier aufweisen, können Sie den Energieverbrauch, und damit auch Ihre Betriebskosten, und Wärmeverluste um 80% bis 85 % deutlich senken.

Patentierte Luftschleier-Technologie

Daikin Biddle-Torluftschleier erreichen eine Luftabschirmungswirkung von 80 bis 85 %, wodurch sich Komfort und Energieeffizienz deutlich erhöhen. Unsere unverwechselbare Strömungsrichtertechnik stellt einen fließenden Luftstrom sicher, in dem sich die Luft an jedem Punkt mit gleicher Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegt. Dieser Luftstrom wirkt wie ein Vorhang, der Wärmeverluste verringert und das Auftreten von Lüftungswirbeln verhindert.

bg-image

Frei hängendes Modell

  • Wandgerät
  • Problemlose Installation
  • Kurze Amortisationszeit von weniger als 18 Monaten
  • Torluftschleier mit kleinerer, mittlerer oder hoher Leistung verfügbar

Kassettenmodell

  • Einbau in die Zwischendecke
  • Nur Zierblende sichtbar
  • Kurze Amortisationszeit von weniger als 18 Monaten
  • Torluftschleier mit kleinerer, mittlerer oder hoher Leistung verfügbar

Verdecktes Modell

  • Vollständig in Decke eingebautes Gerät
  • Kurze Amortisationszeit von weniger als 18 Monaten
  • Torluftschleier mit kleinerer, mittlerer oder hoher Leistung verfügbar

Zugehörige Produkte

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?