Zum Hauptinhalt wechseln

VRV IV + Wärmepumpe

Die optimale Lösung für Klimakomfort und Leistung.

VRV IV + Wärmepumpe

Mit der Markteinführung von VRVnbsp;IV haben wir drei revolutionäre Standards in der VRV-Technologie eingeführt. Kundenspezifischer Komfort, intelligente Regelung und verbesserte Energieeffizienz machen unsere Daikin VRVnbsp;IV-Wärmepumpe zum Marktführer bei Klimalösungen.

Variable Kältemitteltemperatur

Der größte Schritt in der Innovation seit der Einführung des Inverter-Verdichters.

Als einzigartige Daikin Technologie passt VRT – VRT steht für „Variable Kältemitteltemperatur“ – kontinuierlich sowohl die Drehzahl des Inverter-Verdichters als auch die Kältemitteltemperatur auf die tatsächlich benötigte Leistung an. Dadurch kann die Wärme- bzw. Kältelast des Gebäudes mit einer um bis zu 28 % höheren Saisonalen Effizienz bewältigt werden. Der Verdampfungstemperaturbereich 3nbsp;°Cnbsp;bisnbsp;16nbsp;°C gehört zu den breitesten auf dem Markt verfügbaren Verdampfungstemperaturbereichen. Durch diesen breiten Bereich erhöht sich der Komfort, indem die Temperatur des Luftstroms perfekt angepasst werden kann.

Durchgehendes Heizen

VRV IV ermöglicht durchgehendes Heizen während des Abtauzyklus. Andere Wärmepumpen stoppen das Heizen während des Abtauzyklus, VRV IV hingegen ist mit unserem einzigartigen Wärmeakkumulationselement ausgestattet, das während des Heizprozesses Energie speichert. Die gespeicherte Energie wird dann verwendet, um das Außengerät aufzutauen, wodurch der Komfort rund um die Uhr sichergestellt wird.

VRV-Konfigurator

Jedes VRV IV Gerät ist mit unserem unverwechselbaren VRV-Konfigurator ausgestattet. Dies ist eine Softwarelösung, die Konfiguration und Inbetriebnahme deutlich vereinfacht. Ein Installateur braucht nun weniger Zeit, um die Außengeräte zu konfigurieren, mehrere Systeme von verschiedenen Standorten für Großkunden zu verwalten und die ersten Einstellungen an den Außengeräten abzurufen.

Wichtige Komponenten komplett neu gestaltet

Anschließbar an eine Vielzahl von eleganten Innengeräten