Zum Hauptinhalt wechseln

Wassergekühlte VRV

Durch die Verwendung von Wasser als Wärmequelle erreicht sie ein maximales Wärmerückgewinnungspotential und eignet sich ideal für Hochhäuser.

bg-image

Geothermie-Betrieb

Verbessern Sie die CO2-Bilanz deutlich, und profitieren Sie von erneuerbaren Energien aus dem Erdreich. Unser wassergekühltes VRV heizt und kühlt Ihr Gebäude unter Nutzung von Geothermalenergie, ideal für BREEAM- und LEED-Zertifizierungen. Die Bodentemperatur bleibt während des ganzen Jahres stabil, sodass dies eine zuverlässige Lösung für Bereiche mit extremen Wetterbedingungen ist.

Energieeinsparungen durch 2-stufige Wärmerückgewinnung

Mit einem wassergekühlten System erreichen Sie das Maximum an Wärmerückgewinnung, da alle Systeme zu einer einzigen Wasserschleife verknüpft sind. Diese Wärmerückgewinnung führt zu einer höheren Energieeffizienz und somit zu Energieeinsparungen.

Von der Straße aus unsichtbar

Dieses wassergekühlte VRV, ausgelegt auf Inneninstallationen, passt sich nahtlos in jede Architektur ein und ist von der Straße aus nicht zu sehen. Dieses Gerät ist eines der leichtgewichtigsten Geräte auf dem Markt und eignet sich daher ideal für eine platzsparende Übereinander-Montage. Das System ist ideal für Installationen in etagenweiser Konfiguration geeignet, wodurch sich die für die Norm ENnbsp;378 relevanten Kältemittelmengen verringern und die Norm problemlos erfüllt werden kann.

bg-image
Daikin | Wassergekühltes VRV, keine Wärmeabstrahlung

Nur minimaler Freiraum in Technikräumen erforderlich

Diese zu den kompaktesten ihrer Art auf dem Markt zählenden Geräte zeichnen sich durch ein einzigartiges Prinzip Wärmeabstrahlung von null aus, sodass auf eine Lüftung oder Kühlung des Technikraums verzichtet werden kann. Kleinere Technikräume sind ausreichend, und keine gesonderten Kühlquellen sind erforderlich, wodurch sich die Aufstellung im Technikraum höchst flexibel gestaltet.

Komplette HLKK-Lösung für Ihr Gebäude

Die Geräte der Baureihe VRV IV W+ sind zwar kaum zu erkennen, ihre Vorzüge jedoch sind unübersehbar.
Die Baureihe VRV IV W+ ist problemlos anschließbar an eine Palette von eleganten Innengeräten, Warmwasser-Hydroboxen, Biddle-Luftschleiern und Lüftungsgeräten und ermöglicht so die Realisierung einer Komplettlösung für Ihr Gebäude. Dank der starken Leistungsmerkmale von Daikin VRV IV wie der Variablen Kältemitteltemperatur sorgt diese Baureihe für das perfekte Komfortklima im Gebäude.