Niedrigeres CO2-Äquivalent und Effizienzwerte der Spitzenklasse
Seit der Markteinführung von Ururu Sarara, dem weltweit ersten Klimagerät mit dem Kältemittel R-32 im Jahr 2013, arbeiten wir daran, unser Produktportfolio auf Kältemittel mit niedrigerem GWP umzustellen. Die jüngste Errungenschaft ist die neu entwickelte Baureihe VRV 5 S, die alle neuesten technologischen Entwicklungen, wie den Einsatz des Kältemittel R-32 mit niedrigem GWP, enthält.
Größere Nachhaltigkeit
- Bessere CO2-Bilanz dank des Kältemittels R-32 mit niedrigerem GWP
• Treibhauspotenzial (GWP) von R-32 ist um 68 % niedriger als von R-410A
• Um 10 % weniger Kältemittel erforderlich
- Einkomponenten-Kältemittel, das problemlos gehandhabt und recycelt werden kann
- Höhere Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus, dank erstklassiger saisonaler Effizienz unter realen Bedingungen
Wartungsfreundlich und einfache Handhabung
- Baureihe mit Einzelventilator und besonders niedriger Bauhöhe
- Einfacher Transport, dank kompakter Bauweise
- Großer Zugangsbereich, um alle wichtigen Bauteile einfach zu erreichen
Die Flexibelste ihrer Klasse
- Flexibilität wie bei Systemen mit R-410A
- Schalldruck bis zu nur 39 dB(A) dank 5 Stufen-Einstellung zur Reduzierung des
Schallpegels entsprechend der Anwendunganforderung - Automatische ESP-Einstellung von bis zu 45 Pa für Kanalsysteme
Ausgerichtet auf Komfort
- Intuitive Online-Regelung
- Variable Kältemitteltemperatur für optimalen Komfort
- Speziell entwickeltes neues Innengerät der Klasse 10 für kleine, gut isolierte Räume
1. Einzigartiger Wärmetauscher mit 3 Registern
✓ Trägt zu höchster saisonaler Spitzeneffizienz bei
2. Speziell entworfenes Gitter
✓ Niedriger Druckverlust
✓ Kein Risiko der versehentlichen Berührung des Ventilators
3. Neues Gehäusedesign mit vier Griffen für einfachen Transport
4. Neues asymmetrisches Lüfterdesign
✓ Zwei Einstellungen für hohen ESP
✓ Niedrige Schallpegel
5. Kompakte Abmessungen
✓ Kompakte Geräte mit nur einem Ventilator lassen sich problemlos transportieren und unauffällig aufstellen
✓ Geringere Nutzung natürlicher Ressourcen bei der Fertigung
6. Durch Kältemittel gekühlte Elektronikplatine
Folgendes ist integriert:
✓ Eingang für Wahlschalter Kühlen/Heizen
✓ 7-Segment-Anzeige für schnelleres und präziseres Ablesen von Fehlern und Einstellungen
7. Neue Absperrventile
✓ Neu positioniert, um Anschluss von vorn oder von der Seite zu ermöglichen
✓ Gelötet für noch bessere Zuverlässigkeit
8. Einzigartiger Daikin Schwingverdichter
✓ Kein Abrieb möglich
✓ Keine Kältemittelleckagen möglich
✓ Hohe saisonale Effizienzen
Anschließbare Innengeräte
| Roundflow Kassettengerät | 360°-Luftaustritt für optimale Effizienz und höchsten Komfort | FXFA-A |
| Fully Flat Kassette | Einzigartiges Design, das sich völlig nahtlos in die Zwischendecke einfügt | FXZA-A |
| Flaches Deckeneinbaugerät für Kanalanschluss | Schlankes Design für flexible Installation | FXDA-A |
| Deckeneinbaugerät für Kanalanschluss mit mittlerem ESP | Schlankestes und leistungsstärkstes Gerät für mittleren statischen Druck auf dem Markt! | FXSA-A |
| Wandgerät | Für Räume ohne Zwischendecke oder ohne freien Platz am Boden | FXAA-A |
Vervollständigen der Lösung mit Belüftung und Regelungen
Vorteile von R32
› Geringeres Treibhauspotenzial (GWP): nur 1/3 von R-410A
› Geringere Kältemittelfüllmenge: 10 % weniger im Vergleich zu R-410A
› Höhere Energieeffizienz
› Einkomponenten-Kältemittel, das problemlos gehandhabt und recycelt werden kann
Wussten Sie schon, …
dass für F-Gase andere Normen bezüglich der Sicherheitsvorschriften gelten?
Erfahren Sie mehr
-
210 - VRV 5 product flyerPDF | 5.43MB