Zum Hauptinhalt wechseln

Baureihe „VRV IV i“

Die „unsichtbare“ VRV-Lösung

bg-image

Suchen Sie nur. Sie werden mich nie finden.

Unsere einzigartige Baureihe „VRV IV i“, auf Kompaktheit und Inneninstallation ausgelegt, ist so dezent, dass die Geräte nahezu unsichtbar sind und sich daher ideal für Stadtzentren und schallempfindliche Gegenden eignen. Ohne Notwendigkeit von Installationen auf dem Dach oder im Hinterhof ist es einfacher, eine Baugenehmigung zu erhalten, sodass Ihr Unternehmen erreichbar ist und schneller in Betrieb geht.

Unerreichte Flexibilität

Aufgeteilt in zwei Teile, ist unsere Baureihe „VRV IV i“ äußerst flexibel und einfach zu installieren. Bauen Sie das leichtgewichtige Wärmetauschergerät (1) in die Zwischendecke ein, und stellen Sie das kompakte Verdichtergerät (2) in einem Hinterzimmer, in einem Lagerraum oder in der Küche auf. Vermeiden Sie Installationen auf dem Dach und in Hinterhof, ohne dabei wertvolle Gewerbeflächen zu opfern.

bg-image
bg-image

Bleibt unbemerkt

Unsere Baureihe „VRV IV i“ ist praktisch unsichtbar, und durch ihre niedrige Geräuschentwicklung sind die Geräte praktisch unauffindbar. Geeignet für dicht besiedelte Gebiete wie Stadtzentren, ist der Verdichter nicht lauter als ein Kühlschrank, und der Wärmetauscher bleibt in städtischen Umgebungen unbemerkt. Mit dekorativen Elementen können Sie die Gitter vollständig verbergen oder sie in das Gebäudedesign integrieren, damit Ihre Installation unsichtbar ist.

Einfach zu warten

Alle Teile, die regelmäßig gewartet werden müssen, sind im Verdichterkasten leicht zugänglich. Techniker können das Gerät während der normalen Geschäftszeiten überprüfen, ohne Ihre geschäftlichen Aktivitäten zu stören.

bg-image

Einzigartige, patentierte Technologien

Unsere Baureihe „VRV IV i“ wurde mit drei einzigartigen und patentierten Technologien ausgestattet und konnte so zum kompaktesten Gerät auf dem Markt werden.

V-förmiger Wärmetauscher

V-förmiger Wärmetauscher

  • Optimierte Form für höheren Luftstrom und höheren statischen Druck, mit dem Ergebnis eines höheren Wirkungsgrads
  • Die Höhe beträgt lediglich 400 mm, wodurch eine problemlose Installation in die Zwischendecke möglich ist und somit Gewerbefläche gespart wird
  • Revolutionäres Design auf dem VRF-Markt
Zentrifugalventilator

Zentrifugalventilatoren

  • Patentierte Schaufeln mit Rückwärts-Krümmung erhöhen die Energieeffizienz um bis zu 50 % im Vergleich zum Sirocco-Ventilator
  • Der Inverter-Ventilator ermöglicht, dass der externe statische Druck an die Kanallänge angepasst werden kann, wodurch eine maximale Flexibilität bei der Installation gegeben ist
Kompakter Verdichter

Kompakter Verdichter

  • Kleine Stellfläche (600 x 550 mm für Gerät mit 5 PS) für maximal nutzbare Bodenfläche
  • Gerät kann problemlos in einen Lagerraum oder ein Hinterzimmer installiert werden
  • Der schwenkbare Schaltkasten sorgt für einen einfachen Zugang zu allen Teilen

Erfahren Sie mehr