Zum Hauptinhalt wechseln

Baureihe „VRV IV s“

Das kompakteste VRV-System.

Halten Sie sich bedeckt

Unsere Geräte der Baureihe „VRV IV s“ mit Luftaustritt vorne sind schlanker und kompakter als jedes andere VRV-Gerät, d. h. dass diese Geräte die Herausforderungen bewältigen können, die durch Ästhetik und Vorschriften auferlegt werden. Ausgestattet mit den neuesten energiesparenden Technologien und anschließbar an eine breite Palette von schlanken Gewerbe- und Wohngeräten, ist unsere Baureihe „VRV IV s“ eine Gesamt-Klimalösung und die ideale Wahl, wenn der Platzbedarf im Außenbereich begrenzt ist.

bg-image
bg-image

Platzsparendes Design

Die Abmessungen der Baureihe „VRV IV s“ führen zum kompaktesten VRV-Gerät auf dem Markt. Mit nur 823 mm Höhe kann das Gerät diskret unter ein Fenster installiert werden und bleibt dort praktisch unbemerkt. Daher ist dieses Gerät ideal geeignet für die Installation auf das Dach oder den Balkon. Durch die Luftausblasung an der Vorderseite werden Turbulenzen minimiert, und Notwendigkeit eines Kanalanschlusses entfällt.

Eine breite Palette, reich an Merkmalen

Die Geräte der Baureihe „VRV IV s“ mögen diskret sein, sie stechen jedoch bei den von ihnen gebotenen Vorteilen deutlich hervor. Die Baureihe „VRV IV s“ bietet mit einer breiten Palette an Geräten mit kleiner Standfläche, die problemlos an eine Auswahl an eleganten als auch für Gewerbezwecke geeigneten Lösungen angeschlossen werden können, das perfekte Raumklima, mit dem Komfort, der Flexibilität und den Merkmalen wie die Variable Kältemitteltemperatur der Standard-VRVnbsp;IV-Baureihe.

Kreislaufwirtschaft

Der Kreis schließt sich

Die Baureihen VRV IV+ mit Wärmerückgewinnung und VRV IV S tragen nun die Kennzeichnung „Certified Reclaimed Refrigerant Allocation“. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass diese Geräte mit aufbereitetem Kältemittel betrieben werden. Dadurch kann auf eine Neuproduktion von jährlich 150.000 kg Kältemittel verzichtet werden.