Zum Hauptinhalt wechseln

Effizientes Heizen und Warmwasser für Ihr Zuhause

Entdecken Sie unsere Lösungen für Heizen und Warmwasser, gespeist mit erneuerbarer Energie oder mit einem Mix aus erneuerbarer Energie und herkömmlichen Brennstoffen. Basierend auf unserer umfangreichen Erfahrung bei der Entwicklung von Technologien für maximale Energieeffizienz bieten wir für jeden Anspruch das optimale Heiz- und Warmwassersystem.

Daikin Hybrid-Wärmepumpe für Heizen

Stellen Sie Ihre Wunschlösung zusammen

Aus unserem Angebot an flexiblen Lösungen können wir Systeme für Heizung und Warmwasser zusammenstellen, die passgenau auf Ihren Bedarf und Ihr Budget zugeschnitten sind. Egal ob Sie mit erneuerbarer Energie heizen möchten oder eine Wärmeversorgung mit herkömmlichen Brennstoffen wünschen, wir bieten zahlreiche Alternativen an, die sich individuell auf die Anforderungen Ihres Gebäudes anpassen lassen. 

Nutzen Sie für das Heizen Ihrer Räumlichkeiten die jeweiligen Vorteile der verschiedenen sowohl erneuerbaren als auch herkömmlichen Energiequellen.

Bevorzugen Sie erneuerbare Energie aus der Luft, dem Wasser, dem Erdreich, der Sonne oder hybrid (Gas und Wärmepumpe)? Oder Heizen Sie lieber mit traditionellen Quellen wie Gas? Wir bieten ausschließlich Technologien mit höchster Effizienz, sodass Sie den Überblick über Ihre Heizkosten bewahren, unabhängig davon, für welches System Sie sich entscheiden. 

 

Sparen Sie Energie und Kosten!

All unsere Lösungen für Heizen und Warmwasser sind in den höchsten Energieeffizienzklassen auf dem Markt eingestuft. Durch die Kombination mit einem Solarsystem kann die Energieeffizienz weiter erhöht werden. So sparen Sie nicht nur Geld bei den Heizkosten, sondern tragen auch das Ihre für die Umwelt bei, indem Sie dank modernster Technologien Energie und Ressourcen sparen.

Regeln Sie Klimatisierungssysteme mit Daikin

Überwachen und regeln Sie Ihre Klimatisierungssysteme zu jeder Zeit und von jedem Ort aus: Mit unserem intelligenten Daikin Online Controller. Verbinden Sie Daikin-Geräte und andere Systeme miteinander und bewahren Sie mittels App jederzeit den Überblick über Ihren Energieverbrauch. Kühlen oder Heizen Sie einen Raum noch bevor Sie nach Hause kommen und legen Sie bei Ihrem Wohlfühlklima entspannt die Beine hoch. 

 

Wir bieten nachhaltige Lösungen

Aufgrund unserer Vielfalt an Energiequellen für Heizung und Warmwasserversorgung sowie der Möglichkeit einer Hybrid-Kombination können Sie sicher sein, dass Sie bei uns die energieeffizienteste Lösung für Ihr Zuhause finden. Daikin Heizungssysteme nutzen für Heizen und Warmwasserbereitung die Wärmeenergie, die von erneuerbaren Energiequellen aus Luft, Wasser, Erdreich und Sonne gewonnen wird. Neben erneuerbaren Energien bieten wir auch eine Lösung mit der klassischen Energiequelle Gas an, welche mittels Gas-Brennwertkessel auf den höchsten Wirkungsgrad optimiert wird. Unsere Wärmepumpen beziehen nur einen kleinen Teil der benötigten Energie aus Strom, der restliche Teil wird aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen.

Finden Sie die perfekte Daikin Lösung für Ihr Zuhause

  • Daikin Altherma Niedertemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe

    • Für Heizen, Warmwasser und Kühlen
    • Gespeist zu 75 % mit Wärme aus der Luft und zu 25 % mit Elektroenergie
    • Auf Wunsch mit Solaranschluss
    • Ideal geeignet für Wohnhausneubauten und für „Grüne Gebäude“
  • Daikin Altherma Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpe

    • Für Heizen und Warmwasser
    • Gespeist zu 65% mit Wärme aus der Luft und zu 35% mit Elektroenergie
    • Auf Wunsch mit Solaranschluss
    • Anschließbar an bereits vorhandene Rohrleitungssysteme und Hochtemperaturradiatoren
    • Ideal für Sanierungsprojekte und Austausch alter Heizkessel
  • Luft-Luft-Wärmepumpe

    • Für Heizen und Kühlen
    • Gespeist zu 80% mit Wärme aus der Luft und zu 20% mit Elektroenergie
    • Ideal geeignet für Wohnhausneubauten, „Grüne Gebäude“ und den Austausch veralteter, elektrisch betriebener Systeme
  • Daikin Altherma Erdwärmepumpe

    • Für Heizen und Warmwasser
    • Gespeist zu 80 % mit Erdwärme und zu 20 % mit Elektroenergie
    • Bei ausreichender Grundstückgröße ideal geeignet für Wohnhausneubauten und für Modernisierung
  • Daikin Altherma Hybrid-Wärmepumpe

    • Für Heizen, Warmwasser und Kühlen
    • Gespeist aus einer optimalen Kombination aus Energie aus der Luft, Elektroenergie und Gas in Abhängigkeit von den jahreszeitlichen Gegebenheiten und den Energietarifen
    • Ideal für Sanierungsprojekte und Austausch alter Gaskessel
  • Daikin Altherma Wärmepumpenkonvektor

    • Für Heizen und Kühlen
    • Kombinierbar mit Fußbodenleitungen
    • Kann veraltete Heizkörper ersetzen
    • Ideal Kombination mit Wärmepumpen
    • Geringerer Schallpegel
    • Kleine Abmessungen

Kombinationen für Heizen und Warmwasser

Auf dem Markt werden zwei verschiedene Arten von Systemen angeboten. Je nach Anforderungen Ihres Gebäudes bieten wir das passende Warmwassersystem. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von einem Daikin Fachpartner beraten, welche Kombination sich für Ihren Haushalt oder Betrieb am besten eignet.

 

ECH2O-Wärmespeicher

  • Kompatibel mit jeder Art von Heizungssystem
  • Sicheres und frisches Warmwasser mit Antilegionellenfunktion
  • Anschluss von Solarkollektoren zum Erwärmen des Wassers; Warmwasser wird für späteren Gebrauch gespeichert
  • Smart Grid-fähig, wodurch Warmwasser zu Zeiten günstiger Stromtarife erzeugt und dann gespeichert werden kann

Warmwassertank

Warmwassertank
  • Qualitativ hochwertige Isolierung senkt Wärmeverluste auf ein Minimum
  • Um das Wachstum von Bakterien zu verhindern, kann das Innengerät das Wasser automatisch in entsprechenden Zeitabständen auf 60 °C aufheizen.
  • Wirksame Temperaturerhöhung von 10 °C auf 50 °C in nur 60 Minuten
  • Realisierbar als integrale Lösung mit einer Wärmepumpe, einer Gastherme oder einem separaten Speicher

Druckbeaufschlagter ECH2O-Wärmespeicher

  • Ideal für die Modernisierung und vorhandene Häuser
  • Möglichkeit der Verwendung gebogener Rohre, um Speicher und Solarkollektoren zu verbinden
  • Gefüllt mit Wasser und Frostschutz, um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern
  • Das System wird mit Druck beaufschlagt und aus Sicherheitsgründen versiegelt.

Neue Heizung? 

Egal ob Sie einen Neubau planen und nach einer umfassenden Lösung für Heizen und Warmwasserbereitung suchen, oder ob Sie ein bestehendes System gegen ein effizienteres tauschen möchten, bei Daikin finden Sie die passende Lösung. Erneuerbare Energien liegen nicht nur im Trend, sie tragen zur Umweltverantwortung bei und sind gut für den Geldbeutel. Investieren Sie in eine effiziente Zukunft und planen Sie eine nachhaltige Lösung für Heizen und Warmwasser. Wie bieten unterschiedliche Wärmepumpen an, die über state-of-the-art Technologien verfügen und zu den effizientesten Produkten auf dem Markt zählen:

  • Niedertemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe

  • Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe

  • Luft-Luft-Wärmepumpe

  • Hybrid-Wärmepumpe 

  • Erdwärmepumpe

Darüber hinaus finden sich in unserem Sortiment verschiedene Warmwasserspeicher, Wärmepumpenkonvektoren sowie energieeffiziente Klimaanlagen. Passen Sie Temperaturen mit dem Online Controller aus der Ferne an und managen Sie Ihren Energiehaushalt jederzeit, wo immer Sie gerade sind. Informieren Sie sich über unsere Produktpalette und kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie uns in unserem Daikin Flagship Store in der SCS in Vösendorf. Wir erstellen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr absolutes Wohlfühlklima.