Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin Altherma Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpe

Tauschen Sie ein veraltetes Heizungs- und Warmwassersystem problemlos gegen unsere energieeffiziente Daikin Altherma Hochtemperatur-Wärmepumpe aus und modernisieren Sie ein bestehendes System unter Weiterverwendung der Radiatoren.

Luft-Wasser-Hochtemperaturradiator – Heizen
Luft-Wasser-Hochtemperaturradiator – Heizen

Heizen

Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpen gewinnen in einem energiesparsamen Prozess die Wärmeenergie, die für das Heizen Ihres Zuhauses benötigt wird, aus der Außenluft. Die gewonnene Energie ist somit besonders umweltfreundlich und stromsparend. Durch die Modernisierung Ihrer veralteten Heizung und das Heizen mit einer Wärmepumpe sparen Sie sowohl Energie als auch Kosten.

 

 

Luft-Wasser-Wärmepumpentechnologie – Warmwasser

Warmwasser

Daikin Altherma Hochtemperatur-Wärmepumpen können Warmwasser auf eine Temperatur von bis zu 80 °C erwärmen, und dies ausschließlich anhand erneuerbarer Energie aus der Luft. Dank modernster Technologien können Sie für den gesamten Haushalt effizient Heizen und Warmwasser erzeugen und behalten gleichzeitig Ihre Energiekosten im Blick.

bg-image

Kühlen

Unser brandneues Daikin Altherma 3 H HT kann dank der Innengeräte, die in reversibler Ausführung erhältlich sind, auch für Kühlung sorgen.

bg-image

Energieeffizienz erhöhen - vorhandene Radiatoren behalt

Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen eignen sich ideal für Modernisierungsprojekte und den Austausch veralteter Heizkessel. Aufgrund ihres kompakten Aufbaus benötigen Daikin Altherma Hochtemperatur-Wärmepumpen nur wenig Standfläche. Zudem können diese Geräte problemlos an die bereits vorhandenen Rohrleitungen und Heizkörper angeschlossen werden. Dadurch können Sie die hohe Effizienz einer Wärmepumpe ausnutzen, ohne das gesamte System erneuern zu müssen.

Wärme gespeist aus erneuerbarer Energie

Unser Daikin Altherma Hochtemperatursystem entzieht die Energie für Heizen und Warmwasserbereitung aus der Luft und ist daher besonders nachhaltig. Die Vorteile der Wärmepumpe im Überblick:

  • Zu 75 % aus erneuerbarer Energie aus der Luft gespeist und zu 25 % durch Elektroenergie 
  • Erreicht bis zu Energieeffizienzklasse A+++
  • Weiterverwendung vorhandener Heizkörper möglich
  • Durch die Kombination der Wärmepumpe mit einem Solaranschluss sparen Sie noch mehr Energie bei der Warmwasseraufbereitung