Zum Hauptinhalt wechseln

Luft-Luft-Wärmepumpe

Kühlen und heizen Sie Ihr Zuhause besonders effizient mit erneuerbarer Energie. Informieren Sie sich jetzt über die Daikin Luft-Luft-Wärmepumpen.

bg-image

Für jedes Zuhause

Ob Sie Ihr Zuhause sanieren wollen oder eine Lösung für ein Neubauprojekt suchen, eine Daikin Luft-Luft-Wärmepumpe ist eine effiziente Variante für Heizen und Kühlen. Unsere Luft-Luft-Wärmepumpen sind problemlos zu installieren und eignen sich ideal für den Austausch eines veralteten, mit Elektroenergie betriebenen Systems. Die flexiblen Innengeräte passen sich unauffällig in jedes Interieur ein und sind dabei besonders platzsparend. Unsere Daikin Luft-Wärmepumpen verfügen über die Energieeffizienzklasse A+++ und genügen somit allen Anforderungen an ein grünes Gebäude.

 

Gespeist aus erneuerbarer Energie

Die benötigte Energie für unsere Luftwärmepumpen wird zu 80 % der Luft entzogen und zu 20 % durch Elektroenergie gespeist. Unsere Luft-Luft-Wärmepumpen heizen und kühlen Ihr Zuhause mit der höchsten Energieeffizienzklasse auf dem Markt: A+++. Erneuerbare Energien sind kosteneffizient und energiesparsam - und das zu jeder Jahreszeit. 

 

Ausgestattet mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie

Beim Daikin Inverter handelt es sich um eine Energiespartechnologie zur Regelung der Motordrehzahl auf die tatsächlich zu bewältigenden Lasten. Durch diese Funktion ergibt sich der Vorteil, dass der Energieverbrauch um bis zu 30 % gesenkt werden kann. Statt zusätzliche Energie für häufige Anlauf- und Stoppvorgänge aufzuwenden, wird durch die Invertertechnologie die Drehzahl des Motors so angepasst, dass der Kompressor durchgängig in Betrieb ist. Diese Funktionsweise macht den Betrieb der Geräte auf lange Sicht effizienter.

 

Ausgestattet mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie

Auswahl an Designs, passend zum Interieur

bg-image

Wandgerät Stylish

Dieses elegante Stylish Gerät passt sich in jedes Interieur ein und vereint ausgezeichnetes Design und modernste Technologie zu einer Gesamtlösung für die Klimatisierung von Räumen.

Flexible Kombinationen passen in jedes Zuhause

Ob Sie nach einer Lösung für einen einzelnen Raum oder nach einem System für Ihr gesamtes Zuhause suchen, bei uns finden Sie ein zu Ihrem Bedarf passende Lösung. Unsere Luftwärmepumpen-Systeme sind sehr flexibel und bieten den Vorteil, dass Sie mit einem Außengerät gleich mehrere Räume klimatisieren können.

 

Split-System

  • An 1 Außengerät ist 1 Innengerät angeschlossen
  • Für Heizen und Kühlen von 1 Raum
  • Problemlose Installation, egal ob Haus oder Wohnung

Multisplit-System

  • An 1 Außengerät sind bis zu 5 Innengeräte angeschlossen
  • Für Heizen und Kühlen von bis zu 5 verschiedenen Räumen
  • Individuelle Regelung in den einzelnen Räumen

Unsere beliebtesten Luft-Luft-Wärmepumpen

  • Ururu Sarara

    • Premium-Lösung für Heizen, Kühlen, Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung und Luftreinigung
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (optional)
  • Stylish

    • Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 4 Farbvarianten
    • Wandgerät: Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Daikin Emura

    • Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 2 Farbvarianten: mit einem Äußeren in Weiß oder apartem Silber
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Perfera

    • Für Heizen und Kühlen
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Optimiert für Heizen 4

    • Hohe Heizleistungen für kälteres Klima
    • Energieeffizienzklassen bis A+++
    • Zuverlässig und einfach zu regeln
    • Neue Feuerstellen-Logik
    • Problemlose und schnelle Installation
  • Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss

    • Für Heizen und Kühlen
    • Nahtlos in die Decke eingelassen, sodass lediglich die Luftgitter sichtbar sind
    • Mehrbereichsbetrieb mit Deckeneinbaugeräten für Kanalanschluss ermöglicht das Heizen bzw. Kühlen mehrerer Räume mit einem einzigen Außengerät
    • Noch höhere Energieeffizienz durch einzigartigen Filter mit Selbstreinigung
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (optional)
  • Sensira

    • Für Heizen und Kühlen
    • Wandgerät: Energieeffizienzklasse bis zu A++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (optional)

Klimaanlage und Heizung in einem Gerät

Mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe sind Sie gut beraten, wenn Sie nach einer Lösung suchen, die sowohl im Sommer, als auch im Winter das perfekte Raumklima schafft. Der Wärmepumpenkreislauf kann in beide Richtungen betrieben werden und so entweder kühlen oder heizen. Wenn Sie die Kühlfunktion verwenden, wird der Umgebungsluft im Raum die Wärme entzogen und über das Kältemittel nach Außen abtransportiert. Bei der Heizfunktion wird hingegen Wärmeenergie aus der Außenluft gewonnen und im Raum abgegeben. Dies kann über unterschiedliche Arten von Innengeräten erfolgen, wie zum Beispiel Wandgeräte, Deckeneinbaugeräte oder Truhengeräte.

Sie können allerdings nicht nur verschiedene Gerätetypen kombinieren, sondern diese auch in mehreren Räumen anbringen. An ein Außengerät können bis zu 5 unterschiedliche Innengeräte angeschlossen werden. Jedes ist individuell regelbar. Mittels Daikin Online Controller App können Sie Ihre Geräte sogar von Unterwegs aus steuern. So können Sie schon auf dem Nachhauseweg Ihr Zuhause perfekt temperieren und sparen Energie und Kosten, wenn Sie einmal später nach Hause kommen. 

Auch wenn Ihr Gebäude bereits mit einer Heizung ausgestattet ist und Sie eigentlich nur nach einer Klimaanlage suchen, kann sich die Heizfunktion der Luftwärmepumpe für Sie als nützlich erweisen. In den Übergangsjahreszeiten eignet sich die Luft-Luft-Wärmepumpe ideal zum Überbrücken kalter Tage, wenn Sie Ihr Heizung noch nicht dauerhaft in Betrieb nehmen möchten. 

In unserem Daikin Ratgeber haben wir viele weitere Infos zu Wärmepumpen und Klimaanlagen für Sie gesammelt. Erfahren Sie alles, was Sie über die verschiedenen Geräte und Technologien wissen müssen, bevor Sie sich für ein System für Ihr Zuhause entscheiden! Darüber hinaus beraten wir Sie selbstverständlich auch gerne persönlich. Kontaktieren Sie uns per Telefon oder Kontaktformular oder besuchen Sie uns im Daikin Flagship-Store in der SCS Vösendorf.