Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin Altherma Wärmepumpenkonvektor

Ein neuer Ansatz für den Wohnkomfort

Mit dem Daikin Altherma Wärmepumpenkonvektor sind Heizen und Kühlen in einem Produkt kombiniert.

bg-image

Der Daikin Altherma Wärmepumpenkonvektor ist mit einer Fußbodenheizung kombinierbar und kann veraltete Heizkörper ersetzen. Sie können das System an Niedertemperatur-Wärmepumpen anschließen, um höhere Leistungen zu erreichen.

Luftstrom eines Wärmepumpenkonvektors

Was ist ein Wärmepumpenkonvektor?

Die Funktionsweise eines Wärmepumpenkonvektors ist ähnlich dem eines Heizkörpers, da beide Konvektion zum Heizen eines Raumes nutzen. Ein Heizkörper erzeugt Konvektion, indem Wasser durch seine Rohre fließt. Mit einem Wärmepumpenkonvektor ist der Konvektionsprozess eines Heizkörpers schneller, da sich hinter ihm ein kleiner Ventilator befindet, der den Heizkreislauf beschleunigt.

Ein Wärmepumpenkonvektor erzeugt die gleiche Raumtemperatur wie ein herkömmlicher Heizkörper, aber mit niedrigeren Wassertemperaturen im Heizkörper; dadurch trägt er langfristig zu einer direkten Energieeinsparung für die Nutzer bei.

Altherma HPC Abmessungen

Kleine Abmessungen

Mit Abmessungen von nur 135nbsp;mm Tiefe passt dieser Wärmestrahler in jedes Haus oder jede Wohnung.

Altherma HPC Abmessungen – Tiefe
Altherma HPC Schallpegel

Dezent

Wenn das Gerät seinen Sollwert erreicht, reduziert ein kontinuierlich modulierender Lüfter allmählich seine Drehzahl und erzeugt somit weniger Lärm. Der Schalldruckpegel des Geräts beträgt 25nbsp;dBA in 1nbsp;m Entfernung, wenn der Lüfter auf niedrigster Stufe steht.

Altherma HPC Kombination mit dem Daikin Altherma 3 Produktsortiment

Perfekte Kombination

Dieser Wärmepumpenkonvektor passt perfekt in das Daikin Althermanbsp;3 Produktsortiment.

Auch als wandmontierte Anwendung erhältlich

Daikin Altherma HPC ist ein kompaktes Gerät, das aus einem Design-Metallgehäuse einschließlich aller Ventile besteht. Die an der Wand hängende Anwendung nimmt keinen Platz auf dem Boden für Möbel und Dekoration weg

Die Tiefe von 129 mm ist eine herausragende technische Errungenschaft, die eine optimale Anpassung an jede Wohnung gewährleistet.

Bei geringerem Wärmebedarf moduliert das Gerät seinen Luftstrom, um die Ventilatordrehzahl zu verlangsamen und dabei das Betriebsgeräusch zu senken. Ein Standard-Ein/Aus-Ventilator, der gleichzeitig mit voller Drehzahl läuft, kann den Schalldruck erhöhen.

Und für Kanal-Anwendung

Entdecken Sie,

wie diskret

die Produkte sind.

Verdeckt
Verdeckt
Verdeckt
Verdeckt

Für die Installation des Daikin Altherma HPC stehen 4 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, sodass Sie das Gerät unter fast allen Bedingungen installieren können. Das Gerät kann horizontal oder vertikal positioniert werden. Für die horizontale Montage in der Decke werden 3 verschiedene Möglichkeiten angeboten:

› Horizontale Abdeckplatte und vertikales Gitter für Luftauslass
› Horizontales Ansauggitter und vertikales Gitter für Luftauslass
› Horizontale Ein- und Austrittsgitter für Luftauslass

Weitere Vorteile von Daikin Altherma Wärmepumpenkonvektor

Regelungen

Daikin bietet eine große Vielzahl an Reglern, die funktional sind und ansprechend aussehen.

Mehr erfahren

Schnell Reaktion und hohe Leistung

Der Daikin Altherma Wärmepumpenkonvektor kombiniert die Vorteile von Fußbodenheizung und Heizkörpern im Wohnbereich. Das System liefert Hochleistungs-Heizen oder -Kühlen und ultra-niedrige Temperaturen (35/30°C.

Mehr erfahren

Modulierter Luftstrom

Bei geringerem Wärmebedarf moduliert das Gerät seinen Luftstrom, um die Ventilatordrehzahl zu verlangsamen und dabei das Betriebsgeräusch zu senken. Ein Standard-Ein/Aus-Ventilator, der gleichzeitig mit voller Drehzahl läuft, kann das Geräusch drastisch erhöhen.

Mehr erfahren

Gleichstrom-Inverter

Daikin Altherma HPC nutzt die neuesten Technologien, um weniger Strom zu verbrauchen und gleichzeitig seine zuverlässige Leistung zu halten.

Mehr erfahren

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?