Zum Hauptinhalt wechseln

Stylish Wandgerät

Technologie trifft Design für eine Premium-Klimalösung

Gründe für Stylish

Technologie trifft Design

Dieses elegante Stylish Gerät passt sich in jedes Interieur ein und vereint ausgezeichnetes Design und modernste Technologie zu einer preisgekrönten Lösung für die Klimatisierung von Räumen.

Mehr erfahren

Premium-Lösung für Klimatisierung

Mit Stylish präsentiert Daikin ein innovatives Produkt, das mit seiner ausgewogenen Kombination aus Funktionalität und Ästhetik zu jedem Interieur passt.

Mehr erfahren

Technologien

Die für dieses innovative Wandgerät im eigenen Hause entwickelte Daikin Technologie sorgt für optimales Betriebsverhalten und höchste Zuverlässigkeit.

Mehr erfahren

Intelligente Klimatisierung

Stylish ist „immer für Sie da“, über Smartphone oder anhand der Infrarot-Fernbedienung.

Mehr erfahren
bg-image

Preisgekröntes Design

Für sein innovatives Aussehen und seine funktionellen Möglichkeiten wurde das von den Vorgängermodellen DAIKIN Emura und Ururu Sarara inspirierte Stylish mit dem Good Design Award ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wird zugleich gewürdigt, dass Stylish im Hinblick auf Komfort und Energieeffizienz neue Maßstäbe für die HLKK-Branche setzt. Für innovatives Design erhielt Stylish einen IF Design Award und einen Reddot Product Design Award. Diese Auszeichnungen werden in zwei der renommiertesten und umfassendsten Designwettbewerbe weltweit vergeben.

Verfügbar in 4 Farbvarianten: Weiß, Silber, Schwarz und Blackwood

Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur.

-NEU- in der Farbe mattes Schwarz

bg-image
Technologie trifft Design

Elegantes Design

  • Kunden können aus vier verschiedenen Farbvarianten wählen (Weiß, Silber, Schwarz und Blackwood)
  • Durch die abgerundeten Ecken ergibt sich ein unauffälliges und platzsparendes Design
  • Mit seinen schlanken Abmessungen eines der kompaktesten Geräte auf dem Markt
  • Die schlichte Blende in verschiedenen Farben und Texturen fügt sich problemlos in jede Raumgestaltung ein

Intelligentes und effizientes Design

  • Optimales Betriebsverhalten dank intelligenter Sensoren
  • Coanda-Effekt sorgt für optimale Temperaturverteilung im Raum
  • Weiterentwickelter Ventilator vereint hohe Wirksamkeit mit niedrigen Geräuschpegeln
  • Moderne Technologie für noch höheren Komfort und noch höhere Energieeffizienz

Ein genauerer Blick ins Innere von Stylish,

und die Technologien in Funktion

Der Coanda-Effekt

Der bereits im Ururu Sarara genutzte Coanda-Effekt optimiert den Luftstrom und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg.

Geregelte Luftfeuchtigkeit

Durch die Veränderung einiger Einstellungen passt Stylish den Ventilator und den Verdichter automatisch auf die optimale Balance zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum an.

Stabile Raumtemperaturen

Stylish misst die Oberflächentemperaturen in einem Raum mit Hilfe eines intelligenten Wärmesensors, der die Oberflächen im Raum in 64 Quadrate unterteilt. Nachdem dieser Rastersensor die Temperaturverteilung im Raum ermittelt hat, wird die Luft gleichmäßig im Raum verteilt und dann auf ein Luftstrommuster umgeschaltet, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.

Besonders leise

Stylish ist mit einem neu entwickelten Ventilator ausgestattet, der für den optimalen Luftstrom sorgt, und dies mit noch höherer Effizienz bei gleichzeitig noch niedrigeren Schallpegeln. Dieser neu gestaltete Ventilator zeichnet sich durch eine Energieeffizienz der Spitzenklasse aus und weist einen enorm niedrigen Schallpegel auf. Der Ventilator ist für die Anwesenden im Raum so gut wie nicht zu hören.

Frischluft

Saubere Luft

Stylish sorgt, dank der Daikin Flash Streamer-Technologie, für Raumluft höchster Qualität. Dieses System entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft und stellt so saubere und gesunde Raumluft sicher.

bg-image

Intelligente Klimaregelung, egal wo Sie sich befinden

Über Ihr Smartphone ist Ihr Stylish „immer für Sie da“. Binden Sie Ihr Stylish einfach in Ihr WLAN ein, laden Sie die Daikin Online-Regler App herunter, und schon können Sie das für Sie perfekte Raumklima gestalten.