Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin Emura

Der neueste Designtrend bei Klimaanlagen für Kühlen, Heizen und Luftreinigung mittels Luft-Luft-Wärmepumpe.

Ihre Klima-Gesamtlösung

Genießen Sie Heizen, Kühlen und Luftreinigung mit einem einzigen Gerät.

Heizen

Innovative Technologien senken den Energieverbrauch. Wärmepumpen gewinnen Wärmeenergie aus der Luft, und Sie gewinnen so durch niedrigere Energiekosten.

Kühlen

Dieser Art der Klimatisierung ist energieeffizient. Ausgestattet mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie verschlingt die Klimatisierung nun nicht mehr Unmengen von Energie.

Luftreinigung

Saubere und gesunde Luft. Die Filter im Inneren von Daikin Emura fangen mikroskopisch kleine Staubpartikel, Allergene und Gerüche auf und halten Ihre Luft gesund und sauber.

bg-image

Entwickelt in Europa, für Europa

Mit seinem ansprechende Design und modernen Äußeren ist Daikin Emura das bestaussehende Klimagerät auf dem Markt. Das für sein Design international anerkannte Daikin Emura steht in den Farben Weiß und Silber zur Verfügung und passt sich so in jedes Interieur ein.

Preisgekröntes Design

Preisgekröntes Design – Daikin Emura

Energieeffizienz

  • Heizbetrieb mit 80 % erneuerbarer Energie, aus der Luft extrahiert, und mit 20 % Elektroenergie
  • Invertertechnologie senkt den Energieverbrauch um 30 %
  • Intelligenter Betrieb und Energiespareinstellungen vermeiden unnötigen Verbrauch
  • Erhältlich in Bluevolution-Technologie, noch umweltfreundlicher und noch höhere Energieeffizienz
bg-image
Sensor „Intelligent Eye“
Sensor „Intelligent Eye“

Technik für Ihren Komfort

Der 2-Zonen - "Intelligenter Bewegungssensor" erkennt, wo sich Personen im Raum befinden, und richtet den Luftstrom optimal aus. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus geschaltet.

Luftreinigung
Luftreinigung

Eine saubere und gesunde Atmosphäre

Der Geruchsfilter mit Titanapatit im Inneren der Daikin Emura zersetzt lästige Gerüche, z. B. von Tabak und Haustieren.


Der einzigartige Allergen- und Luftreinigungsfilter aus Silber erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben zu 99 %.

Multi-Anschluss

Für einen einzelnen oder mehrere Räume, die Wahl liegt bei Ihnen

Bei Daikin Multi-Systemen können bis zu 5 Innengeräte an 1 Außengerät angeschlossen werden. Jedes Innengerät kann jeweils einzeln geregelt werden.

bg-image

Stets volle Kontrolle

Laden Sie einfach die Daikin Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihr Daikin Emura mit Wi-Fi, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. So einfach geht das.

Zugehörige Produkte