Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin Sensira

Erfrischend neu.

Gründe für Sensira

Effizienz

Sensira R32 schafft eine komfortable Umgebung und hält dabei ausgezeichnete Energieeffizienzwerte.

Mehr erfahren

Zuverlässigkeit

Für einen garantiert reibungslosen Betrieb verfügt Sensira R32 über einen verbesserten Kompressor.

Mehr erfahren

Komfort

Mit der Produktreihe Sensira R32 brauchen Sie nie mehr zugunsten von Energieeffizienz auf Komfort zu verzichten.

Mehr erfahren

Einfache Regelung

Mit dem Daikin Online Controller können Sie Ihr Heizsystem von überall aus planen, verwalten und überwachen.

Mehr erfahren

Effizienz bis zu A++

Sensira R32 schafft eine komfortable Innenumgebung und hält dabei ausgezeichnete Energieeffizienzwerte.

bg-image

Saisonale Effizienz vermittelt eine realistischere Vorstellung, wie effizient eine Klimaanlage über die gesamte Heiz- und Kühlsaison arbeitet. Durch eine Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Produkt verringern sich die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu R410A um 68 %, und dies, Dank höherer Energieeffizient, bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs. Sensira R32 erreicht durch das R32-Kältemittel die Energieeffizienzklasse A++ im Heizbetrieb.

Zuverlässigkeit

Zur Gewährleistung des reibungslosen Betriebs Ihres Heizsystems bietet die Produktreihe Sensira R32 verbesserte Funktionen:

  • Swingverdichter: der verbesserte Verdichter passt durch die Invertertechnologie und kleine Leistungsstufen die Leistung eines Geräts an und deckt den Energiebedarf ab. Im Vergleich zu einem Rollkolbenverdichter bietet der Swingverdichter mehr Energieeinsparungen, ein geringeres Risiko für einen Anlagenausfall der Einheit und einen leiseren und vibrationsfreien Betrieb.
  • Umfangreichste Prüfungen bevor neue Geräte das Werk verlassen
bg-image

Komfort

Mit der Produktreihe Sensira R32 brauchen Sie nie mehr zugunsten von Energieeffizienz auf Komfort zu verzichten.

Perfekter Komfort

Flache und elegante Vorderblenden passen sich leicht in jedes Innendekor ein und können auf einfache Weise gereinigt werden. Über die vertikale, automatische Schwenkvorrichtung dieser Wandgeräte werden die Austrittslamellen auf und ab bewegt, sodass Luft und Temperatur im gesamten Raum effizient verteilt werden. Turbo-Modus bedeutet, dass der Raum für maximalen Komfort schnell aufgeheizt oder abgekühlt werden kann.

Perfekter Komfort mit Sensira
Sensira-Filter

Niedriger Schallpegel

Mit einem Schalldruck von nur 21nbsp;dBA arbeitet die neue Sensira fast unbemerkt und sorgt so für einen guten Schlaf.

bg-image

Einfache Regelung

Über Ihr Smartphone ist Ihr Sensira „immer für Sie da“. Verbinden Sie Ihr Stylish einfach mit Ihrem WLAN , laden Sie die Daikin Online-Regler App herunter, und schon können Sie das für Sie perfekte Raumklima gestalten.