Zum Hauptinhalt wechseln

Komfort kombiniert mit Intelligenz: Perfera - FTXM-N

Die intelligente, sichere und nachhaltige Klimatisierungslösung für Heizen, Kühlen und Luftreinigung.

bg-image

Energieeffizienz

  • Erhältlich in Bluevolution-Technologie, noch umweltfreundlicher
  • Gespeist zu 80 % aus erneuerbarer Energie, aus der Luft extrahiert, und mit bis zu 20 % mit Elektroenergie
  • Invertertechnologie senkt den Energieverbrauch um 30 %
  • 2-Zonen-„Intelligenter Bewegungssensor“ und ECONO-Modus vermeiden unnützen Verbrauch
    A++
    bg-image

    Stets volle Kontrolle

    Bedienen Sie die Daikin Perfera anhand des serienmäßigen inkludierten Daikin Online Controllers.

    Laden Sie einfach die Daikin Online Controller-App herunter, verbinden Sie Ihr Perfera mit Wi-Fi, und schon können Sie das Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. So einfach geht das.

    Sensor „Intelligent Eye“
    Sensor „Intelligent Eye“

    Technik für Ihren Komfort

    Der 2-Zonen-„Intelligenter Bewegungssensor“ erkennt, wo sich Personen im Raum befinden, und richtet den Luftstrom optimal aus. Wenn dieser Sensor erkennt, dass sich keine Personen im Raum befinden, wird das System automatisch in den Energiesparmodus geschaltet.

    Besonders leise
    Besonders leise

    Optimaler Komfort

    Jedes einzelne System wird so ausgelegt, dass Sie schon bald vergessen werden, dass dieses System überhaupt da ist. Flüsterleise Daikin Lösungen mit ihren intelligenten Regelungsmöglichkeiten werden schon bald zum angenehmsten Mitbewohner, den Sie jemals erleben werden …

    Multi-Anschluss
    Perfera Multi

    Für einen einzelnen oder mehrere Räume, die Wahl liegt bei Ihnen

    Bei Daikin Multi-Systemen können bis zu 5 unterschiedliche Typen von Innengeräten an 1 Außengerät angeschlossen werden. Jedes Innengerät kann jeweils einzeln geregelt werden.

    Die unscheinbaren, robusten Außengeräte können problemlos auf das Dach, die Terrasse oder an eine Außenwand installiert werden.

    • Komfortable Klimatisierung

      Wärmepumpen gewinnen in einem energiesparsamen Prozess die für das Heizen Ihres Zuhauses benötigte Wärmeenergie aus der Außenluft.

    • Energieeffiziente Klimatisierung

      Gespeist aus erneuerbaren Energiequellen und ausgestattet mit unserer unverkennbaren Invertertechnologie, verschlingt die Klimatisierung nun nicht mehr Unmengen von Energie.

    • Saubere Luft

      Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.

    Erfahren Sie mehr

    Mehr Informationen erhalten

    Fachpartner finden

    Benötigen Sie Unterstützung?

    Mehr Informationen erhalten

    Fachpartner finden

    Benötigen Sie Unterstützung?

    Mehr Informationen erhalten

    Fachpartner finden

    Benötigen Sie Unterstützung?

    Benötigst du Unterstützung?