Zum Hauptinhalt wechseln

Variable Kältemitteltemperatur

Die VRT Technologie von Daikin wurde für unsere VRV- und Sky Air-Systeme entwickelt, um einen Betrieb im optimalen Effizienzbereich zu gewährleisten.

Die größte Innovation seit dem Inverter-Verdichter

Die VRT-Technologie von Daikin eröffnet eine neue Dimension für die Leistungsregelung von VRV-Systemen. Nach dem Erfolg unseres Inverter-Verdichters nehmen wir mit der Technologie der Variablen Kältemitteltemperatur (VRT) in der HVAC-R-Branche weiterhin eine führende Position bei der Energieeffizienz ein. Entwickelt für unsere VRV- und Sky Air-Systeme, passt VRT im Kühl- und Heizbetrieb kontinuierlich sowohl die Drehzahl des Inverter-Verdichters als auch die Kältemitteltemperatur an. So wird ein Betrieb im optimalen Effizienzbereich gewährleistet.

Die wichtigsten Vorteile der Variablen Kältemitteltemperatur

  • Saisonale Effizienz um 28 % gesteigert
  • Die erste witterungsabhängige Kompensationsregelung auf dem Markt
  • Verhindert mit höheren Ausblastemperaturen kalte Zugluft, um Kundenzufriedenheit und Komfort zu gewährleisten

Wie funktioniert das?

Die maximale Kälte- beziehungsweise Heizleistung eines VRV-Systems wird nur selten benötigt. Variable Kältemitteltemperatur passt Ihr System durch Verändern der Verdampfung- (Te) und Kondensations- (Tc) Temperatur des Kältemittels automatisch an Ihre individuelle Gebäude- und Klimabedingungen an. So werden die Energiekosten deutlich gesenkt und der Komfort verbessert. 

Bewährte Technologie

Eine Studie belegt daß die VRV IV (mit variabler Kältemitteltemperatur) erheblich effizienter ist als die VRV III (ohne variable Kältemitteltemperatur). Während des Kühlens verbraucht die VRV IV bis zu 60 % weniger Energie, während die durchschnittliche Energieeinsparung beim Heizen bei 20 % liegt.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte mit variabler Kältemitteltemperatur.