Der Inbegriff einer Wärmepumpe
Daikin Altherma 3 H HT ist eine Investition in Komfort und Energieeinsparungen. Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe liefert Heizung, Kühlung und Warmwasser – und verbraucht dabei weniger Energie. Dieses System ist ideal für Hausbesitzer, die ihren Heizkessel oder ihr herkömmliches Heizsystem auf eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Lösung umrüsten möchten.
Preisgekröntes Design
Hausbesitzer wollen ein Gerät, das nicht nur gut funktioniert, sondern auch gut aussieht. Deshalb hat Daikin es sich zum Ziel gesetzt, ein Gerät mit besten technischen Eigenschaften und einem zeitlosen Design zu schaffen. Unser Bemühen hat sich gelohnt. Daikin Altherma 3 H HT wurde gleich mit zwei prestigeträchtigen Designpreisen ausgezeichnet.
Was innen großartig ist, sollte auch außen großartig aussehen …
„Schlicht, zeitlos und unkompliziert“ ist die beste Art, das Außengerät Daikin Altherma 3 H HT zu beschreiben. Ein schwarzes horizontales Gitter deckt die gesamte Frontplatte ab, um den Ventilator zu verbergen und den Betriebsgeräuschpegel zu reduzieren, während die mattgraue Oberfläche die Farbe der Außenwand reflektiert und das Gerät damit in jede Umgebungen und Landschaften unauffällig einfügt.
Stille ist Komfort
Im Standard-Betriebsmodus beträgt der Schalldruckpegel der Außeneinheit 38 dB(A) (bei 3 Meter) – das ist ein Wert zwischen Vogelgezwitscher und einer ruhigen Bibliothek. Im Modus „Niedriger Schallpegel“ wird der Schalldruck auf die Hälfte reduziert (35 dB(A) bei 3 Meter).
Hören Sie die Daikin Altherma 3 H HT in Aktion
Wie wird der Schall gemessen?
Die Schallleistung wird vom Gerät selbst abgegeben, unabhängig von Abstand und Umfeld. Der Schalldruck ist eine in einem bestimmten Abstand vom Gerät wahrgenommene Schallfeldgröße. Schalldrücke werden üblicherweise in einem Abstand von 1 bis 5 Metern von der Schallquelle gemessen.
Außergewöhnliche Leistung kommt von innen
Die Daikin Altherma 3 H HT enthält die neuesten Technologien der Branche, die in Europa für das europäische Klima entwickelt wurden. Entdecken Sie die Merkmale, mit denen sich dieses Gerät von den anderen abhebt.
Mit Sorgfalt hergestellt
1. Modernes Gehäuse
Die Techniker von Daikin haben mit Designern zusammengearbeitet, um dem Außengerät ein neues, modernes Aussehen zu verleihen. Inspiriert durch das elegante Design der Daikin Innengeräte, zeichnet sich dieses Außengerät durch eine attraktive Frontplatte und klare Linien aus, die sich unauffällig in die Umgebung einfügen.
2. Leistungsstarker Ventilator
Geräte mit hoher Leistung arbeiten eher mit zwei Ventilatoren, aber dieses Außengerät benötigt nur einen. Der größere Ventilator verbessert die Luftzirkulation, wodurch ein niedriges Betriebsgeräusch erreicht wird.
3. Brandneuer Verdichter
Daikin Europe arbeitete mit dem Daikin Technology and Innovation Centre in Japan zusammen, um einen speziellen Verdichter zu entwickeln, der 70 °C warmes Wasser liefert. Diese Hochtemperatur-Wärmepumpe ist auch die erste, die das Kältemittel R-32 verwendet: ein energieeffizientes Kältemittel, das weniger CO2 freisetzt.
4. Langlebige Isolierung
3-Schicht-Isolierung und Gummipolster zwischen Bodenplatte und Vibrationsplatte absorbieren und isolieren die vom Verdichter während des Betriebs erzeugten Geräusche.
Die Kälte besiegen
Die Daikin Altherma 3 H HT ist eine Heizlösung mit erneuerbarer Energie, die in kälteren Klimazonen genauso gut funktioniert wie in warmen. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen nutzt diese Baureihe die Außenluft, um die richtige Leistung an Wärme und Warmwasser auch bei Temperaturen von bis zu -28 °C zu liefern.
Eine Lösung – viele Kombinationsmöglichkeiten
Die Produktpalette umfasst ein Außengerät, das mit drei verschiedenen preisgekrönten Innengeräten kombinierbar ist, die alle individuell auf die Bereitstellung von Heizung, Kühlung und Warmwasser zugeschnitten werden können.
Wählen Sie Ihr Innengerät
Entdecken Sie die drei Innengeräte, die Teil dieser Produktpalette sind, und die drei verschiedenen Einstellungen (drei Merkmale), aus denen Sie wählen können, um die Produktpalette auf Ihre Klimabedürfnisse zuzuschneiden.
1. Wandmontiertes Modell
Ein kompaktes Gerät, das flexibel einsetzbar ist. Auch mit optionaler Kühlfunktion erhältlich.
2. Modell mit integriertem Warmwasserspeicher aus Edelstahl
Ein kompaktes Gerät, das eine Stellfläche von nur 595 x 625 mm hat und einen integrierten Edelstahl-Warmwasserspeicher mit 230l Inhalt besitzt. Auch mit optionaler Kühlfunktion erhältlich. Eine spezielle BiZone Version kann Heizkörper, Fußbodenheizung gleichzeitig mit Energie versorgen sowie Warmwasser bereiten.
3. Modell mit integriertem ECH2O-Warmwasserspeicher
Die Daikin Altherma ECH2O-Geräte sind die universellen Energiezentralen und damit unser Topmodell. Es können weitere Energieerzeuger wie Photovoltaikanlagen, thermische Solaranlagen und/oder wassergeführte Kaminöfen eingebunden werden. Alle Altherma ECH2O Geräte können Heizen/Kühlen und bereiten Warmwasser im Hygieneprinzip. Das ECH2O-Modell ist mit einem Warmwasserspeicher mit 300 bzw. 500 Litern ausgestattet.
Drei Betriebsarten
Nur Heizen
Die Betriebsart „Nur Heizen“ ist in dieser Daikin Produktreihe serienmäßig in allen drei Versionen von Innengeräten verfügbar. Diese Einstellung sorgt für Raumheizung und Warmwasserbereitung.
Version "Heizen & Kühlen"
Wenn Sie neben Heizung und Warmwasser auch eine Komfortkühlung benötigen, dann ist die reversible Funktion die beste Lösung. Diese Betriebsart ist für alle drei Innengeräte verfügbar und ermöglicht dem System, seinen Betrieb umzukehren, um Kühlung statt Heizung zu liefern. Diese Einstellung erfordert eine Fußbodenheizung oder Gebläsekonvektoren.
Version "Zwei Bereiche"
Das integrierte bodenstehende Gerät ist das einzige Innengerät, das mit einer Bizonen-Einstellung ausgestattet ist. Mit der Bizone können Sie die Temperatur von zwei getrennten Zonen in Ihrem Haus verwalten und regeln, die unterschiedliche Heizsysteme, wie Heizkörper oder Fußbodenheizung, verwenden.