Zum Hauptinhalt wechseln

Heizung und Klimaanlage sanieren - modernisieren Sie Ihr Zuhause

Was ist bei der Sanierung Ihres Zuhauses und der Installation einer neuen Lösung für Heizen und/oder Kühlen zu beachten...

bg-image

Die richtige Lösung für Ihr Zuhause

Der Austausch eines veralteten Gas- oder Ölkessels gegen ein Daikin Gerät kann auf einfache Weise vorgenommen werden. An unsere flexiblen Wärmepumpen und Heizkessel kann eine Vielzahl von bereits vorhandenen Radiatoren und Rohrleitungssystemen angeschlossen werden. Sie brauchen also beim Nachrüsten von Klimaanlagen oder Wärmepumpen nicht zu befürchten, dass sämtliche Komponenten komplett ausgetauscht werden müssen.

bg-image

Die Gelegenheit für eine Verbesserung der Umweltbilanz

Der Austausch eines veralteten Systems für Heizen, Kühlen und/oder Warmwasser ist der perfekte Zeitpunkt für eine Verbesserung der Umweltbilanz durch den Umstieg auf eine energieeffiziente Lösung. Quellen erneuerbarer Energie wie Luft, Erdwärme und Sonne weisen eine bis zu 5-fach höhere Energieeffizienz als traditionelle Energiequellen wie Gas, Öl und reine Elektroenergie auf. Ob Sie eine Lösung mit durchweg nachhaltigen, hybriden oder traditionellen Energiequellen wünschen, bei uns finden Sie eine Vielfalt an Lösungen, mit denen Sie Ihre Energiekosten senken können. Gleichzeitig können Sie mit der Nachrüstung einer neuen Klimaanlage etwas für unsere Umwelt tun.

bg-image

Investition in die Zukunft

Die Sanierung oder Modernisierung Ihres Zuhauses bedeutet auch eine Investition in Ihre Zukunft. Daher ist es bei der Entscheidung für eine Lösung für Heizen und Kühlen besonders wichtig, langfristig zu denken. Unsere Klimatisierungssysteme sind langfristig ausgelegt. Das Nachrüsten einer Daikin Klimaanlage oder Wärmepumpe ist eine Anschaffung für die Zukunft.

Auswahl der richtigen Energiequelle

Für das Heizen und Kühlen Ihres Zuhauses gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die Herausforderung besteht darin herauszufinden, welche Variante perfekt zu Ihrem Lebensstil und zu Ihrem Zuhause passt. Ziehen Sie in Ruhe alle Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Betracht, denn mit einem Daikin System tätigen Sie eine Investition in Ihre Zukunft.

  • Hybrid-Wärmepumpen

    • Für Heizen, Warmwasser und Kühlen
    • Gespeist aus einer optimalen Kombination aus Energie aus der Luft, Elektroenergie und Gas in Abhängigkeit von den jahreszeitlichen Gegebenheiten und den Energietarifen
    • Ideal für Modernisierungsprojekte und Austausch alter Gaskessel
  • Luft-Wasser-Wärmepumpen – Hochtemperatursysteme

    • Für Heizen, Warmwasser und Kühlen
    • Gespeist zu 65 % mit Wärme aus der Luft und zu 35 % mit Elektroenergie
    • Auf Wunsch mit Solaranschluss
    • Anschließbar an bereits vorhandene Rohrleitungssysteme und Hochtemperaturradiatoren
    • Ideal für Modernisierungsprojekte und Austausch alter Heizkessel
  • Luft-Luft-Wärmepumpe

    • Für Heizen und Kühlen
    • Gespeist zu 80 % mit Wärme aus der Luft und zu 20 % mit Elektroenergie
    • Ideal geeignet für Neubauten, „Grüne Gebäude“ und den Austausch veralteter, elektrisch betriebener Systeme

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?