Zum Hauptinhalt wechseln

Conveni-Pack: Kühllagerung, Komfortkühlen Heizen

Conveni-Pack kombiniert Kühllagerung, Komfortkühlen und -heizen zu einem einzigen, kompakten System. Dieses System nutzt die von der Kühllagerung zurückgewonnene Wärme für das energieeffiziente Heizen Ihrer Verkaufseinrichtung.

Ihre Gesamtlösung

Unser Conveni-Pack stellt eine einzigartige Gesamtlösung dar, in der Kühllagerung und Komfortkühlen und -heizen zu einem einzigen System kombiniert sind. Sie können Ihr Conveni-Pack sogar mit unseren Biddle-Torluftschleiern und Daikin Innengeräten ausstatten.

Energieeffizienz

Ausgestattet mit unserer unverwechselbaren VRV-Technologie und unserer innovativen Wärmerückgewinnungstechnologie, kann Daikin Conveni-Pack den Energieverbrauch Ihrer Einrichtung um bis zu 50 % verringern. Das System erreicht eine Rückgewinnung von bis zu 100 % der Wärmeenergie aus den Kühlregalen, Kühlvitrinen und Verdampfern und nutzt diese Wärme für das Heizen der Verkaufs- und Funktionsräume, kostenlos.

Passt in jedes Gebäude

Aufgrund seines kompakten und modularen Aufbaus kann Conveni-Pack problemlos installiert werden. Conveni-Pack zeichnet sich um eine bis zu 60 % kleinere Stellfläche im Vergleich zu herkömmlichen Systemen aus. Da nur ein einziges Außengerät benötigt wird, eignet sich dieses System ideal für Gebäude kleinerer bis mittlerer Größe, die nur begrenzten Stellplatz bieten.

International preisgekrönt

Seit seiner Einführung wurde Conveni-Pack immer mehr als innovatives und umweltfreundliches System anerkannt und mehrfach ausgezeichnet:

  • Gewinner des Institute of Refrigeration Ireland (IRI) Environmental Award 2014
  • Gewinner des Preises „Top Produkt Handel 2014“ (Kategorie „Umweltfreundlichkeit“), Handelsjournal, Deutschland
  • Innovation Trophy 2008, Equipmag Expo, Frankreich
  • Motivationspreis 2007, Bundesumweltministerium, Deutschland
  • UK Environmental Product of the Year 2006, Cooling Industry Awards
bg-image

Stets volle Kontrolle

Es steht Ihnen eine Auswahl von Systemen für die Überwachung und Regelung vor Ort, online oder aus der Ferne zur Verfügung, mit denen Sie Betrieb und Energieverbrauch des Systems optimal gestalten können. Integrierte Diagnosewerkzeuge und ein Service-Checker vereinfachen die Instandhaltung und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb, zu jeder Zeit. Mit unserer einzigartigen Daikin Modbus-Schnittstelle kann Conveni-Pack an Gebäudemanagementsysteme und Temperaturüberwachungssysteme anderer Hersteller angeschlossen werden.

Fallstudie Bioladen Brinkman

Erfahren Sie, wie der Bioladen Brinkman die Kältetechnik im Einzelhandel nutzt, um einerseits die Energieeffizienz und andererseits den Komfort im Geschäft zu steigern.

bg-image

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?