Zum Hauptinhalt wechseln

Klimaanlagen & Heizlösungen für Neubau-Projekte

Der Bau eines neuen Hauses kann sehr spannend sein, manchmal jedoch auch etwas zu aufregend. Gerne unterstützen wir Sie bei der Entscheidung für die beste Klimatisierungslösung für Ihr neues Zuhause!

Checkliste für den Bau eines neuen Hauses

Bei der Entscheidung für ein Klimatisierungs- oder Wärmepumpensystem im Rahmen eines Neubauprojekts gilt es, eine Vielzahl von Punkten zu beachten. Bevor Sie sich mit Ihrem Architekten oder Planer beraten, sollten Sie sich zuvor einige Fragen selbst beantworten. Wir haben diese wichtigen Fragen in drei Bereiche unterteilt:

 

Ihr Bedarf

  • Wünschen Sie Komponenten für Heizen, Kühlen, Warmwasser oder eine Gesamtlösung?
  • Welche Art von erneuerbarer Energie steht Ihnen verlässlich zur Verfügung?
  • Welche gesetzlichen Bestimmungen gibt es zu beachten, und welche Förderprogramme gibt es möglicherweise?

Ihr Zuhause

  • An welche herkömmlichen Energiequellen wird Ihr Haus angeschlossen?
  • Wie viele Räume sind zu heizen und zu kühlen?
  • Bevorzugen Sie eine Installation im Haus oder im Freien?
  • Bevorzugen Sie an die Wand montierte Heizkörper, Wärmestrahler oder nicht sichtbare Geräte?

Zukunftsplanung

  • Planen Sie Familienzuwachs? Wird es signifikante Veränderungen beim Bedarf an Heizen, Kühlen und/oder Warmwasser geben?
  • Wie wichtig ist Ihnen Ihre CO2-Bilanz? Möchten Sie Quellen erneuerbarer Energie wie Solarenergie einbeziehen?
  • Würden Sie jetzt etwas mehr investieren, um langfristig beachtliche Einsparungen bei den Energiekosten zu erzielen?

Verbessern der Umweltbilanz Ihres Zuhauses

Quellen erneuerbarer Energie wie Luft, Erdwärme und Sonne weisen eine bis zu 5-fach höhere Energieeffizienz als traditionelle Energiequellen wie Gas, Öl und reine Elektroenergie auf. Ob Sie eine Lösung mit durchweg nachhaltigen, hybriden oder traditionellen Energiequellen wünschen, bei uns finden Sie eine Vielfalt an Lösungen, mit denen Sie Ihre Energiekosten senken und gleichzeitig etwas für unsere Umwelt tun können.

bg-image

Auswahl der richtigen Energiequelle für Ihr neues Zuhause

Kein Zuhause ist wie das andere, und jedes Zuhause hat seine ganz speziellen Ansprüche. Bei Daikin finden Sie eine Vielfalt von Lösungen für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung in Ihrem neuen Zuhause. Zielen Sie alle Ihre Möglichkeiten in Betracht, bevor Sie entscheiden, welche Lösung die beste für Sie ist.

  • Luft-Wasser-Wärmepumpe Niedertemperatur

    • Für Heizen, Warmwasser und Kühlen
    • Gespeist zu 75 % mit Wärme aus der Luft und zu 25 % mit Elektroenergie
    • Auf Wunsch mit Solaranschluss
    • Ideal geeignet für Wohnhausneubauten und für „Grüne Gebäude“
  • Luft-Luft-Wärmepumpe

    • Für Heizen und Kühlen
    • Gespeist zu 80% mit Wärme aus der Luft und zu 20% mit Elektroenergie
    • Ideal geeignet für Wohnhausneubauten, „Gründe Gebäude“ und den Austausch veralteter, elektrisch betriebener Systeme
  • Geothermie-Wärmepumpe

    • Für Heizen und Warmwasser
    • Gespeist zu 80 % mit Erdwärme und zu 20 % mit Elektroenergie
    • Bei ausreichender Grundstückgröße ideal geeignet für Wohnhausneubauten und für Modernisierung

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?