Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin Altherma 3 R Wärmepumpe

Die neue Daikin Altherma 3 R sorgt für ein Höchstmaß an Komfort, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit, bei umfassenden Bedien- und Regelungsmöglichkeiten.nbsp;Überzeugen Sie sich von der herausragenden Qualität unserer neuen Wärmepumpengeneration.

Ein neues Spitzenprodukt auf dem Markt für Wärmepumpen

Die Daikin Altherma 3 R ist die dritte Generation unseres renommierten Daikin Heizungssystems. Sie besteht aus mehreren Geräten, die mittels Wärmepumpentechnologie für Heizen und Warmwasser sowie den Kühlbetrieb sorgen. Unsere Daikin Altherma 3 R Wärmepumpe eignet sich für fast alle Gebäudetypen, insbesondere für Neubauten. Laufende Innovationen und modernste Technologien ermöglichen eine saisonale Energieeffizienzklasse von A+++. Bei der Altherma 3 R setzen wir auf unsere unverkennbare Bluevolution-Technologie: Eine Kombination aus Daikin Verdichtern und dem Kältemittel R-32. Dabei handelt es sich um eines der umweltfreundlichsten Kältemittel, die derzeit auf dem Markt sind.

 

Die Vorteile von Daikin Altherma 3 R

  • Höchste Effizienz

    • Saisonale Effizienz von A+++, dank Bluevolution-Technologie
    • Zuverlässiger Betrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen von bis zu -25 °C
  • Einfache Installation

    • Kleine Installationsfläche von nur 0,37 m² für das bodenstehende Gerät
    • Integrierte Griffe und Schlingen erleichtern Transport und Installation
  • Intuitive Regelung

    • Mit dem Daikin Online Controller und einer Internetverbindung können Sie Ihre Daikin Altherma 3 R jederzeit und von überall aus regeln

Daikin Altherma 3 R Baureihe

Entdecken Sie die Vorteile aller Geräte in der Daikin Altherma 3 R Produktpalette:

  • Daikin Altherma 3 R W

    Wandmontiertes Gerät

    • Flexibel und kompakt, kein seitlicher Freiraum erforderlich
    • Kombinierbar mit einem separaten Warmwasserspeicher (bis zu 500 Liter, mit oder ohne Solaranschluss)
    • Modernes und stilvolles Design
  • Daikin Altherma 3 R F

    Bodenstehendes Gerät

    • Kompaktes Gerät, benötigt nur kleine Installationsfläche
    • Alle Komponenten und Anschlüsse bereits werkseitig montiert
    • Beständige Verfügbarkeit von Warmwasser durch integrierten Edelstahlspeicher, bei nur minimalem Stromverbrauch
    • Modernes und stilvolles Design, in Weiß oder Silber erhältlich
  • Daikin Altherma 3 R ECH2O

    Integriertes ECH2O-Modul

    • Integrierter Hygienespeicher mit 300 oder 500 Liter
    • Frisches und sicheres Warmwasser durch Trennung von Speicherwasser und Trinkwasser
    • Maximale Energienutzung, Anbindung von solaren Energiequellen möglich
    • Bivalente Option, die eine Kombination mit anderen Wärmequellen ermöglicht
bg-image
brc1h climate controller

Preisgekröntes Design

Die Daikin Altherma 3 R wurde mit dem renommierten IF Design Award und Reddot Produkt Design Award für innovatives Design ausgezeichnet. Diese beiden Auszeichnungen gehören zu den angesehensten und größten der Welt. 

iF DESIGN AWARD

Ein brandneuer intuitiver Regler

Daikin | Intuitive Regelung
  • Alle Temperaturen auf einen Blick

    • Die verschiedenen Temperaturen im Inneren des Gebäudes auf einen Blick: von der Warmwasser- bis zur Raumtemperatur
    • Außentemperatur
  • Heizen nach Maß

    • Anpassung der Heizungsanlage an Ihre individuellen Bedürfnisse
    • Festlegen von Parametern für Warmwasser und Raumheizung
  • Die Anzeige „Daikin Eye“

    • Zeigt den Status des Geräts an
    • Blau bedeutet, dass das Gerät korrekt funktioniert
    • Rot bedeutet, dass eine Störung aufgetreten ist

Erfahren Sie mehr

Ein Schritt für die Umwelt

Dank unserer innovativen Bluevolution-Technologie können wir die Effizienz unserer Systeme immer weiter optimieren. Die Kombination aus dem bewährten Daikin Verdichter und dem Kältemittel R-32 schafft neue Standards für Heiz- und Kühlsysteme. Das Kältemittel R-32 sorgt mit einer besseren Effizienz bei geringerer Füllmenge für ein niedrigeres Treibhauspotenzial. Wählen Sie eine Wärmepumpe mit dem effizientesten Kältemittel, das es derzeit auf dem Markt gibt, und verbessern Sie Ihr Energiebilanz - der Umwelt zuliebe. 

Unsere Gerätetypen: Sie haben die Wahl

Entscheiden Sie zwischen drei verschiedenen Innengeräten und wählen Sie die Leistung Ihres Außengeräts. Unsere Außengeräte verfügen über 4, 6 oder 8 kW Leistung. Bei den Innengeräten stehen das Wandgerät sowie die bodenstehende Einheit mit integriertem Warmwasserspeicher zur Auswahl. Wählen Sie zwischen 180 L oder 230 L Speicherkapazität. Das bodenstehende Gerät gibt es außerdem mit integrierter ECH2O-Einheit, mit einem 300 L oder 500 L Frischwasserspeicher. Während die Wandgeräte am wenigsten Platz benötigen und flexibel montiert werden können, wurden unsere bodenstehenden Geräte so konzipiert, dass sie möglichst wenig Standfläche beanspruchen. 

Die passende Lösung für Ihr Gebäude

Egal ob Sie nach einer Klimalösung für Ihr Privathaus oder Ihre Mietwohnung suchen, oder eine umfassende Klimatisierung von Hotels, Einzelhandel, Freizeiteinrichtungen etc. anstreben: Daikin bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, flexible Steuerung der Anlagen, effiziente Systeme und fachkundige Beratung sowie Wartung. Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Ihren Klimakomfort.