Zum Hauptinhalt wechseln

Services von Daikin Rental – Kaltwassersätze mieten

  • Lösungen für Kühlung in Notfällen
  • Standby-Kühlung für kritische Anwendungen und Prozesse
  • Kälteversorgung während geplanter Stillstände und Ausfälle
  • Lösungen bei Schwankungen der Kühllast sowie für besondere Ereignisse

Viele Gründe für die Verwendung von temporärer Kühlung

Daikin Rental bietet Mietkaltwassersätze und Dienstleistungen, um Ihren Bedarf an temporärer Kühlung abzudecken, während Sie gleichzeitig die Investitionen reduzieren und Ihre Betriebskosten optimieren.

1. Lösungen für KÜHLUNG IN NOTFÄLLEN

Unabhängig davon, ob eine Naturkatastrophe und/oder ein Geräteausfall Ihr Kühlsystem zum Erliegen bringt – mit der temporären Daikin Kühlung sind Sie schnell wieder in Gang!

2. Standby-Kühlung für KRITISCHE ANWENDUNGEN und PROZESSE

Mit einem temporären Kühlsystem werden manchmal Fertigung und chemische Prozesse unterstützt, oder auch wenn die erforderliche Systemredundanz eines Krankenhauses herabgestuft wurde.

3. Besondere EREIGNISSE

Wir unterstützen Sie bei der Schaffung eines angenehmen Klimas für Ihre besonderen Anlässe und Partys, indem wir das richtige Equipment für Ihre speziellen Kühlanforderungen zusammenstellen. Schnelle und einfache Lösungen für Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen in temporären Bauten usw.

4. Lösungen für SCHWANKUNGEN der KÜHLLAST

  • Lastanpassungen bei Anlagenerweiterung

Bei Anlagenerweiterungen müssen Geräte und Prozessbereiche getestet werden, die Last ist jedoch nicht ausreichend, um neue oder große Kältemaschinen in Betrieb zu halten. Eine einfache Mietlösung sorgt für die richtige Last und Energieeffizienz, während die Erweiterung eines Neubaus abgeschlossen wird.

  • Unterstützung bei Spitzenlast und Saisonbedingtheit

Wenn der Kühlbedarf Ihrer Anlage oder Ihrer Prozesse die Leistung Ihres aktuellen Systems aufgrund von Rekordtemperaturen oder Änderungen des Kühlbedarfs übersteigt, können Sie mit der temporären Daikin Kühlung die Kühlleistung erhöhen. So sparen Sie Kosten für Investitionen, denn Sie müssen keine zusätzlichen Kühlgeräte anschaffen, die Sie dann möglicherweise nur einen Teil des Jahres nutzen.

5. Kälteversorgung während GEPLANTER STILLSTÄNDE und AUSFÄLLE

  • Geplante Wartung von Kälteanlagen

Temporäre Daikin Kühlung ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Kühlung während der geplanten Gerätewartung bereitzustellen; während dieser Zeit ist der Druck hoch, Ihr primäres Kühlsystem wieder in Betrieb zu nehmen. Auf diese Weise kann die Arbeit auf Anhieb korrekt abgeschlossen werden, und kostspielige Überstunden werden vermieden.

  • Austausch von älteren Anlagen

Die temporäre Kühlung von Daikin ermöglicht, dass in Ihrer Einrichtung die volle Kühlleistung während Nachrüstung, Renovierung oder Austausch aufrechterhalten werden kann.

Vorteile der Kaltwassersätze von Daikin Rental

Angebot eines Kaltwassersatzes von Daikin Rental

Von 10 kW bis 10 MW

Umfangreiche Pakete – für alle Ihre Bedürfnisse

Wir bieten Ihnen eine Mietkältemaschine im Komplettpaket, in dem alles enthalten ist, was Sie benötigen, einschließlich Pumpen und anderer Ausrüstung:

  • Wasser- und luftgekühlte Kaltwassersätze in den am meisten verwendeten Leistungsklassen reichen von kleinen luftgekühlten bis zu großen wassergekühlten mit 10 kW bis 10 MW
  • Flexible Wasserleitungsanschlüsse für schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Elektroanschlüsse an Kaltwassersätzen erfolgen unter Berücksichtigung Ihrer vorhandenen Stromversorgungsbedingungen, einschließlich Transformatoren

Unabhängig davon, ob Sie einen kurz- oder langfristigen Kühlbedarf haben: wir liefern zuverlässige Kaltwassersätze, Anwendungserfahrungen und schnellen Support.

Serviceangebote

  • Unterstützung bei der Ermittlung der Leistung der Mietkaltwassersätze und des Energieerzeugungsbedarfs
  • Eine Kältemaschine geht üblicherweise noch am selben Tag in Betrieb, wenn sie an Ihren Standort geliefert wird
  • Daikin kann Sie bei der Planung für Eventualfälle unterstützen, dazu gehören auch der Notfallplan und der Support zur Erfüllung Ihrer branchenspezifischen Konformitätsanforderungen
  • Unser Portfolio wird durch weitere Mietsysteme ergänzt: Heizungen, Notstromaggregate, unterstützendes Zubehör und Dienstleistungen
  • Weitere Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrer lokalen Daikin Niederlassung.

Daikin übernimmt Lieferung, Montage und Anschluss der Anlagen sowie Inbetriebnahme, bei Bedarf auch in Zusammenarbeit mit Ihrem eigenen technischen Personal oder Ihren Technikern.

Angebote für Kaltwassersätzen von Daikin Rental
Lagerbestand an Kaltwassersätzen von Daikin Rental

Großer Lagerbestand verfügbar

Daikin und seine Partner verfügen über Geräte der üblichsten Leistungsklassen. Sollte das von Ihnen gewünschte Gerät nicht verfügbar sein, werden wir uns bemühen, eine passende Lösung für Sie zu finden.

Weitere Informationen zu verfügbaren Geräte und aktuellen Preisen erhalten Sie von unserer lokalen Daikin Niederlassung oder über unser Anfrageformular für Mietkühlung.

Mietangebot für weitere temporäre Kühlanwendungen

Daikin kann auch Anforderungen außerhalb der traditionellen Prozesskühlung mit Kaltwassersätzen bzw. Kaltwassermaschinen unterstützen. Zu diesem Angebot gehört:

  • Kältetechnik und Kühllagerung

    • Kühlräume
    • Kühlcontainer
    • Temperierte Kühlräume
    • Modulare Kühlzellen
    • Gefrierräume
    • Schockfroster / Gefriertunnel
    • Ultratiefkühlschränke
    • Temperieren von Gefrierräumen
    • Modulare Gefrierzellen
    • Gefriercontainer
    • Eishallen
    • Weinbaubetriebe
  • Klimatisierung

    • Lüftungsgeräte
    • Dach
  • Heizen

    • Wärmepumpe
    • Wärmepumpen-Rooftops
  • Zubehörteile

    • Hydraulik
    • Elektrische Kabel und Inverter
  • Kundendienstleistungen

    • Installation und Inbetriebnahme
    • Service und Wartung
    • Fernüberwachung als zusätzliche Dienstleistung

☑ Gelassenheit

Das Serviceteam von Daikin Rental bietet zuverlässige Lösungen
und Sicherheit mit Mietkaltwassersätzen,
egal wie dringend oder kompliziert Ihre Situation ist. Wenn Sie Hilfe bei temporärer Kühlung benötigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Servicepartner.

Erfahren Sie mehr