Zum Hauptinhalt wechseln

Lüftungsanlagen

Daikin Komplettlösung
Lüften, heizen, kühlen, regeln mit vordefinierten Kombinationen. Daikins neue Plug-&-Play Lösung bringt Vorteile für Planer, Monteure und Endkunden. 

Lüftung ist entscheidend für Ihr Gebäude

Die Zunahme an energieeffizienten Gebäudedesigns steigert den Bedarf an Lüftungsanlagen. Energieeffiziente Gebäude haben eine erhöhten Isolierbedarf, um Heiz- und Kühlverluste zu reduzieren. Das bedeutet, dass die Luft länger im Inneren Ihres Gebäudes verweilt und verbraucht wird. Die verbrauchte Luft erhöht das Risiko für Allergien, Restgerüche, Kondensation, Schimmel und mehr.

Energieeffizienz
Energieeffizienz

Unsere Daikin Lüftungsgeräte sind mit den modernsten Technologien und den qualitativ hochwertigsten Teilen ausgestattet und erreichen dadurch höchste Energieeffizienzwerte. Mit diesen Systemen können Sie Ihre Gesamtbetriebskosten senken und die CO2-Bilanz verbessern.

  • Energieeffiziente Verbesserung der Luftqualität
  • Breite Produktpalette von Lüftungsanlagen
  • Hohe Qualität aller einzelnen Komponenten
  • Innovative Technologie
  • Betriebs-Effizienz und Energie-Ersparnis
  • Hervoragende Zuverlässigkeit und Leistung
  • Verschiedene Anwendungsbereiche möglich, einschließlich Klimatisierung, Prozesskühlung in der Industrie und groß angelegte Fernwärmesysteme
Druckerei
Druckerei

Wählen Sie aus unserer Produktpalette der Modulargeräte eine Lüftungsanlage aus, oder passen Sie eine Premium-Lösung (z. B. mit Geräten der Serie "Professional") an Ihr Gebäude und Ihren Bedarf an. Durch die flexible, zentimetergenaue Anpassung der Lüftungsgeräte der Professional Baureihe kann das Lüftungsgerät so konfiguriert werden, das es perfekt in den von Ihnen ausgewählten Platz in Ihrem Gebäude passt. 

Daikin Komfort
Daikin Komfort

Lüftungssysteme fördern Frischluft von außen in das Gebäudeinnere ein, bereiten diese hygienisch sowie komfortabel auf und bringen gleichzeitig die verbrauchte Abluft aus dem Gebäude wiederum aus. Diese Maßnahmen sind entscheidend für die Erhaltung einer komfortablen und gesunden Umgebung in Ihrem Gebäude.

Daikin Gesamtlösung

Daikin Lüftungssysteme können für eine Gesamtlösung in Ihr Gebäude integriert werden. Mit unserem einzigartigen DX-Kits können Sie Ihr Lüftungsgerät an einen beliebigen Daikin VRV oder ERQ Inverter Verflüssigungssatz anschließen. Durch das integrierte Expansionsventil und die Reglerbox wird dies zu einer echten Plug-&-Play-Lösung. Ohne zusätzliche Konfigurationen und Montagearbeiten, die vom Installateur zu erbringen sind, können Sie Ihre idealen Einstellungen wie bei jedem anderen Lüftungsgerät auswählen.

Auslegungssoftware für Lüftungsanlagen

Mit ihr können Sie die Auswahl der Lüftungsgeräte sowohl nach technischen als auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vornehmen. Es handelt sich um ein komplettes Softwaretool, mit dem jede Art von Produkt konfiguriert werden kann und das sich selbst strengsten Designvorgaben exakt anpasst.

Unsere beliebtesten Lüftungen und Lüftungsanlagen

  • D-AHU Modular L

    • Neue dezentrale Lösung für Frischluftbehandlung
    • Voll funktionsfähiges Gerät mit Plug-&-Play-Konzept
    • Breite Abdeckung des Luftstroms
    • Hervorragende Wahl, wenn Kompaktheit erforderlich ist
    • Hohe thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung
  • D-AHU Professional

    • „Professional“: vorkonfigurierte Größen
    • Auf die konkreten Erfordernisse des Gebäude-Layouts zugeschnitten
  • D-AHU Modular R

    • Vorkonfigurierte Größen
    • Plug-and-Play-Konzept
    • Kompaktes Design
    • Individuell und zentimetergenau konfigurierbares Lüftungsgerät
  • D-AHU Modular P

    • Vorkonfigurierte Größen
    • Plug-and-Play-Konzept
    • Aluminium-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad
    • Kompaktes Design