Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Die Daikin Altherma 3 R ECH2O kombiniert effiziente Gas-Brennwerttechnik mit einem Wärmespeicher und einem Solarwärmespeicher und sorgt so für Heizung und Warmwasser in Ihrem Zuhause.

bg-image

Problemlose und kostengünstige Installation

Mit seiner kompakten Größe, integrierten Heizung und dem Warmwasserspeicher ist die Daikin Altherma 3 R ECH2O ideal für Modernisierungen und den Austausch alter Gaskessel. Mit dem intelligenten Speicher-Management (ISM) und der Smart-Start-Funktion maximiert Daikin Altherma 3 R ECH2O die Energieeffizienz sowie die Heizung und den Warmwasserkomfort. Außerdem kann der Energiebedarf von Niedrigenergiehäusern und Gebäuden mit hoher Isolierung abgedeckt werden.

Energieeffiziente Warmwasserbereitung

Wärmespeicher

  • Für Warmwasserbereitung
  • Kompatibel mit jeder Art von Heizungssystem
  • Sauberes und frisches Warmwasser mit Antilegionellenfunktion 
  • Optional Anschluss von Solarkollektoren zum Erwärmen des Wassers; Warmwasser wird für den späteren Gebrauch gespeichert 
  • Smart Grid-fähig, wodurch Warmwasser zu Zeiten günstiger Stromtarife erzeugt und dann gespeichert werden kann

 

 

Einsparungen durch Warmwasserbereitung mittels Solarenergie

Senken Sie Ihre Energiekosten, indem Sie die erneuerbare Energie der Sonne für sich nutzen. Unsere Solarkollektoren lassen sich problemlos installieren und liefern bis zu 70 % der Energie, die für den Warmwasserspeicher benötigt wird. Unsere Solar-Warmwassersysteme eignen sich für alle Arten von Gebäuden - vom kleinen Häuschen bis hin zum großen Anwesen. Wir führen druckbeaufschlagte Warmwassersystemen.

Daikin Heizungssysteme

Daikin bietet eine breite Palette von Heizlösungen, die mit den effizientesten Technologien ausgestattet sind.

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?