Große Auswahl, professionelle Beratung
"100 Jahre Daikin"-Geburtstagsrabatt
Sichere dir jetzt den "100 Jahre Daikin"-Geburtstagsrabatt bei Kauf einer Daikin Altherma Wärmepumpe oder ausgewählter Luftreiniger.
Daikin ist Pionier bei Sanierungswärmepumpen. Ob Modernisierung oder Hausbau – Daikin bietet für jeden Bedarf das optimale Heiz- und Warmwassersystem. Spare jetzt 10 % bei Kauf einer Daikin Altherma Wärmepumpe mit dem "100 Jahre Daikin"-Geburtstagsrabatt!
Sorge mit unseren innovativen Luftreinigern für saubere Luft in deinem Zuhause. Bei Kauf ausgewählter Daikin Luftreiniger kannst du jetzt mit dem "100 Jahre Daikin"-Geburtstagsrabatt 25 % sparen.
Kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren
Wir beraten dich gerne persönlich in unserem Flagship-Store in der Westfield SCS in Vösendorf, oder auch telefonisch oder per Video-Call und planen mit dir gemeinsam individuelle Lösungen für dein Zuhause. Über das Buchungstool weiter unten kannst du unkompliziert einen Termin für dein Beratungsgespräch buchen.
Infoabend - Daikin Wärmepumpen & Klimaanlagen
Melde dich unverbindlich zu unserem Infoabend an und erfahre alles rund um unsere Daikin Wärmepumpen und Klimaanlagen. Bei unseren Infoabenden liegt der Fokus auf einem nachhaltigen, effizienten Zuhause.
Daikin Förderservice
Mit der „Raus aus Öl“- Förderung des Bundes wird der Umstieg von einer fossil betriebenen Raumheizung (wie ein bestehender Öl-, Gaskessels oder Gastherme bzw. ein Allesbrenners) auf ein nachhaltiges Heizungssystem gefördert.
Die Einreichung der Förderanträge kann sich als kompliziert und aufwendig darstellen. Aus diesem Grund bieten wir nun den Daikin Förderservice an und kümmern uns für dich um die Abwicklung der Förderanträge.
Daikin Flagship-Store
Shop G371 / IKEA Mall
Westfield Shopping City Süd, Eingang 3
Südring, A-2334 Vösendorf-Süd
Tel.: 0800-220036
E-Mail: store@daikin.at
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Mittwoch: 9:00 - 19:00 Uhr
Donnerstag & Freitag: 9:00 - 20:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 18:00 Uhr
So findest du uns:
Unser Daikin Flagship-Store erwartet dich in der Shopping City Süd auf Ebene 1, direkt ums Eck von IKEA. Am schnellsten erreichst du uns über Eingang 2 oder 3. Die SCS Vösendorf ist sowohl mit dem Auto, als auch öffentlich erreichbar.
Mit dem Auto: A2 Südautobahn bis Knoten Vösendorf bzw. Mödling. Auf dem SCS Gelände stehen Ihnen über 10.000 Parkplätze zur Verfügung.
Mit der Bahn: Badner Bahn bis Haltestelle Vösendorf SCS
Mit dem Bus: Dr. Richard Bus, Linie 207 bis Haltestelle SCS IKEA | ÖBB Postbus, Linie 265 bis Haltestelle SCS Bahnst (B17) | SCS VIP Bus von U6 Siebenhirten bis Haltestelle SCS IKEA | SCS VIP Bus von U1 Oberlaa bis Haltestelle SCS IKEA