Tief durchatmen und sparen
Jetzt bei Kauf ausgewählter Luftreiniger mit dem "100 Jahre Daikin"-Geburtstagsrabatt* 25 % sparen.
Tief durchatmen und sparen
Die Luftreiniger von Daikin sorgen dank modernster Technologie für eine saubere Luft. Mit Hilfe der Streamer-Technologie werden Bakterien, Viren, Gerüche und Allergene wirkungsvoll aufgebrochen. Luftreiniger mit Wassertank versorgen das Zimmer zusätzlich mit Feuchtigkeit. Alle Geräte sind kompakt, leicht zu reinigen und besonders leise im Betrieb. Nutze jetzt unseren "100 Jahre Daikin"-Geburtstagsrabatt von 25 % auf ausgewählte Luftreiniger und spare Geld.
· Elegantes und kompaktes Design
· Saubere Luft dank Plasma-Ionen-Entladung und Flash Streamer-Technologie
· Leistungsstarker, elektrostatischer HEPA-Filter zur Aufnahme von Feinstaub
· Leistungsstarke und extrem leise Ansaugung mit einer Reichweite von bis zu 46 m²
· Elegantes und kompaktes Design
· Saubere Luft dank Plasma-Ionen-Entladung und Flash Streamer-Technologie
· Leistungsstarker, elektrostatischer HEPA-Filter zur Aufnahme von Feinstaub
· Leistungsstarke und extrem leise Ansaugung mit einer Reichweite von bis zu 82 m²
· Elegantes und kompaktes Design
· Saubere Luft dank Plasma-Ionen-Entladung und Flash Streamer-Technologie
· Leistungsstarker, elektrostatischer HEPA-Filter zur Aufnahme von Feinstaub
· Leistungsstarke und extrem leise Ansaugung mit einer Reichweite von bis zu 82 m², Befeuchtungskapazität für Raumgrößen bis 23 m2
Warum ist die Luft, die du in deinem Zuhause atmest, so wichtig?
*Aktionsbedingungen
• 25% Rabatt auf ausgewählte Daikin Luftreiniger
• Gültig auf folgende Gerättypen: MC30Y, MC55W, MCK55W
• Aktionszeitraum: 21.05.24 bis 30.09.24 (Es gilt das Kaufdatum)
• Spätestes Auslieferdatum ist der 01.10.24
• Gültig nur bei teilnehmenden Fachpartnern und im Daikin Flagship-Store in der Westfield SCS in Vösendort
• Die Aktion kann nicht mit anderen Rabatten und Sonderkonditionen kombiniert werden
Atme gesündere Luft – dank Luftreiniger.
Die Luft, die wir in unserem Zuhause und in sonstigen Innenräumen einatmen, ist bis zu fünfmal stärker verschmutzt als die Außenluft. Aus diesem Grund solltest du Räume täglich mindestens 15 Minuten lang lüften.
Mithilfe eines Luftreinigers, der Schadstoffe wie Pollen und Bakterien entfernt, kannst du die Qualität der Raumluft in deinem Zuhause deutlich steigern.
Wem können Luftreiniger nützen?
Ganz besonders empfiehlt sich ein Luftreiniger für Menschen mit Allergien, Asthma oder Atemwegsproblemen, jedoch ist er für alle Menschen von Vorteil.
Wie funktioniert ein Luftreiniger?
Alle mit Filter ausgestattete Luftreiniger erfassen ungesunde Schwebeteilchen, aber Daikin Geräte gehen einen entscheidenden Schritt weiter. Diese hochwirksamen Geräte saugen die Luft aus drei Richtungen an.
Einen echten Unterschied macht der elektrostatische HEPA-Filter. Anders als bei herkömmlichen Filtern ist die Wirksamkeit dieser Filter nicht von der Porengröße abhängig. Der Filter ist elektrostatisch geladen und erfasst daher auch kleinere Schadstoffpartikel wirkungsvoll. Das bedeutet weniger Verstopfung und eine marktführende Lebensdauer von zehn Jahren.
1. Starke Ansaugung
Hohe Saugkraft, Ansaugung der Luft aus drei Richtungen
2. Erfassen von Schadstoffen
Der elektrostatische HEPA-Filter erfasst Staub und Schwebeteilchen wirkungsvoll. Dieser Filter entfernt 99,97 % aller Schadstoffe bis zu einer Partikelgröße von 0,3 μm.
3. Zersetzung
Im Inneren des Geräts werden diese schädlichen Stoffe durch die Daikin Streamer-Technologie zersetzt, und die Luft in deinem Zuhause bleibt sauber und frisch.
Entdecke unsere Luftreiniger
Erlebe den Unterschied mit Daikin
Wir haben einige informative und inspirierende Artikel für dich zusammengestellt, in denen du mehr über Daikin Lösungen für dich erfährst.
Luftreiniger – kurz erklärt
Lehne dich zurück, und erfahre in unseren speziell für dich zusammengestellten Storys alles Wissenswerte über unsere Lösungen.