Zum Hauptinhalt wechseln

Energieeffiziente Warmwasserbereitung

DAIKIN Wärmepumpen und Thermen nutzen die Wärmeenergie der Luft oder der Sonne zur Warmwasserbereitung.

bg-image

Bestandteil einer energieeffizienten Gesamtlösung

Nutzen Sie unsere innovativen Heiztechnologien zur Warmwasserbereitung. So reduzieren Sie durch die optimale Nutzung vorhandener Wärmeenergie Ihre Betriebskosten.

 

Optionen für die Warmwasserbereitung

Um eine noch höhere Energieeffizienz zu erzielen, kann die Wärmepumpe mit Solarkollektoren kombiniert werden. So finden Sie die für Ihr Zuhause passenden Wärmespeicher und Warmwasserspeicher.

ECH2O-Wärmespeicher

  • Kompatibel mit jeder Art von Heizungssystem
  • Sicheres und frisches Warmwasser mit Antilegionellenfunktion
  • Smart Grid-fähig, wodurch Warmwasser zu Zeiten günstiger Stromtarife erzeugt und dann gespeichert werden kann

Warmwasser

  • Qualitativ hochwertige Isolierung senkt Wärmeverluste auf ein Minimum
  • Um das Wachstum von Bakterien zu verhindern, kann das Innengerät das Wasser automatisch in entsprechenden Zeitabständen auf 60 °C aufheizen.
  • Wirksame Temperaturerhöhung von 10 °C auf 50 °C in nur 60 Minuten
  • Realisierbar als integrale Lösung mit einer Wärmepumpe, einer Gastherme oder einem separaten Speicher

Einsparungen durch Warmwasserbereitung mittels Solarenergie

Senken Sie Ihre Energiekosten, indem Sie die erneuerbare Energie der Sonne für sich nutzen. Unsere Solar-Warmwassersysteme eignen sich für alle Arten von Gebäuden, vom der Wohnung bis zu großen Hotels. Sie haben die Wahl zwischen drucklosen und druckbeaufschlagten Warmwassersystemen.

Druckloses Thermo-Warmwassersystem

  • Ideal für Neubauprojekte
  • Höhere Energieeffizienz als druckbeaufschlagte Systeme
  • Erfordert einen direkten vertikalen Anschluss vom Speicher zu den Solarkollektoren
  • Falls keine Sonne scheint, leert sich das System automatisch, um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern

Druckbeaufschlagtes System

  • Ideal für die Modernisierung bereits vorhandener Häuser
  • Möglichkeit der Verwendung gebogener Rohr, um Speicher und Solarkollektoren zu verbinden
  • Gefüllt mit Wasser und Frostschutz, um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern
  • Das System wird mit Druck beaufschlagt und aus Sicherheitsgründen versiegelt.

Warmwasser für jedes Gebäude

Ob Wohnungseigentümer, Betreiber eines Ladengeschäfts oder Hotelmanager – mit unseren DAIKIN Warmwassersystemen können Sie jeden Bedarf abdecken. Beginnen Sie Ihr Warmwasser-Projekt mit uns, indem Sie den Typ des Gebäudes wählen.