Skip to main content

Vores certificerede varmepumpeinstallatører står klar til at levere

Vordende forældre smiler og taler sammen, mens kvinden kigger på noget på sin bærbare computer under en flot, sort enhed.

Du har besluttet dig for, at en varmepumpe er en fremtidssikret måde at opvarme dit hjem på. Nu leder du efter en varmepumpeinstallatør i nærheden, som kan vejlede dig om dit projekt og give dig et tilbud. Daikin er her for at hjælpe. Bare udfyld formularen – så bliver du kontaktet af en autoriseret installatør.

TRIN 1: UDFYLD FORMULAREN

Når du har udfyldt formularen, kan vi hjælpe dig med at få kontakt til en autoriseret installatør til din nye varmepumpe.

Inkluder de væsentligste oplysninger om dit projekt:

  • Fortæl os lidt om din eksisterende centralvarmeinstallation.
  • Beskriv dine planer. Skal du bare udskifte din centralvarmeinstallation? Planlægger du en renovering? Eller bygger du en helt ny bolig?
  • Måske har du allerede fundet det helt rigtige Daikin-produkt. Fortæl os gerne, hvilket produkt du er interesseret i.

Ved hjælp af disse informationer kan vi finde den perfekte varmepumpeinstallatør til dit projekt.

TRIN 2: VI FINDER EN AUTORISERET DAIKIN-INSTALLATØR I NÆRHEDEN AF DIG

Glimrende! Ved at udfylde formularen har du taget det første skridt til opvarmning og køling af din bolig med en varmepumpe. Nu sker følgende:

Først finder vi en certificeret Daikin-varmepumpeinstallatør i nærheden af dig. Alle vores installatører har erfaring med at installere Daikin-produkter.

Vi vælger en varmepumpeinstallatør ud fra følgende kriterier:

  • Installatøren er certificeret og har erfaring med at installere det produkt, som du overvejer
  • Installatøren taler dit sprog
  • Installatøren har mulighed for at påtage sig nye projekter
  • Installatøren findes i nærheden af dig
  • Installatøren har den bedste feedback-score

Det tager os et par dage at finde en varmepumpeinstallatør til dig.

En til to arbejdsdage efter modtagelse af din udfyldte formular sender vi dig en e-mail med kontaktoplysningerne på den installatør, der passer bedst til dit projekt.

TRIN 3: INSTALLATØREN KONTAKTER DIG

Nogle dage efter at du har modtaget installatørens navn, bliver du kontaktet, så I kan aftale et besøg. (Hvis du foretrækker det, kan du naturligvis selv kontakte installatøren, når du har modtaget kontaktoplysningerne.)

TRIN 4: FYSISK BESØG

Ved et fysisk besøg kan varmepumpeinstallatøren få indblik i dine behov og boligens muligheder. På baggrund af disse informationer kan vi foreslå det bedste produkt til dine behov.

Installatøren undersøger:

Din boligs energieffektivitet. Hvilke materialer består din bolig af? Hvor godt isoleret er den? Hvilken type ruder har du?

Dit eksisterende centralvarmesystem og dine behov. Hvor stor er din bolig? I hvilke rum er der behov for opvarmning, køling, ventilation eller luftrensning? Hvor mange varmekilder (fx radiatorer) har du i din bolig? Hvor kraftfulde er de?

Din livsstil. Hvor mange bor der i din husstand? Hvor ofte er du hjemme? Hvilken stuetemperatur foretrækker du? Hvor meget varmt vand bruger du?

Praktiske informationer vedrørende varmepumpeinstallation. Den autoriserede installatør undersøger, hvor udendørs- og indendørsenhederne skal placeres, og hvor rørene skal trækkes.

Hvis du har spørgsmål, er det en god idé at stille dem under besøget. Du bør blandt andet overveje at stille følgende spørgsmål:

  • Er en varmepumpe den rigtige løsning til min bolig? Tag en snak med din installatør om dine behov og forventninger, din eksisterende løsning og de økonomiske konsekvenser, så I sammen kan vurdere, om en varmepumpe er den rigtige løsning for dig.
  • Hvilken type varmepumpe er mest velegnet til mit hjem? Installatøren kan beskrive de forskellige varmepumpetyper, hvad de koster, og hvad installationen indebærer for at hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til dig. Det vil typisk være en høj- eller lavtemperatur luft-til-vand varmepumpe, en jordvarmepumpe eller et hybridsystem.
  • Er der behov for yderligere arbejde, for at varmepumpen kan fungere effektivt? Ved besøget kan installatøren eventuelt foreslå nogle tiltag, som kan maksimere din varmepumpes effektivitet, især hvis du bor i en ældre bygning. Det kan blandt andet være isolering af loft eller mure, tætning af sprækker eller dobbeltruder.
  • Hvilken kapacitet skal varmepumpen have? For at kunne anbefale en varmepumpe med den korrekte kapacitet til dine behov vil installatøren tage højde for boligens størrelse samt en række andre faktorer såsom dens alder og energieffektivitet. Dermed får du en varmepumpe, som leverer lige præcis det, som din bolig har brug for – hverken mere eller mindre.

TRIN 5: FREMSENDELSE AF TILBUD

Kort efter besøget fremsender varmepumpeinstallatøren et tilbud på den ønskede løsning.

I tilbuddet finder du:

  • Pris for Daikin-produkterne: udendørsenhed, indendørsenhed og styresystem
  • Pris for øvrige materialer til opgaven: rør og andre dele, der er nødvendige for at installere din varmepumpe
  • Pris for installationen: arbejdstimer til installation af din varmepumpe

Derudover vil installatøren eventuelt tilbyde dig en vedligeholdelsesaftale

Værd at vide: Du kan eventuelt få statsstøtte eller skattefradrag.

I de fleste lande er varmepumper omfattet af støtte- eller fradragsordninger. Når du har modtaget dit tilbud, bør du undersøge de lokale incitamentsordninger. Det ville være synd at gå glip af dem.

TRIN 6: INSTALLATION AF VARMEPUMPE

Når du har accepteret tilbuddet, kan du begynde at tælle ned til den dag, hvor vi installerer din nye varmepumpe.

Tip: Bestil din varmepumpe i god tid. Vores installatører kan have travlt, især når vinteren begynder at nærme sig. Installationen af din varmepumpe går hurtigt. Som regel tager det kun en til to dage at installere din varmepumpe og tænde for den.

Her er de trin, der typisk indgår, når din autoriserede installatør installerer udendørsenheden til dit varmepumpesystem:

  • Vælg det bedste sted: Installatøren tager hensyn til, hvor stærk overfladen er, og hvor meget plads der er omkring enheden.
  • Sæt enheden op: Den skal monteres forsvarligt på en helt jævn overflade, helst opklodset, med plads over den, så den kan vedligeholdes.
  • Installer udløb: En drænprop gør det muligt for installatøren at tømme udendørsenheden.
  • Udvid røråbningerne: Rørene skæres, slibes og udvides.
  • Fastgør rør til kølemiddel: Der anvendes møtrikker til at samle de udvidede rørdele.
  • Tjek af gaslækager: Når alle rør er tilsluttede, ventilerer installatøren enheden for at kontrollere, at der ikke lækker gas ud.
  • Fyld kølemiddel på: I Daikins varmepumper anvendes oftest kølemidlet R-32, som fyldes i rørene i flydende form.
  • Tilslut rørene med kølemiddel: Installatøren bruger en særlig rørbukker og er omhyggelig med at sørge for, at der ikke kommer fugt eller støv ind i rørene.
  • Tilslutning af ledninger: Strømmen tilsluttes, og der monteres en fejlstrømsafbryder og en hovedafbryder.
  • Prøvestart og test: Installatøren måler forsyningsspændingen og tester systemet i både opvarmnings- og køletilstand.

TRIN 7: DIN VARMEPUMPE ER KLAR TIL BRUG

Tillykke, du er nu varmepumpeejer! Du behøver ikke længere fossile brændstoffer til at opvarme dit hjem. Nu er du en del af fremtidens opvarmning.

Vordende forældre laver mad sammen i køkkenet
Vordende forældre taler sammen på badeværelset, mens de gør sig klar til at gå i seng

Udfyld formularen, så vi kan hjælpe dig med at kontakte en autoriseret installatør til din nye varmepumpe

Daikin samarbejder med betroede installatører i nærheden af dig. Vi står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil have mere information eller hjælp.