Luft-Wasser-Wärmepumpen
Erfahre mehr über Tatsachen und falsche Vorstellungen zu Luft-Luft-Wärmepumpen
NICHT RICHTIG
Bei Daikin findest du eine breite Produktpalette an Luft-Wasser-Wärmepumpen. Für 97 % aller Wohnbauten gibt es eine geeignete Daikin Wärmepumpe.
Versuche es einfach: Jetzt loslegen!
EHER RICHTIG
Bei Temperaturen unter 0 °C sind Erdwärmepumpen tatsächlich effizienter. Je niedriger die Außentemperaturen sind, desto höher ist der Unterschied bei der Effizienz. Bei Außentemperaturen über 7 °C hingegen sind Wärmepumpen, die ihre Wärmeenergie aus der Luft gewinnen, effizienter.
Über eine Heizsaison hinweg betrachtet sind Erdwärmepumpen möglicherweise etwas effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpen. Dieser Unterschied bei der Effizienz zeigt sich als kaum spürbarer Unterschied beim Energieverbrauch.
Luft-Wasser-Wärmepumpen sind deutlich kostengünstiger in der Anschaffung und deutlich weniger aufwendig bezüglich der Installation. Daher erweist sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in den meisten Fällen als die bessere Wahl.
Luft-Luft-Wärmepumpen
Erfahre mehr über Tatsachen und falsche Vorstellungen zu Luft-Luft-Wärmepumpen
NICHT RICHTIG
Die Daikin Klimaanlagen sind äußerst geräuscharm, und die Luftbewegungen sind kaum wahrnehmbar.
Überzeuge dich selbst, und besuche unseren virtuellen Schauraum.
NICHT RICHTIG
Daikin Luft-Luft-Wärmepumpen sind hocheffizient. Für vier Einheiten Energie, die von der Wärmepumpe in deinem Haus bereitgestellt werden, kommen drei Einheiten „kostenlos“ aus der Luft und eine Einheit aus dem öffentlichen Netz. Luft-Luft-Wärmepumpen sind im Vergleich zu Elektroheizungen oder Brennwertkesseln etwa viermal effizienter.
RICHTIG
Die Preise für Elektroenergie liegen derzeit über den Gas- oder Ölpreisen. Deshalb bedeutet eine viermal höhere Effizienz nicht eine viermal niedrigere Rechnung. Du kannst die Einsparungen mit unserem Rechner überprüfen: Jetzt loslegen!