Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin bietet passende Lösungen für die Renovierung deines Heizungssystems. Steige jetzt auf eine Daikin Wärmepumpe um. Wir unterstützen dich mit unserem Förderservice bei der Beantragung von Fördermitteln und lotsen dich durch den Förderdschungel. Den Daikin Förderservice bieten wir im Daikin Flagship Store um EUR 260,00 (UVP) an.

  • Maximal mögliche Fördersumme
  • Kompetente Beratung und Unterstützung
  • Einfache und unkomplizierte Abwicklung

Infoflyer downloaden

Gut zu wissen

  • statt max. 50% erhalten Sie jetzt bis zu 75% der Investitionskosten
  • statt max. EUR 7.500 erhalten Sie jetzt bis zu EUR 16.000 für Ihre Luft-Wasser Wärmepumpe
  • Wasser-Wasser oder Sole-Wasser Wärmepumpen werden mit bis zu EUR 23.000 + EUR 5.000 Bohrbonus gefördert
  • Die Vorlauftemperatur beträgt nicht mehr nur 40°C, sondern 55°C

Förderfähig ist der Ersatz eines fossilen durch ein neues, klimafreundliches Heizungssystem. Fossile Heizungssysteme sind unter anderem Öl, Gas, Kohle oder Koks-Allesbrenner sowie Strom-betriebene Nacht- oder Direktspeicheröfen. Daikin Wärmepumpen sind eine nachhaltige und zukunftsorientierte Heizungslösung. Eine genaue Auflistung der förderfähigen Daikin Wärmepumpen finden Sie in der GET-Datenbank in der Kategorie "Wärmepumpen GWP < 1.500".

Der Daikin Förderservice unterstützt Privathaushalte bei der Beantragung der Förderung für den Umstieg auf ein nachhaltiges Heizungssystem. Es wird unterschieden zwischen Ein-/Zweifamilienhäusern oder Reihenhäuser und mehrgeschossigen Wohnbauten. Genauere Details finden Sie im Informationsblatt "raus aus Öl und Gas".

Es gibt die Bundes- und die Landesförderung. Bei der Bundesförderung erhält man bis zu EUR 16.000 zzgl. möglicher Zuschläge, höchstens jedoch 75% der förderungsfähigen Investitionskosten. Bei dem Einsatz von Wasser-Wasser oder Sole-Wasser-Wärmepumpen beträgt die maximale Fördersumme EUR 23.000. Die Landesförderung unterscheidet sich jeweils. Die endgültige Förderungssumme wird nach erfolgtem Heizungstausch und Vorlage der Antragsunterlagen ermittelt und ausbezahlt. 

Jetzt kostenlos beraten lassen

Die Sanierung deines Heizsystems kann kompliziert sein. Unsere Daikin Expert:innen stehen dir in ganz Österreich für eine kostenlose Beratung zur Verfügung. Fülle das Formular aus und wir suchen einen Daikin Fachpartner in deiner Nähe. 

Renovieren leicht gemacht mit Wärmepumpen von Daikin

Klimaschonend Heizen mit Wärmepumpe auch im Altbau möglich.

Die Heizkörper können erhalten bleiben.

Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C bei –15 °C Außentemperatur ist die Leistung der Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT vergleichbar mit der eines herkömmlichen Heizkessels. Deine bereits vorhandenen Heizkörper können einfach weiter benutzt werden.

Schnelle Montage, maximale Flexibilität

Verglichen mit Öl- oder Gasheizungen zeichnen sich Wärmepumpen durch einen geringen Wartungsbedarf und einer einfachen Installation aus. Die Daikin Altherma 3 H HT bietet mit ihren drei Varianten an Innengeräten maximale Flexibilität. Übrigens kann die DAIKIN Altherm 3 H HT nicht nur heizen, sondern im Sommer auch sanft kühlen. 

Maximale Wasserhygiene

Das kompakte bodenstehende ECH2O Innengerät hat einen 300 oder 500 Liter Wärmespeicher. Das ECH2O-Prinzip bietet höchsten Warmwasserkomfort und -hygiene, denn Speicher- und Trinkwasser sind hier getrennt voneinander und die Warmwassererhitzung erfolgt im Durchlaufprinzip. Das bedeutet, dass Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Vermehrung gesundheitsgefährdender Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Warmwasserspeichern auftreten können, unmöglich sind.

Flüsterleiser Betrieb dank speziellem Ventilator

Gerade in reinen Wohngebieten mit dichter Bebauung ist der leise Betrieb des Wärmepumpen-Außengerätes wichtig. Mit nur 35 dB(A) Schalldruck (in 3 m Abstand) ist die Daikin Altherma 3 H HT buchstäblich flüsterleise.